Specialslang

Filtrera efter

Inga filter har valts

Märke

Teknologi

Division

Invändig diameter

Maximalt drifttryck

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.

Specialslang


Specialslang

Parker offers the widest range of low, medium and high pressure specialty hydraulic, pneumatic,
industrial and hybrid hoses in the industry. They are resistant to heat, fire, ozone, weather, chemicals, oil,
flames, UV and abrasion and deliver engineered solutions to all of your specialty hose product needs
and applications.


Parker PFX25-05TJ is a 36,230 psi thermoplastic hose designed for waterejetting and water blast applications.

Visar 10 av 1

Parker 2245D flex lance hose is DIN EN1829-2 compliant and operates up to 15,000 psi.

Visar 10 av 1

Parker 2380N and 2388N oil and gas hoses meet ISO 13628-5 and API 17EN specifications.

Visar 10 av 1

Parker PFX30-05 is a 43,645 psi thermoplastic hose designed for waterejetting and water blast applications.

Visar 10 av 2

Parker Ultra High Pressure PFX38-05 hose is an 8mm, 55,000 psi ultra high pressure water jet cutting equipment with water or with abrasive additives.

Visar 10 av 2

Super Injector hose from Parker is an excellent choice to covey abrasive materials.

Visar 10 av 2

Silo Hose is used in Suction & Delivery of Dry Abrasive Media, Dry Cement Alumina Fly Ash Applications

Visar 10 av 3

Parkers kompakta Elite No-Skive-slang 461LT är utformad för tillämpningar med låga temperaturer upp till –50 °C och ett arbetstryck på upp till 42,5 MPa. Slangsortimentet är kompatibelt med No-Skive-kopplingar av stål och rostfritt stål.

Visar 10 av 7

Parkers No-Skive-slangar 421SN, 421RH och 421WC för medelhögt tryck är utformade för arbetstryck till 22,5 MPa och temperaturintervall från −40 °C till +125 °C. Sortimentet är kompatibelt med No-Skive-kopplingar av stål och rostfritt stål.

Visar 10 av 28

Parkers No-Skive-slangar 372, 372RH och 372TC för högt tryck är utformade för arbetstryck till 44,5 MPa och temperaturintervall från -40 °C till +100 °C. Slangsortimentet är kompatibelt med No-Skive-kopplingar av stål och rostfritt stål.

Visar 10 av 15

Parkers kompakta No-Skive-slangar 441 och 441RH är utformade för ett arbetstryck på upp till 35,0 MPa och ett temp. intervall från -40 °C upp till +125 °C. Slangsortimentet är kompatibelt med No-Skive-kopplingar av stål och rostfritt stål.

Visar 10 av 14

Parker No-Skive Compact high temp hydraulic hose HT2 with 2 wire braids, designed for a working pressure up to 35,0 MPa and a temp. range from -40 °C to +125 °C - with peaks up to 135°C. Compatible with No-Skive fittings in steel.

Visar 10 av 7

Parkrimp No-Skive-hydraulslangar för högt tryck. Utformade för arbetstryck upp till 44,5 MPa och temperaturintervall från −50 °C till +100 °C. Slangsortimentet är kompatibelt med No-Skive-kopplingar av stål och rostfritt stål

Visar 10 av 5

Parflex's global presence in the CNG market for natural gas vehicles and fueling stations allow OEM revenue growth by selling into multiple geographies given the CSA (NA) and ECR (EMEA) approvals on CNG Hose.

Visar 10 av 5

Parkers’ Breathing Air Refill Hose is a 7,000 psi working pressure hose. It complies with CGA G7.1-1 Grade E Breathing Air Standards and NFPA 1901 requirements for Fire Apparatus.

Visar 10 av 2

Beton 80 bar is designed for concrete placement with high pressure pumps.

Visar 10 av 5

Heavy Duty Sand Recovery/Vacuum Hose incorporates a 3/16” thick natural rubber tube and is designed for high pressure transfer of sand and severely abrasive materials in applications to 150°F and 200 psi, Series SW409

Visar 10 av 5

Aspirex är avsedd för sugning av flera olika material och för centraliserad sugningsutrustning i flera olika industrier och på flera olika marknader.

Visar 10 av 14

Libeccio EN ISO 3861 is engineered to handle wet and dry abrasive materials and powders.

Visar 10 av 11

Airbrake DIN 74310 is designed for air brake circuits according to DIN 74310 specs.

Visar 10 av 3

Parkers kompakta No-Skive-slang 493 för rengöring med vatten under högt tryck med arbetstryck upp till 40,0 MPa och temperaturer på högst +120 °C. Slangsortimentet är kompatibelt med No-Skive-kopplingar av stål och rostfritt stål.

Visar 10 av 8

Parkers kompakta No-Skive-slang 463 har utformats för rengöring med vatten under högt tryck med arbetstryck till 40,0 MPa och temperaturer på högst +120 °C. Sortimentet är kompatibelt med No-Skive-kopplingar av stål och rostfritt stål.

Visar 10 av 6

Autogene EN ISO 3821 NR/L - NB/L 20 is designed for delivery of welding and allied process gases.

Visar 10 av 11

Carboblue N/L 10 - 20 is specially designed to convey urea aqueous solution between tanks and dispensers for SCR systems.

Visar 10 av 10

Parker 2448M Hoses for the Oil & Gas industry are designed for safety, versatility and efficiency, matching the tough requirements and expectations of the market place. For working pressure up to 103.5 MPa.

Visar 10 av 3

A20641
A20641