Tank Accessories – Fluid Level / Temperature Gauges, Float and Capacitive Level Switches | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Type

Längd

Port Connection Type

Tätningsmaterial

Alternativ

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Tank Accessories – Fluid Level / Temperature Gauges, Float and Capacitive Level Switches

Tank Accessories – Fluid Level / Temperature Gauges, Float and Capacitive Level Switches

Parker har ett stort utbud med tankutrustning och tanktillbehör som säkerställer hydraulsystemens resultat och tillförlitlighet, däribland vätske-/temperaturmätare med dubbla funktioner samt omkopplare för kapacitiv nivå och flottörsnivå.

Tekniska specifikationer

  • Märke: Parker
  • Division: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
  • Industri: Agrictulture, Construction, Oil and Gas, Marine, Mining, Forestry
  • Applikation: Deck and Mobile Cranes, Firefighting Equipment, Forwarders, Hydraulic Presses, Marine Steering Units, Power Packs, Waste Management, Dump and Fork Lift Trucks, Excavators, Harvesters, Waste Balers, Reach Stackers, Wheeled Loaders, Drilling Equipment, Industrial Power Units
  • Teknologi: Hydraulics, Filtration
  • Produkttyp: Hydraulic Filter Accessories
  • Produktserie: Fluid Level / Temperature Gauges
  • För vätsketyp: Hydraulic Oil
  • Drifttryck: 0 bar, 1 bar, 5 bar
  • Arbetstemperatur: −30  till +90 , −20  till +70 , −40  till +100  °C, -20 to 70 °C, -40 to 100 °C
  • Husmaterial: Polyamid/nylon/polystyren, mässing
  • Längd: 50 to 1500 mm
  • Tätningsmaterial: Nitril, KLINGERsil C-4324
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Vätskenivå-/temperaturmätare med dubbla funktioner



Vätskenivå-/temperaturmätare använder ett universellt fäste som är avsett för främre eller bakre tankmontering. Mätarna finns i tre storlekar vardera med tvåhålsmontering centrerat på 76 mm, 127 mm och 254 mm. När mätaren har satts på plats dras skruvarna helt enkelt åt för att ge en säker tätning. Fyrkantiga deltätningar minimerar risken för läckage och monteringssystemet med två punkter eliminerar problem med tankförvrängning.



Vätskenivå-/temperaturmätarna har ett siktglas i ett stycke för tydlig sikt som ger extra säkerhet. Siktglaset är gjutet av splitterfri och genomskinlig polyamid som gör det möjligt att få korrekt och tydlig indikering av oljenivå och temperatur.



Egenskaper:

• Finns med M10- eller M12-skruvgängor

• Termometerns mätområde: 30 till +90 °C (86 till +194 °F)

• Drifttemperatur: -30 till +90 °C (22 till +194 °F)





Justerbar flottöromkopplare – FL-serien



FL-serien består av ett sortiment med vertikalt monterade, enkla flottöromkopplare som baseras på den beprövade membranbrytar- och magnetprincipen. Flottöromkopplare i FL-serien kan anpassas av användaren för en viss tillämpning genom att justera längden på flottöromkopplarens rör. Användare kan även välja omkopplarkonfigurationen genom att invertera flottören och konfigurera funktionen "öppna vid höjning" eller "stäng vid höjning". Enheten levereras delvis monterad, med detaljerade anvisningar så att användaren kan slutföra monteringen enligt tillämpningens specifikationer.



Egenskaper:

• Finns i tre längder: 500 mm, 1 000 mm och 1 500 mm

• Skaft med membranomkopplare och flottör redan konfigurerad till rätt plats

• Matningsspänning: högst 240 V AC, högst 300 V DC

• Omkopplingsström: 0,5 A

• Montering: 1” BSP-gängad anslutning

• Packning: 2 mm tjock tätningsbricka





Kapacitiv vätskenivåomkopplare – CLS46-serien



Den kapacitiva CLS46-vätskenivåomkopplaren kompletterar det befintliga sortimentet med nivåmätningsinstrument som erbjuds av Parker Hannifin. Omkopplaren är en aktiv anordning som är avsedd att skicka en larmsignal om vätska faller under en förinställd nivå. Nivåomkopplaren har inga rörliga delar, vilket sparar på utrymmet och gör den lämplig för tillämpningar där utrymme och åtkomst inuti behållare är begränsad. CLS46-serien har även en inbyggd fördröjning som gör den till ett effektivt alternativ till mekaniska omkopplare, vilket ofta kan utlösas av misstag på grund av vibreringar och/eller vätsketurbulens.



Lämplig för användning med mineraloljor som vanligtvis används i motorer eller hydraularbetsenheter kompatibla med mässing, PTFE och NBR.



Egenskaper:

• Fördröjningskretsen förhindrar falsklarm (10 sekunder)

• Fullständigt elektrisk konstruktion eliminerar rörliga komponenter

• Strömförsörjning: 3,0 mA

• Matningsspänning: 7 – 40 V DC

• Integrerad testfunktion

• Tätning: IP67

• Temperaturintervall för vätska: -40 till +130 °C (-22 till +194 °F)

• Intervall för omgivningstemperatur: -40 till +100 °C (22 till +194 °F)

• Vikt: 53 gram





Marknader:

• Jordbruk

• Entreprenad

• Olja och gas

• Marint

• Gruvdrift

• Skogsbruk



Applikationer:

• Däck- och mobilkranar

• Brandbekämpningsutrustning

• Skotare

• Hydraulpressar

• Marina styrenheter

• Elaggregat

• Truckar för avfallshantering, tippvagnar och gaffeltruckar

• Schaktmaskiner

• Skördetröskor

• Balpressar för avfall

• Reach stackers

• Hjullastare

• Borrningsutrustning

• Industriella kraftenheter


Relaterade dokument

×
Produkter Type Längd Port Connection Type Tätningsmaterial Alternativ
FL69111 Level Gauge 76 mm (3") M10 Klingersil Grade C4324 Excl. Thermometer
FL69113 Level Gauge 76 mm (3") M12 Nitrile Excl. Thermometer
FL69121 Level Gauge 76 mm (3") M10 Nitrile Incl. Thermometer
FL69123 Level Gauge 76 mm (3") M12 Nitrile Incl. Thermometer
FL69211 Level Gauge 127 mm (5") M10 Nitrile Excl. Thermometer
FL69213 Level Gauge 127 mm (5") M12 Nitrile Excl. Thermometer
FL69221 Level Gauge 127 mm (5") M10 Nitrile Incl. Thermometer
FL69223 Level Gauge 127 mm (5") M12 Nitrile Incl. Thermometer
FL69311 Level Gauge 254 mm (10") M10 Nitrile Excl. Thermometer
FL69313 Level Gauge 254 mm (10") M12 Nitrile Excl. Thermometer
FL69321 Level Gauge 254 mm (10") M10 Nitrile Incl. Thermometer
FL69323 Level Gauge 254 mm (10") M12 Nitrile Incl. Thermometer
FL05001OR Float Level Switch 500 mm G1 Nitrile Standard
FL10001OR Float Level Switch 1000 mm G1 Klingersil Grade C4324 Standard
FL15001OR Float Level Switch 1500 mm G1 Klingersil Grade C4324 Standard
CLS46 Capacitive Level Switch 50 mm 1/2"BSPT Nitrile Standard
CLS46S01 Capacitive Level Switch 50 mm 1/2"BSPT Nitrile Normally open, 10 sec contact time
CLS46S02 Capacitive Level Switch 50 mm 1/2"BSPT Nitrile Normally open, 4 sec contact time
FL.69111X Level Gauge 76 mm (3") M10 Nitrile Excl. Thermometer, excl Shroud
FL.69112 Level Gauge 76 mm (3") 3/8"-24UNF Nitrile Excl. Thermometer
FL.69212 Level Gauge 127 mm (5") 3/8"-24UNF Nitrile Excl. Thermometer
FL.69222 Level Gauge 127 mm (5") 3/8"-24UNF Nitrile Incl. Thermometer
FL69312 Level Gauge 254 mm (10") 3/8"-24UNF Nitrile Excl. Thermometer
H00361-006 Level Gauge 76 mm (3") M12 Fluoroelastomer Excl. Thermometer
H00361-009 Level Gauge 254 mm (10") M12 Fluoroelastomer Excl. Thermometer
H00361-012 Level Gauge 508 mm (20") M12 Fluoroelastomer Excl. Thermometer
H00361-026 Level Gauge 254 mm (10") 1/2"UNF Nitrile Excl. Thermometer
H00361-037 Level Gauge 127 mm (5") MOD9 Nitrile Excl. Thermometer
H00361-047 Level Gauge 254 mm (10") M12 Nitrile Excl. Thermometer, Stainless steel bolts
H00361-050 Level Gauge 127 mm (5") M12 Nitrile Excl. Thermometer, with 55mm bolts
H00361-055 Level Gauge 254 mm (10") M12 Nitrile Excl. Thermometer, with 55mm bolts
PT31450-175 Electromagnetic level switch 450 mm G1 Nitrile Electrical switch NC/NO, with temp switch

A20641
C89472