Skaffa ditt Parker-konto idag!
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
De pilotstyrda 2-vägsventilerna med snabb respons i TDP-serien ger exakt reglering av höga flöden med maximal dynamik. Typiska tillämpningar för dessa lättmonterade, proportionella strypventiler är formgjutning, formsprutning och hydraulpressning.
Parkers 2-vägsventiler med hög respons i TDP-serien lämpar sig särskilt för krävande kontrollerade och återkopplande tillämpningar där högt flöde måste styras exakt med högsta dynamik.
De proportionella strypventilerna har en 2-stegskonstruktion som utgörs av en DFplus-pilotventil och ett huvudsteg med kägla och LVDT. Med DFplus-pilotventilen uppnår TDP mycket snabba responstider: från 10,5 ms (NG25) upp till 28 ms (NG100) med en noggrannhet på <0,1 % av nominellt flöde. Pilotventilen styr aktivt sätesventilen – oberoende av tryckförhållanden i huvudportarna. Den integrerade elektroniken i TDP-piloten har två styrkretsar för huvudkäglan och pilotssliden.
Marknader:
• Industri
• Formning
Egenskaper/fördelar:
• Hög precision – för högkvalitativa produkter, minsta skrotningsandel och lång livslängd för maskinen
• Mycket snabbt stegsvar/respons, förkortar cykeltiderna
• Korta leveranstider utan lagringsbehov
• Aktivt pilotstyrd 2-vägsventil med snabb respons
• Kammar- och monteringsmönster enligt ISO 7368
• Flödesriktning B till A och A till B
• Helt monterad och anpassad enhet med integrerad elektronik
• IO-Link interface for parametrizing
• RGB diode for optical status check
• NFC interface
• Felsäkert läge om elektriciteten och/eller hydraulkraften bryts
• I syfte att säkerställa det slutna läget krävs pilottryck.
• 8 storlekar, NG25 upp till NG100
Applikationer:
• Formgjutna
• Allmänna pressar
• Sprutformning
Notera:
En grundförutsättning är att pilottrycket befinner sig i nivå med systemtrycket. Vid lågt systemtryck ska pilottrycket vara minst 140 bar, när hög ventildynamik önskas.
| Services |
|---|
| AAS Generator |
| Software Downloads |
|---|
| SOFTWARE - ProPxD V2 Parameter Software (2026) |
| SOFTWARE - Configuration file for ISDE EtherCAT® valves |
| SOFTWARE - ProPxD Parameter Software (Release 603_9011, 2020) |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| PRODUCT VIDEO - Proportional Slip-in Valves |
| Produkter | Portanslutning | Resultat | Slidutförande | Tätningsmaterial | Signalingång | Märkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TDP025EH99C2NB0 | NG25 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Linear | NBR | 0 - +10 V | Standard |
| TDP025EH99C2VB0 | NG25 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Linear | FPM | 0 - +10 V | Standard |
| TDP032EH79C2NB0 | NG32 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Progressive | NBR | 0 - +10 V | Standard |
| TDP032EH99C2NB0 | NG32 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Linear | NBR | 0 - +10 V | Standard |
| TDP032EH99C2NE0 | NG32 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Linear | NBR | 0- +20 mA | Standard |
| TDP032EH99C2NS0 | NG32 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Linear | NBR | +4- +20 mA | Standard |
| TDP032EH99C2VB0 | NG32 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Linear | FPM | 0 - +10 V | Standard |
| TDP040EH79C2NB0 | NG40 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Progressive | NBR | 0 - +10 V | Standard |
| TDP040EH79C2VB0 | NG40 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Progressive | FPM | 0 - +10 V | Standard |
| TDP040EH99C2NB0 | NG40 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Linear | NBR | 0 - +10 V | Standard |
| TDP040EH99C2VB0 | NG40 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Linear | FPM | 0 - +10 V | Standard |
| TDP050EH79C2NB0 | NG50 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Progressive | NBR | 0 - +10 V | Standard |
| TDP050EH99C2NB0 | NG50 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Linear | NBR | 0 - +10 V | Standard |
| TDP050EH99C2NE0 | NG50 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Linear | NBR | 0- +20 mA | Standard |
| TDP050EH99C2VB0 | NG50 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Linear | FPM | 0 - +10 V | Standard |
| TDP063EH79C2NB0 | NG63 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Progressive | NBR | 0 - +10 V | Standard |
| TDP063EH99C2NB0 | NG63 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Linear | NBR | 0 - +10 V | Standard |
| TDP063EH99C2VB0 | NG63 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Linear | FPM | 0 - +10 V | Standard |
| TDP080EH79C2NB0 | NG80 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Progressive | NBR | 0 - +10 V | Standard |
| TDP080EH99C2NB0 | NG80 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Linear | NBR | 0 - +10 V | Standard |
| TDP080EH99C2VB0 | NG80 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Linear | FPM | 0 - +10 V | Standard |
| TDP100EH79C2NB0 | NG100 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Progressive | NBR | 0 - +10 V | Standard |
| TDP100EH99C2NB0 | NG100 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Linear | NBR | 0 - +10 V | Standard |
| TDP100EH99C2VB0 | NG100 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Linear | FPM | 0 - +10 V | Standard |
| TDP025EH79C2NB0 | NG25 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Progressive | NBR | 0 - +10 V | Standard |
| TDP040EH99C2NS0 | NG40 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Linear | NBR | +4- +20 mA | Standard |
| TDP032EH99C2VS0 | NG32 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Linear | FPM | +4- +20 mA | Standard |
| TDP040EH79C2NS0 | NG40 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Progressive | NBR | +4- +20 mA | Standard |
| TDP050EH99C2VS0 | NG50 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Linear | FPM | +4- +20 mA | Standard |
| TDP063EH79C2VB0 | NG63 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Progressive | FPM | 0 - +10 V | Standard |
| TDP063EH99C2NE0 | NG63 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Linear | NBR | 0- +20 mA | Standard |
| TDP080EH99C2VE0 | NG80 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Linear | FPM | 0- +20 mA | Standard |
| TDP100EH79C2NE0 | NG100 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Progressive | NBR | 0- +20 mA | Standard |
| TDP040EH99C2NE0 | NG40 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Linear | NBR | 0- +20 mA | Standard |
| TDP063EH99C2NS0 | NG63 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Linear | NBR | +4- +20 mA | Standard |
| TDP125EH79C2NB0 | NG125 | VCD dynamics especially for controlled applications | Progressive | NBR | 0 - +10 V | Standard |
| TDP125EH99C2NB0 | NG125 | VCD dynamics especially for controlled applications | Linear | NBR | 0 - +10 V | Standard |
| TDP063EH79C2NS0 | NG63 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Progressive | NBR | +4- +20 mA | Standard |
| TDP063EH99C2VS0 | NG63 | Closed loop, VCD performance, integrated electronics | Linear | FPM | +4- +20 mA | Standard |
| TDP050EH79C2VB0XG537 | Proprietary Item | |||||
| TDP063EH99C2NB0XG490 | Proprietary Item | |||||
| TDP063EH99C2NB0XG539 | Proprietary Item |