3-vägsventil med snabb respons – TPQ-serien | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Portanslutning

Slidkod

Tätningsmaterial

Signalingång

Märkning

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
3-vägsventil med snabb respons – TPQ-serien 3-vägsventil med snabb respons – TPQ-serien 3-vägsventil med snabb respons – TPQ-serien

3-vägsventil med snabb respons – TPQ-serien

Parkers 3-vägsventiler i patronutförande med snabb respons i TPQ-serien ger hög flödesreglering vid maximal dynamik. De är avsedda för krävande applikationer som sprutformning och pressgjutning.

Tekniska specifikationer

  • Produktserie: Ventil med snabb respons
  • Användningstyp: Pilot
  • Elektroniktyp: Onboard
  • Monteringsposition: Unrestricted
  • Resultat: High Response for Controlled Applications
  • Pilotinlopp/avtappningsplatser: Extern/extern
  • Maximal flödeshastighet: 200 to 2700 L/min Depending on Size
  • Monteringstyp: Din-patron
  • Aktiveringsmetod: VCD®-manöverdon
  • Anslutningstyp: Connector as per EN 175201-804
  • För vätsketyp: Hydraulic Oil according to DIN 51524, Water Glycol
  • Funktion: 3-way
  • Maximalt drifttryck: 350 bar
  • Konfiguration: n/a
  • Flödeshastighet: n/a
  • Spoltyp: Felsäker A-T, felsäker P-A, Fail Save P-A
  • Slidutförande: Linjär
  • Maximal omgivningstemperatur: 60
  • Lägsta omgivningstemperatur: -20
  • Maximal vätsketemperatur: 60
  • Lägsta vätsketemperatur: -20 FPM, -25 NBR
  • Maximal arbetstemperatur: 50 °C
  • Lägsta driftstemperatur: -20 °C
  • Maximal kinematisk viskositet: 400
  • Minsta kinematiska viskositet: 20
  • Filtereffektivitet, märkvärde: ISO 4406 18/16/13
  • Tätningsmaterial: NBR, FPM, For HFC Fluid
  • Stommaterial: Steel
  • Vikt: 11 - 105 (depending on size) kg
  • Applikation: Industrial Hydraulic
  • Märke: Parker
  • Teknologi: Hydraulics
  • Division: Hydraulic Valve Systems Division Europe
  • Ventiltyp: Proportional Throttle Valve
  • Medier: Hydraulic Oil
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

De aktiva pilotstyrda 3-vägsventilerna med hög respons i patronutförande i TPQ-serien används i applikationer där högt flöde måste kontrolleras precist vid högsta dynamik. På så sätt förbättrar de processprecisionen och ökar maskinens utmatning. Typiska applikationer är pressgjutning, sprutformning och hydraulpressning.

Marknader:
• Industri
• Formning

Egenskaper/fördelar:
• Monteringsmönster enligt ISO 7368, kavitet enligt Parkers egen standard
• 6 storlekar NG25 upp till NG80 – passar nästan alla hydraulsystem
• Gäller riktnings-, hastighets-, läges-, kraft- och tryckstyrning – möjliggör ytterst mångsidig användning
• Mycket robust ventildesign – minskar driftavbrott
• Återkopplande flödeskontroll – noggrannare processer tack vare produktion med hög precision
• IO-Link interface for parametrizing
• RGB diode for optical status check
• NFC interface
• Snabb respons – högre maskinkapacitet tack vare kortare cykeltider
• Korta leveranstider utan lagringsbehov
• Flödesriktning A till T och P till A
• Helt monterad och anpassad enhet med inbyggd elektronik
• Felsäkert läge om elektriciteten och/eller hydraulkraften bryts

Applikationer:
• Lämplig för allmänna hydraultillämpningar
• Formgjutna
• Sprutformning
• Allmänna pressar

Funktion
TPQ har en 2-stegskonstruktion som utgörs av en DFplus-pilotventil och ett huvudsteg med spole och LVDT.

Med DFplus-pilotventilen uppnår TPQ mycket snabba responstider: från 7 ms (NG25) upp till 20 ms (NG80) med en noggrannhet på <0,1 % av nominellt flöde. Pilotventilen styr aktivt spolen – oberoende av tryckförhållanden i huvudportarna.

En grundförutsättning är att pilottrycket befinner sig i nivå med systemtrycket. Vid lågt systemtryck ska pilottrycket vara minst 140 bar, när hög ventildynamik önskas.

Den integrerade elektroniken i TPQ-piloten har två styrkretsar för huvudkäglan och pilotspolen.

Relaterade dokument

×
Produkter Portanslutning Slidkod Tätningsmaterial Signalingång Märkning
TPQ050WH25P2VB0 NG50 P: positive input signal A-T FPM 0-±10 V Standard
TPQ080WH25P2NB0 NG80 P: positive input signal A-T NBR 0-±10 V Standard
TPQ063WH25T2NS0 NG63 T: positive input signal P-A NBR 4-+20 mA Standard
TPQ025WH25T2VS0 NG25 T: positive input signal P-A FPM 4-+20 mA Standard
TPQ050WH25T2NS0 NG50 T: positive input signal P-A NBR 4-+20 mA Standard
TPQ032WH25P2NS0 NG32 P: positive input signal A-T NBR 4-+20 mA Standard
TPQ050WH25P2NS0 NG50 P: positive input signal A-T NBR 4-+20 mA Standard
TPQ080WH25T2NS0 NG80 T: positive input signal P-A NBR 4-+20 mA Standard
TPQ025WH25T2NB0 NG25 T: positive input signal P-A NBR 0-±10 V Standard
TPQ032WH25T2NB0 NG32 T: positive input signal P-A NBR 0-±10 V Standard
TPQ040WH25T2HB0 NG40 T: positive input signal P-A for HFC fluid 0-±10 V Standard
TPQ040WH25T2NB0 NG40 T: positive input signal P-A NBR 0-±10 V Standard
TPQ050WH25T2HB0 NG50 T: positive input signal P-A for HFC fluid 0-±10 V Standard
TPQ050WH25T2NB0 NG50 T: positive input signal P-A NBR 0-±10 V Standard
TPQ063WH25P2NB0 NG63 P: positive input signal A-T NBR 0-±10 V Standard
TPQ063WH25T2HB0 NG63 T: positive input signal P-A for HFC fluid 0-±10 V Standard
TPQ063WH25T2NB0 NG63 T: positive input signal P-A NBR 0-±10 V Standard
TPQ080WH25T2HB0 NG80 T: positive input signal P-A for HFC fluid 0-±10 V Standard
TPQ080WH25T2NB0 NG80 T: positive input signal P-A NBR 0-±10 V Standard
TPQ025WH25P2NS0 NG25 P: positive input signal A-T NBR 4-+20 mA Standard
TPQ025WH25T2NS0 NG25 T: positive input signal P-A NBR 4-+20 mA Standard
TPQ040WH25P2NB0 NG40 P: positive input signal A-T NBR 0-±10 V Standard
TPQ040WH25P2NS0 NG40 P: positive input signal A-T NBR 4-+20 mA Standard
TPQ040WH25T2VB0 NG40 T: positive input signal P-A FPM 0-±10 V Standard
TPQ063WH25P2HB0 NG63 P: positive input signal A-T for HFC fluid 0-±10 V Standard
TPQ040WH25T2NS0 NG40 T: positive input signal P-A NBR 4-+20 mA Standard
TPQ050WH25P2NB0 NG50 P: positive input signal A-T NBR 0-±10 V Standard
TPQ032WH25T2NS0 NG32 T: positive input signal P-A NBR 4-+20 mA Standard
TPQ040WH25P2VB0 NG40 P: positive input signal A-T FPM 0-±10 V Standard
TPQ080WH25P2NS0 NG80 P: positive input signal A-T NBR 4-+20 mA Standard
TPQ025WH25P2VB0 NG25 P: positive input signal A-T FPM 0-±10 V Standard
TPQ032WH25P2NB0 NG32 P: positive input signal A-T NBR 0-±10 V Standard
TPQ040WH25P2HB0 NG40 P: positive input signal A-T for HFC fluid 0-±10 V Standard
TPQ063WH25T2VB0 NG63 T: positive input signal P-A FPM 0-±10 V Standard
TPQ063WH25T2VS0 NG63 T: positive input signal P-A FPM 4-+20 mA Standard
TPQ040WH25T2NB0XG365 Proprietary Item
TPQ050WH25T2NE0 NG50 T: positive input signal P-A NBR 0-±20 mA Standard
TPQ080WH25P2HB0 NG80 P: positive input signal A-T for HFC fluid 0-±10 V Standard

A20641
687478