Skaffa ditt Parker-konto idag!
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Parker's PFX38 delivers robustness and improved service life in the Ultra High Pressure waterblast applications. The series is compliant with ISO23384 and DIN EN 1829-2.
Literature and Reference Materials |
---|
Parker Thermoplastic Hoses for Ultra High Pressure Catalog_4462_UK--(English) |
Produkter | Slanghölje, typ | Maximalt drifttryck | Slang, utvändig diameter |
---|---|---|---|
PFX38-05 | Standard | 3800 BAR | 20.5 mm |
PFX38-05-TJ | Double cover ToughJACKET™ | 3800 BAR | 24.5 mm |