Skaffa ditt Parker-konto idag!
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
The VSO® LowPro is a miniature proportional valve designed for flow rates up to 57 SLPM with a typical power requirement of 1 Watt, and just 16 mm wide by 14 mm tall. Ideal for Respiratory, Patient Monitoring and Flow or Pressure Control Applications.
| Produkter | Voltage (VDC) | Orifice Size (inch) |
|---|---|---|
| 935-400050-000 | 05 | 0.040 |
| 935-400120-000 | 12 | 0.040 |
| 935-400240-000 | 24 | 0.040 |
| 935-500050-000 | 05 | 0.050 |
| 935-500120-000 | 12 | 0.050 |
| 935-500240-000 | 24 | 0.050 |
| 935-800050-000 | 05 | 0.080 |
| 935-800120-000 | 12 | 0.080 |
| 935-800240-000 | 24 | 0.080 |
| 935-300050-000 | 05 | 0.030 |
| 935-300120-000 | 12 | 0.030 |
| 935-300240-000 | 24 | 0.030 |