X-Valve - Miniature Pneumatic Solenoid Valve | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
X-Valve - Miniature Pneumatic Solenoid Valve

X-Valve - Miniature Pneumatic Solenoid Valve

En kompakt 8 mm PBT-plastventil som utgör en mycket lätt viktlösning för bärbara tillämpningar och tillämpningar med platsbrist och reducerad kraftförsörjning.

Tekniska specifikationer

  • Flödeshastighet: Up to 11.0 SLPM
  • Maximal flödeshastighet: 11 SLPM
  • Maximalt drifttryck: 100 psi, 6.9 bar
  • Öppningsstorlek: 0.020, 0.030, 0.045 inch, 0.5, 0.030, 1.14 mm
  • Maximal arbetstemperatur: 122 °F, 50 °C
  • Lägsta driftstemperatur: 32 °F, 0 °C
  • Funktion: 2/3 Way NC, 2/3 Way NO, 3 Way Distributor
  • Cykler per livslängd: 25 Million
  • Aktiveringsmetod: Solenoid
  • Användningstyp: Electronic
  • Regulatortyp: Current or Voltage
  • Energiförbrukning: 0.5, 1.0 Watt
  • Ingångsspänning: 3, 5, 12, 24 VDC
  • Elektrisk anslutning: Short Pins, Long Pins
  • Stommaterial: PBT (Polybutylene terephthalate)
  • Tätningsmaterial: FKM, EPDM, Silicone
  • Längd: 0.92 inch, 23.4 mm
  • Bredd: 0.31 inch, 7.9 mm
  • Höjd: 0.48 inch, 12.2 mm
  • Vikt: 0.16 oz, 4.5 g
  • Svarstid: < 20 ms max cycling, < 50 ms max cycling (EPDM model)
  • Läckagehastighet: < 0.0116 sccm
  • Portanslutning: Barbs for 1/16", 1.5 mm I.D. Tubing (1/32" Wall Max)
  • Monteringstyp: Manifold Mount (Gasket Required)
  • Anslutningstyp: Retention Pin or Mounting screw
  • Anslutningsstorlek: 22 AWG (Pin); 0-80 x 1/2" Binding Head, Philips screw
  • För vätsketyp: Gases
  • Industriapplikation: Portable Equipment, Blood Pressure Monitoring, Wound Therapy, Air and Oxygen Delivery, Sensor Zeroing
  • Konfiguration: N/A
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

X-Valve® är en pneumatisk miniatyrmagnetventil som
endast är 8 mm bred. Den kompakta storleken, lätta vikten och låga effektförbrukningen
som X-Valve® uppvisar utgör den idealiska lösningen för portabla
tillämpningar och tillämpningar med platsbrist och reducerad
kraftförsörjning. Stommens konstruktion på X-Valve® passar fördelarrör eller
hullingförsedda pneumatiska röranslutningar och finns tillgänglig som 2-vägs normalt
stängd och 3-vägs universell.

Funktioner
• Direkt PC och montering från sida till sida ger en kompakt och effektiv
systemkonstruktion
• Flera olika tryckalternativ (6, 30 och 100 psi) som passar olika
tillämpningskrav
• Lätt ventilkonstruktion som passar perfekt för portabla tillämpningar
• Lågeffektsmodell (0,5 watt) finns tillgänglig för kontinuerliga tillämpningar
• RoHS-förenlig

Typiska tillämpningar:

• Portabel utrustning
• Övervakning av blodtryck
• Sårbehandling
• Luft- och syretillförsel
• Sensornollställning

Relaterade dokument

×
Produkter

A20641
687821