Rördelar och portadaptrar | #3/8 X 1/4 FF-S


LOADING IMAGES
3/8 X 1/4 FF-S
Click to View CAD Model

Rördelar och portadaptrar | #3/8 X 1/4 FF-S

Parkers produktserie Pipe Fittings and Port Adapters erbjuder ett brett utbud av gängtyper och klassificeringar för högt statiskt tryck.


Tekniska specifikationer

  • Connection 2 Thread Size (inch): 1/4-18
  • Connection 1 Thread Size (inch): 3/8-18
  • O-ringsmaterial: na
  • Form: Straight
  • Connection 3 Thread Size (inch): na
  • Connection 2 Style: Male NPT/NPTF
  • Connection 1 Thread Size (mm): na
  • Connection 3 Style: na
  • Connection 2 Thread Size (mm): na
  • Stommaterial: Steel
  • Connection Style: NPT/NPTF to NPT/NPTF
  • Connection 1 Style: Male NPT/NPTF
  • Length (inch): na
  • Stommaterial: Steel
  • Kopplingstyp: Rörkoppling
  • Maximalt dynamiskt tryck: 6000 psi
  • Anslutning 4, storlek: Ej tillämpligt
  • Anslutning 4, gängstorlek: Ej tillämpligt
Safety Warning

Artikelinformation

Parkers produktserie med rörkopplingar och portadaptrar erbjuder ett brett utbud av gängtyper, inklusive NPT, NPTF, NPSM, BSPT, BSPP, SAE O-ring Boss (ORB), ISO 6149 och Metric. Alla kopplingar och adaptrar i denna produktlinje uppfyller eller överträffar branschspecifikationerna.

Marknader:
•Byggnation
• Militära marksystem
• Lyft med skylift
•Jordbruk
• Materialhantering
• Militär marin
• Verktygsmaskin
•Transport

Funktioner/fördelar:
• Avsmalnande gängkopplingar erbjuder en kompakt storlek för effektivitet och har en hög temperaturtolerans.
• Raka gängkopplingar har obegränsad återanvändbarhet, en elastomertätning och ingen gängtätning behövs för installation.
• Stålrördelar levereras som standard med ToughShield Plus-plätering som avsevärt överstiger SAE-kraven för korrosionstimmar för rödrost, och varar upp till 3 000 timmar utan rödrost enligt en oberoende testanläggning (testad enligt ASTM B117/ISO 9227). Denna förbättrade prestanda ger kunderna en konkurrensfördel genom mindre stilleståndstid och förlängd livslängd för utrustningen, vilket leder till ökade intäkter och minskade garantikostnader.
• Finns i stål, rostfritt stål och mässing i storlekarna 1/8" till 2" med arbetstryck upp till 7500 psi.
• Parkers robusta portbult på justerbara portar är tillverkad med en längre låsmutter, vilket praktiskt taget eliminerar skador på brickan och potentiella läckor, samt gör monteringen praktiskt taget felsäker. Denna funktion förbättrar kundernas interna effektivitet och minskar omarbetningskostnaderna till följd av skador på reservbrickor som vanligtvis ses med traditionella SAE-justerbara portändar på marknaden.

Program:
• Anslutningar för hantering av hydraulvätska och gas

Läs mer Visa mindre

CAD-ritningar + filer


Relaterade dokument

×

Kvantitet
Begär offert

Objektet har lagts till i kundvagnen för offerter GÅ TILL KUNDVAGN FÖR OFFERTER

x

OK

x

Hitta en distributör

Köp här

Lokal kontakt

Parker Hannifin AB

Sales Company Sweden

Almenäsvägen 20

501 78 Borås

Sweden

Telefon

0046 8 5979 5000

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.

A20641
687620