Pulse Valves – Miniature High Speed High Vacuum Dispense | #009-1421-900


LOADING IMAGES
009-1421-900
Click to View CAD Model

Pulse Valves – Miniature High Speed High Vacuum Dispense | #009-1421-900

Pulse Valve - 0.020 Orifice, 20 VDC, Vespel Poppet, No Cone Flange


Tekniska specifikationer

  • Outlet Flange: No Cone
  • Kägelmaterial: Vespel
  • Voltage (VDC): 20
  • Öppningsstorlek: .020"
  • Stommaterial: 316 SS
  • Flödeshastighet: n/a
  • Maximal flödeshastighet: n/a
  • Maximalt drifttryck: 1250 psi, 86.2 bar
  • Öppningsstorlek: 0.020 inch, 0.51 mm
  • Maximal arbetstemperatur: 221 °F, 105 °C
  • Lägsta driftstemperatur: 40 °F, 4 °C
  • Funktion: 2-Way, Normally Closed (NC)
  • Aktiveringsmetod: Solenoid
  • Användningstyp: Electronic
  • Regulatortyp: Current or Voltage
  • Energiförbrukning: 12.1 W
  • Ingångsspänning: 20 VDC
  • Elektrisk anslutning: 12" Wire Leads
  • Tätningsmaterial: Vespel®, FFKM
  • Längd: 1.80 inch, 45.7 mm
  • Bredd: 1.33 inch, 33.8 mm
  • Vikt: 2.8 oz, 79.4 g
  • Svarstid: < 2 ms Cycling
  • Läckagehastighet: 1 x 10-7 Atm Cc/sec Helium
  • Monteringstyp: Mounting Screw
  • Anslutningstyp: A-LOK® Compression, Flange Body
  • Anslutningsstorlek: 1/4 inch, 6.35 mm, A-LOK® Compression
  • Porttyp för utlopp: Flange, No Cone
  • För vätsketyp: Gases
  • Industriapplikation: Gas Pulse Generation for Laser Spectroscopy
  • Konfiguration: n/a
Safety Warning

Artikelinformation

Pulse Valves solenoid valves offer outstanding potential for precision control of Laser Spectroscopy gas analysis. Combining high speed, ultra low leak rate, high flow, and high temperature capability, in a small size. This durable valve operates with extreme repeatability and is constructed of non-corroding, passivated stainless steel. Pulse Valves coils are rated continuous duty and potted to protect against the environmental elements.


Markets
• Patient Therapy
• Respiratory
• Anesthesia
• Patient Monitoring


Features/Benefits
• Smallest footprint in its class
• High speed response times of less than 2 ms eliminate delays in the system
• 100% tested to leak-tight 1 x 10 -7 cc/sec/atm Helium
• 100% duty cycle in environmental temperature of up to 105 °C
• Pressure up to 1250 psi
• Available with a variety of orifices, seals, and voltage to match your application


Applications
• Gas pulse generation for laser
 

Läs mer Visa mindre

CAD-ritningar + filer


Relaterade dokument

×

Kvantitet
Begär offert

Objektet har lagts till i kundvagnen för offerter GÅ TILL KUNDVAGN FÖR OFFERTER

x

OK

x

Hitta en distributör

Köp här

Lokal kontakt

Parker Hannifin AB

Sales Company Sweden

Almenäsvägen 20

501 78 Borås

Sweden

Telefon

0046 8 5979 5000

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.

A20641
687821