Skaffa ditt Parker-konto idag!
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Dessa kopplingar möjliggör maximalt antal rörkopplingar på minsta möjliga utrymme. Parker Legris erbjuder en ergonomisk lösning för snabb koppling för även de mest krävande installationer.
Dessa kopplingar möjliggör maximalt antal rörkopplingar på minsta möjliga utrymme.
Parker Legris erbjuder en ergonomisk lösning för snabb koppling för även de mest krävande installationer.
Egenskaper/fördelar:
– Panelmonterad
• Panelmonterad på en maskin eller vägg
• Minskad risk för felaktig montering
• Möjligt att ansluta inbyggt
• Pläterade metallfogar och -klämmor för förstärkning
– Inbyggt
• Lokaliseringssprint förhindrar felaktig montering
• Lock guidar rör och skyddar anslutningar
• Komponenter i aluminium och teknisk polymer
• För skottgenomgångar
• Specialanpassade multianslutningar på begäran
– DIN-skena
• Används bredvid elkontakter
• Tryckindikering
• Kan fästas sida vid sida på en DIN-skenprofil [ eller ?
• Kanaler eller spår för etiketter för röridentifiering
Marknader:
• Fabriksautomatisering
• Fordonsmonteringsanläggningar
• Livsmedel
• Halvledare
• Kläder
• Förpackningsmaskiner
Applikationer:
• Pneumatisk maskinutrustning
• Tryckluftsmatning med lågt tryck
• Lämplig för vakuumtillämpningar
Tekniker:
• Multianslutningar
• Modulära plug-in-kopplingar
• Modulära kopplingar
• Instickskopplingar
• Påskjutskopplingar
• Pneumatiska kopplingar
• Direktkopplingar
• Snabbkopplingar
• Anslutningar
Tekniska egenskaper:
• Vätskor: Tryckluft, andra vätskor: kontakta oss
• Material: Tekniska polymer, NBR
• Arbetstryck: Vakuum till 10 bar
• Temperatur: −20 °C till +80 °C
• Ø metrisk: 4 mm till 8 mm
Föreskrifter:
• ISO 14743: Pneumatik, snabbkopplingar för rör av termoplast
• DI: 97/23/EG (PED)
• DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EU
• DI: 1907/2006 (REACH)
Produkttyper:
• Modulära plug-in-kopplingar
Parker Hannifin AB
Sales Company Sweden
Almenäsvägen 20
501 78 Borås
Sweden
Telefon
0046 8 5979 5000
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.