2-Way High Performance Proportional Throttle Valve - Series TDC | #TDC050ES99C2NE0


LOADING IMAGES
TDC050ES99C2NE0 TDC050ES99C2NE0 TDC050ES99C2NE0
Click to View CAD Model

2-Way High Performance Proportional Throttle Valve - Series TDC | #TDC050ES99C2NE0

Parkers nya högpresterande proportionella 2-vägsspjällventil i TDC-serien utmärker sig genom en precis kontroll av höga flöden vid hög dynamik. Typiska användningsområden för TDC-patronventilerna är sprutformning och hydraulpressning.


Tekniska specifikationer

  • Portanslutning: NG50
  • Slidutförande: Linear
  • Signalingång: 0 - +20 mA
  • Tätningsmaterial: NBR
  • Produktserie: High performance proportional throttle valve
  • Användningstyp: Pilot
  • Aktiveringsmetod: Proportional
  • Elektroniktyp: Onboard
  • Funktion: 2-way
  • Resultat: Standard response for controlled applications
  • Pilotinlopp/avtappningsplatser: External/external
  • Monteringstyp: Slip-in cartridge
  • Monteringsposition: Unrestricted
  • Konfiguration: N/A
  • Maximalt drifttryck: 350 bar
  • Flödeshastighet: N/A
  • Maximal flödeshastighet: 1900 L/min
  • Maximal arbetstemperatur: 60 °C
  • Lägsta driftstemperatur: -20 °C
  • Tätningsmaterial: NBR
  • För vätsketyp: Hydraulic oil according to DIN 51524
  • Vikt: 26 kg
  • Stommaterial: Steel
Safety Warning

Artikelinformation

Parker högpresterande proportionella 2-vägsskyttelventiler i TDC-serien lämpar sig särskilt för krävande applikationer där högt flöde måste regleras precist vid hög dynamik.

Dessa patronventiler har en 2-stegskonstruktion som utgörs av en proportionell pilotventil och ett huvudsteg med kägla och LVDT. Med hjälp av pilotventilen uppnår TDC snabba responstider: från 20 ms (NG25) upp till 31 ms (NG50) med en noggrannhet på <0,7 % av nominellt flöde. Pilotventilen styr aktivt sätesventilen – oberoende av tryckförhållanden i huvudportarna.

Marknader:
• Industri
• Formning

Egenskaper/fördelar:
• Robust ventilkonstruktion – garanterar hög tillförlitlighet
• Hög precision och repeterbarhet – för högkvalitativa produkter, minsta skrotningsandel och lång livslängd för maskinen
• Mycket snabb respons – förkortar materialbehandling och därmed cykeltider
• Aktiverar den högpresterande pilotstyrda 2-vägsventilen
• Kammar- och monteringsmönster enligt ISO 7368
• Flödesriktning B till A och A till B
• Helt monterad och anpassad enhet med integrerad elektronik
• 4 storlekar NG25 upp till NG50
• Kort leveranstid – inget lagringsbehov


Applikationer:
• Allmänna pressar
• Sprutformning

Notera:
I syfte att säkerställa det slutna läget krävs pilottryck. En grundförutsättning är att pilottrycket befinner sig i nivå med systemtrycket. Vid lågt systemtryck ska pilottrycket vara minst 140 bar, när hög ventildynamik önskas.

Läs mer Visa mindre

CAD-ritningar + filer


Relaterade dokument

×

Kvantitet
Begär offert

Objektet har lagts till i kundvagnen för offerter GÅ TILL KUNDVAGN FÖR OFFERTER

x

OK

x

Hitta en distributör

Köp här

Lokal kontakt

Parker Hannifin AB

Sales Company Sweden

Almenäsvägen 20

501 78 Borås

Sweden

Telefon

0046 8 5979 5000

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.

A20641
687478