6A-V4LQ-BP - วาล์วเข็ม, วาล์วสลับ - ซีรีส์ VQ | Thailand

วาล์วเข็ม, วาล์วสลับ - ซีรีส์ VQ | #6A-V4LQ-BP

6A-V4LQ-BP

วาล์วเข็ม, วาล์วสลับ - ซีรีส์ VQ | #6A-V4LQ-BP

วาล์ว VQ Series ของ Parker ใช้เปิด-ปิดระบบแรงดันต่ำ 300 PSI


ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

  • ขนาดตัวเครื่อง: 1/4"
  • Connection 2 Style: Two Ferrule Compression
  • Body Shape: Inline
  • วัสดุของตัวเครื่อง: Brass
  • ขนาดของการเชื่อมต่อ 2: 3/8"
  • Maximum Temperature Rating (C): 93
  • ขนาดของการเชื่อมต่อ 1: 3/8"
  • Maximum Working Pressure (bar): 21
  • Connection 1 Style: Two Ferrule Compression
  • Maximum Working Pressure (psi): 300
  • Minimum Working Temperature (C): -29
  • วัสดุของก้าน: PTFE
  • Minimum Working Temperature (F): -20
  • วัสดุของซีล: Fluorocarbon Rubber
  • Maximum Temperature Rating (F): 200
  • ขนาดของการเชื่อมต่อ 1: 1/4" - 1/2", Two Ferrule Compression, Single Ferrule Compression, NPT M, NPT F
  • ขนาดของการเชื่อมต่อ 2: 1/4" - 1/2", Two Ferrule Compression, Single Ferrule Compression, NPT M, NPT F
  • ประเภทอุปกรณ์เชื่อมต่อ: Inline
  • วัสดุของก้าน: PTFE
  • อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 200 °F, 93 °C
  • อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด: -20 °F, -29 °C
  • ความดันใช้งานสูงสุด: 21 bar, 300 psi
  • วัสดุของตัวเครื่อง: Stainless Steel

ข้อมูลรายการ

วาล์วสลับซีรีส์ VQ ของ Parker เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสำหรับการควบคุมเปิด-ปิดแบบแมนนวลหรือแบบนิวเมติกในแอปพลิเคชันที่มีความดันและอุณหภูมิปานกลาง รุ่นแมนนวลใช้ที่จับสลับสำหรับการทำงานอย่างรวดเร็วที่ความดันสูงสุดถึง 300 psig (21 บาร์) รุ่นที่ทำงานด้วยนิวเมติกแบบดับเบิ้ลแอคติ้ง แบบปิดปกติ และแบบเปิดปกติของวาล์วนี้เหมาะสำหรับการควบคุมอัตโนมัติที่ความดันสูงสุดถึง 600 psig (41 บาร์)


ตลาด:
• การวิจัย
• น้ำมันและก๊าซ
• เคมี
• ปิโตรเคมี


คุณสมบัติ/ประโยชน์:
• การทำงานที่รวดเร็ว
• รูปแบบอินไลน์และมุม
• มีให้เลือกกับการเชื่อมต่อปลาย CPI™, A-LOK®, NPT ชายและหญิง
• ติดตั้งบนแผงได้
• ที่จับระบุสี
• โครงสร้างตัววาล์วจากสแตนเลสสตีล 316 และทองเหลือง
• วัสดุปิดผนึกก้าน:
                      ยางฟลูออโรคาร์บอน
                      ยางไนไตรล์
                      ยางเอทิลีนโพรพิลีน
• ยางฟลูออโรคาร์บอนที่มีการฟลูออรีนสูง
• ตัวเลือกตำแหน่งที่จับและที่จับป้องกันล็อค
• ทดสอบจากโรงงาน 100%
• มีให้เลือกในรุ่นเปิดปกติ ปิดปกติ และดับเบิ้ลแอคติ้ง
• ขายึดมาตรฐานสำหรับรุ่นที่ทำงานด้วยนิวเมติก

แอปพลิเคชัน:
• แผงทดสอบ
• ระบบล้าง
• ระบบเติมอย่างรวดเร็ว


*เนื้อหาของหน้านี้แปลโดย AI คุณสามารถเลือกฟังก์ชั่นแชทแบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

แบบร่างและไฟล์ CAD

ไม่มีไฟล์ CAD

OK

x

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

×

จำนวน
ขอใบเสนอราคา

สินค้าดังกล่าวได้ถูกนำไปใส่ไว้ในรถเข็นใบเสนอราคาแล้ว ไปที่รถเข็นใบเสนอราคา

x

OK

x

ค้นหาผู้แทนจำหน่าย

ซื้อได้ที่ไหน

การติดต่อในพื้นที่

บริษัท ปาร์คเกอร์ ฮันนิฟิน (ไทยแลนด์) จำกัด

1265 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร

ประเทศไทย

10250

โทรศัพท์

+(66) 2186 7000

แฟกซ์

+(66) 2374 1645

เปิดบัญชี Parker ของคุณวันนี้!

สร้างบัญชีเพื่อจัดการทุกรายการที่ดำเนินการกับ Parker ตั้งแต่การตั้งค่าการช้อปปิ้งไปจนถึงการเข้าถึงแอปพลิเคชันของคุณ

687904
687516