เครื่องย้ำไฮดรอลิกปรับได้ รุ่น COS-K1 | Product Series

กรองตาม

    ไม่ได้เลือกตัวกรองไว้

ประเภทอุปกรณ์

เปิดบัญชี Parker ของคุณวันนี้!

สร้างบัญชีเพื่อจัดการทุกรายการที่ดำเนินการกับ Parker ตั้งแต่การตั้งค่าการช้อปปิ้งไปจนถึงการเข้าถึงแอปพลิเคชันของคุณ


LOADING IMAGES
เครื่องย้ำไฮดรอลิกปรับได้ รุ่น COS-K1 เครื่องย้ำไฮดรอลิกปรับได้ รุ่น COS-K1

เครื่องย้ำไฮดรอลิกปรับได้ รุ่น COS-K1 OBSOLETE

สินค้านี้ไม่มีจำหน่ายแล้ว - ติดต่อเราสำหรับความช่วยเหลือ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

  • แอปพลิเคชัน: Equipment
  • ประเภทอุปกรณ์: 1/4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสายยาง: 6.4 inch, 1-1/4 mm, 31.8 inch, 140 mm
  • น้ำหนัก: 63.5 lb, 43.1 kg

คำอธิบายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

Parker's Series COS-K1 Adjustable Hydraulic Crimper สามารถติดตั้งบนโต๊ะและใช้พื้นที่น้อยเพื่อประหยัดเนื้อที่ COS-K1 สามารถปรับให้เข้ากับท่อเสริมแรงด้วยสิ่งทอหรือเสริมลวดได้หลากหลายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด 1-1/4 นิ้ว ให้ความหลากหลายที่ยอดเยี่ยม เครื่องจักรนี้มีความรวดเร็ว ทำซ้ำได้ และแม่นยำในการผลิตชิ้นส่วนที่คล้ายกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตสูงสุด

ตลาด:
• อุตสาหกรรมทั่วไป

คุณสมบัติ/ประโยชน์:
• การออกแบบที่กะทัดรัดและสามารถติดตั้งบนโต๊ะได้เพื่อการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
• การตั้งค่าการปิดแม่พิมพ์ที่ปรับได้เพื่อความหลากหลายสูงสุด
• ความสามารถในการทำซ้ำอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต

การใช้งาน:
• สายการประกอบ
• ศูนย์การผลิต
• ศูนย์การผลิต
• ศูนย์ซ่อมแซม

ความปลอดภัย/เทคนิค:
-ข้อกำหนด
• ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด 1-1/4”; ท่อเสริมแรงด้วยสิ่งทอหรือเสริมลวด
• แรงอัด/ความจุ 60 ตัน
• ปั๊มไฮดรอลิกกำลัง 1.0 แรงม้า
• แรงดันไฟฟ้า 115 VAC เฟสเดียว
• ขนาดโดยประมาณ 12.5" กว้าง x 22" ยาว x 22.5 สูง
• น้ำหนัก 140 ปอนด์
-อุปกรณ์เสริม
• รวม: ชั้นเก็บแม่พิมพ์, แผ่นดัน



*เนื้อหาของหน้านี้แปลโดย AI คุณสามารถเลือกฟังก์ชั่นแชทแบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Product Demos & Tutorials
COS K1 Crimper Manual
×
Products ประเภทอุปกรณ์
Crimpers COS-K1 Bench-Mounted Adjustable Crimper

687904
687583