สะสมแรงดันสูง (EHV) - (ยุโรป) | Product Series

กรองตาม

    ไม่ได้เลือกตัวกรองไว้

เปิดบัญชี Parker ของคุณวันนี้!

สร้างบัญชีเพื่อจัดการทุกรายการที่ดำเนินการกับ Parker ตั้งแต่การตั้งค่าการช้อปปิ้งไปจนถึงการเข้าถึงแอปพลิเคชันของคุณ


LOADING IMAGES
สะสมแรงดันสูง (EHV) - (ยุโรป)

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

  • รุ่นต่างๆ ของผลิตภัณฑ์: EHV, EHVF, EHV-DA
  • ประเภทผลิตภัณฑ์: up to 690 bar Range
  • ปริมาตรก๊าซ: 0.17 to 51 L
  • วัสดุของตัวเครื่อง: Carbon Steel (Shell and Fluidport), Stainless Steel (Shell and Fluidport)
  • สำหรับประเภทของเหลว: Group 2
  • อัตราการไหลสูงสุด: 120 to 1200 L/min
  • อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด: -30 °C
  • อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 80 °C
  • น้ำหนัก: 2.5 to 318 kg
  • ความสูง: 268 to 2072 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 58 to 223 mm
  • อุตสาหกรรม: Industrial, Energy, Marine, Mobile
  • อุปกรณ์เสริมที่รวมมาด้วย: Clamps, Brackets, Lifting Eye, Repair Kits
  • แอปพลิเคชัน: Plasting Injection Molding, Machine Tooling, Energy Storage, Presses

คำอธิบายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

เครื่องสะสมพลังงานแบบกระเพาะปัสสาวะ EHV มอบโซลูชันที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสำหรับการเก็บพลังงานภายใต้แรงดัน โดยใช้เครื่องมือและทรัพยากรที่ครอบคลุมรวมถึงฐานข้อมูลแอปพลิเคชัน CAD/CAM การวิเคราะห์องค์ประกอบจำกัด การศึกษาความน่าเชื่อถือและการจำลอง เราได้ปรับปรุงการออกแบบและประสิทธิภาพของเครื่องสะสมพลังงาน Parker Olaer เครื่องสะสมพลังงานแบบกระเพาะปัสสาวะเหมาะสำหรับการใช้งานในมากกว่า 35 ประเทศ (เครื่องสะสมพลังงานไฮดรอลิกทั้งหมดสำหรับยุโรปมีเครื่องหมาย CE) และสามารถตอบสนองการอนุมัติระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย



เครื่องสะสมพลังงานแบบกระเพาะปัสสาวะ EHV Series มาพร้อมกับพอร์ตของเหลวแบบซีลโอริงและการเชื่อมต่อแก๊ส 7/8" UNF เป็นมาตรฐาน แต่ยังมีตัวเลือกอื่นๆ ให้เลือก



การทดสอบผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครื่องสะสมพลังงานไฮดรอลิกของเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการได้มากที่สุด อุปกรณ์เสริมเครื่องสะสมพลังงานของ Parker เช่น Safety Blocks, Burst Discs และ Permanent Charging Sets สามารถช่วยในการติดตั้งและการใช้งานเครื่องสะสมพลังงานในระบบไฮดรอลิกใดๆ ได้อย่างปลอดภัย



นอกเหนือจากตัวเลือกยางอีลาสโตเมอร์มาตรฐานและอุณหภูมิต่ำ Parker ได้พัฒนาส่วนผสมยาง Xtra Lifetime (XL) ใหม่ซึ่งมีอัตราการแพร่ผ่านต่ำกว่าส่วนผสมมาตรฐาน 50% และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าสองเท่าของกระเพาะปัสสาวะอื่นๆ ที่มีในตลาดสำหรับการใช้งานเดียวกัน ส่วนผสมยาง XL มีความต้านทานเชิงกลสูงและให้ความน่าเชื่อถือมากขึ้นจึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูง การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของกระเพาะปัสสาวะ XL สามารถเพิ่มเวลาทำงานของระบบของคุณและลดการบำรุงรักษาที่ไม่ได้วางแผนซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณ



Parker Olaer ได้พัฒนาซอฟต์แวร์จำลองที่ซับซ้อนมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคำแนะนำขนาดสำหรับเครื่องสะสมพลังงานไฮดรอลิก คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์การวัดขนาดเครื่องสะสมพลังงานได้จากแท็บสนับสนุนผลิตภัณฑ์



ตลาด:

• อุตสาหกรรม

• การป้องกัน

• พลังงานทดแทน

• การเดินเรือ

• การทำเหมืองแร่

• การเคลื่อนที่

• น้ำมันและก๊าซ

• การประมวลผล

• รถไฟ





คุณสมบัติ/ประโยชน์:

• การอนุมัติระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย (PED 2014/68/EU, EN 14359, ATEX, ASME VIII div 1, SELO, CRN, AS1210, NR13, CUTR, DNV, BV Marine, ABS และ GL)

• การทดสอบผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

• การเลือกวัสดุและอุปกรณ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองทุกระบบไฮดรอลิก

• Parker Olaer มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากมายทำให้เราสามารถให้การสนับสนุนทางเทคนิคและบริการลูกค้าชั้นหนึ่งได้



การใช้งาน:

• หน่วยพลังงานไฮดรอลิก

• เครนเรือ

• กังหันลม

• เครื่องกดพลาสติก

• เครื่องจักรเครื่องมือ

• ยานพาหนะก่อสร้าง/เคลื่อนที่

• เครื่องมือเครื่องจักร



หน้าที่:

เครื่องสะสมพลังงานไฮดรอลิกเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการทำงานที่ดีที่สุดของวงจรไฮดรอลิก เครื่องสะสมพลังงานช่วยให้:



• การเก็บพลังงาน: เก็บพลังงานโดยไม่สูญเสียและแจกจ่ายใหม่เมื่อจำเป็นจึงลดพลังงานที่ติดตั้ง



• การชดเชยแรงดัน: ดูดซับแรงดันจากปั๊มหรือส่วนประกอบอื่นๆ เพื่อควบคุมแรงดันและอัตราการไหลในวงจรไฮดรอลิก



• การควบคุมปริมาณ: ดูดซับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของเหลวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในวงจรไฮดรอลิกปิดและรักษาแรงดันที่กำหนด



• การเก็บพลังงานฉุกเฉิน: ในกรณีที่แหล่งพลังงานหลักล้มเหลว เครื่องสะสมพลังงานเหล่านี้สามารถให้พลังงานเพียงพอในการทำงานให้เสร็จสิ้นหรือทำวงจรไฮดรอลิกให้สมบูรณ์



• สปริงไฮดรอลิก/โช้คอัพ: เครื่องสะสมพลังงานแบบกระเพาะปัสสาวะสามารถทำหน้าที่เป็นสปริงแก๊สโดยลดแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนในระบบไฮดรอลิกของยานพาหนะยก (เช่น รถโฟล์คลิฟท์) และรักษาระบบกันสะเทือนจริงของโหลดบนสปริงแก๊ส



เราได้รวมหมายเลขชิ้นส่วนบางส่วนไว้ โปรดดาวน์โหลดโบรชัวร์เครื่องสะสมพลังงานแบบกระเพาะปัสสาวะ EHV สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อเรา



ก่อนหน้านี้มีแบรนด์เป็น Olaer




*เนื้อหาของหน้านี้แปลโดย AI คุณสามารถเลือกฟังก์ชั่นแชทแบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

×

687904
687940