วาล์วกันกลับ- Ck-1 | Product Series

กรองตาม

    ไม่ได้เลือกตัวกรองไว้

เปิดบัญชี Parker ของคุณวันนี้!

สร้างบัญชีเพื่อจัดการทุกรายการที่ดำเนินการกับ Parker ตั้งแต่การตั้งค่าการช้อปปิ้งไปจนถึงการเข้าถึงแอปพลิเคชันของคุณ


LOADING IMAGES
วาล์วกันกลับ- Ck-1

วาล์วกันกลับ- Ck-1

วาล์วตรวจสอบ CK1 ป้องกันการไหลย้อนของของไหลในระบบทำความเย็น

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

  • หมายเลขรุ่น: Please Configure Part for Model Number
  • ความดันใช้งานสูงสุด: 27.6 bar, 400 psig
  • ประเภทวาล์ว: CK1, CKS
  • ขนาดของพอร์ต: 20 to 150 mm, 3/4 to 6 inch
  • ประเภทการเชื่อมต่อ: FPT, Socket Weld, No Flange, Weld Neck, ODS
  • ขนาดของการเชื่อมต่อ: None, 3/4 to 6 inch
  • ประเภทตะแกรงกรอง: Without Strainer, With Strainer
  • รวมแหวนปรับต่อ: No Adapter Ring or Male Adapter Ring
  • วัสดุของวาล์ว: Standard Material, Meets Pressure Equipment Directive (PED)
  • ประเภทการชุบ: No Plating
  • ประเภทลูกสูบ: Standard, 0.109 Piston

คำอธิบายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

วาล์วกันกลับ CK1 ของ Parker ให้การป้องกันการไหลย้อนกลับที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานในระบบทำความเย็นหลายประเภท คุณสมบัติการปิดด้วยแรงโน้มถ่วงทำให้วาล์วเหล่านี้เหมาะสำหรับระบบที่ใช้ VFD หรือคุณสมบัติการลดกำลังของคอมเพรสเซอร์เพื่อลดความจุ เนื่องจากสามารถทนต่อความผันผวนของโหลดได้ดีกว่าเทคโนโลยีวาล์วกันกลับอื่น ๆ วาล์ว CK1 ทุกตัวมีหน้าแปลนและมีแกนเปิดแบบแมนนวลสำหรับการทำงานด้วยมือ วาล์วขนาดพอร์ต 20-32 มม. (3/4 - 1-1/4”) มีที่นั่ง PTFE; วาล์วขนาดใหญ่มีที่นั่งโลหะต่อโลหะ ต้องการความแตกต่างของแรงดันขั้นต่ำ .03 บาร์ (0.5 psi) เพื่อเปิดวาล์ว

ตลาด:
• ระบบทำความเย็นอุตสาหกรรม
• ระบบทำความเย็นเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติและประโยชน์:
• แกนเปิดแบบแมนนวล
• การสูญเสียแรงดันต่ำ
• การปิดด้วยแรงโน้มถ่วงแบบลูกสูบ
• หน้าแปลน
• แรงดันออกแบบ (MRP): 27.6 บาร์ (400 psig)
• ทนทาน; งานหนัก

การใช้งาน:
• สายการปล่อยคอมเพรสเซอร์
• สายของเหลวที่มีอุณหภูมิต่ำถึง -30°C (-25°F)
• สายดูดที่มีอุณหภูมิต่ำถึง -30°C (-25°F)



*เนื้อหาของหน้านี้แปลโดย AI คุณสามารถเลือกฟังก์ชั่นแชทแบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

×
Products

687904
687475