ปั๊มไดอะแฟรมขนาดเล็ก Parker CTS เป็นปั๊มขนาดกะทัดรัดกว้าง 20 มม. ที่สามารถส่งปริมาณการไหลได้ถึง 2.5 slpm พร้อมตัวเลือกการกำหนดค่ามอเตอร์สามแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของการใช้งาน ขนาดกะทัดรัด, อายุการใช้งานยาวนาน, และการออกแบบน้ำหนักเบาทำให้ปั๊มนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานแบบพกพา ปั๊มซีรีส์ CTS ของ Parker ได้รับการปรับสมดุลเฉพาะเพื่อให้มีเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนต่ำเพื่อการใช้งานที่มีเสียงรบกวนต่ำ เช่น การตรวจสอบผู้ป่วยและการบำบัดแผล
ตลาด:
• เครื่องวิเคราะห์ก๊าซผู้ป่วย
• การวินิจฉัยแบบใช้มือถือ
• การทดสอบจุดดูแล
คุณสมบัติ/ประโยชน์:
• ปั๊มซีรีส์ CTS ตั้งมาตรฐานสูงสุดสำหรับอายุการใช้งานที่ปราศจากการบริการด้วยอีลาสโตเมอร์ไดอะแฟรมที่เป็นกรรมสิทธิ์ขั้นสูงของเรา
• ปั๊มซีรีส์ CTS มีการออกแบบที่ไม่ซ้ำใคร, ขนาดกะทัดรัด, และน้ำหนักเบาทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานแบบพกพา
• การออกแบบปั๊มและคอมเพรสเซอร์ที่ปราศจากน้ำมันและจาระบี 100% ของเรารักษาความบริสุทธิ์ของระบบของคุณและมักใช้ในระบบที่ได้รับการรับรองจาก FDA
• ปั๊มซีรีส์ CTS ได้รับการปรับสมดุลเฉพาะเพื่อลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนและเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานสูงสุด
• เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การใช้งาน:
• เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ
• การตรวจสอบผู้ป่วย
• เครื่องตรวจวัด CO₂
• การบำบัดด้วยการบีบอัด
• การบำบัดแผลด้วยแรงดันลบ
• เครื่องมือศัลยกรรม
• อุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้บริโภค
*เนื้อหาของหน้านี้แปลโดย AI คุณสามารถเลือกฟังก์ชั่นแชทแบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม