ดี-ริงส์ | Product Series

กรองตาม

    ไม่ได้เลือกตัวกรองไว้

เปิดบัญชี Parker ของคุณวันนี้!

สร้างบัญชีเพื่อจัดการทุกรายการที่ดำเนินการกับ Parker ตั้งแต่การตั้งค่าการช้อปปิ้งไปจนถึงการเข้าถึงแอปพลิเคชันของคุณ


LOADING IMAGES
ดี-ริงส์

ดี-ริงส์

D-Rings ของ Parker ใช้แทนซีลแบบดั้งเดิมได้ในทุกสภาพแวดล้อม

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

  • ตัวเลือกสำหรับวัสดุแบบพอลิเมอร์: Ethylene Acrylate Rubber (AEM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM)
  • ประเภทการประยุกต์ใช้ความร้อน: Low and High Temperature (< -30°C, > 121°C)
  • สำหรับประเภทของเหลว: Transmission Fluid, Gasoline, Diesel, Gear Oil
  • อุตสาหกรรม: Automotive
  • แอปพลิเคชัน: Clutch, Transmissions, Differentials
  • เครื่องทดสอบความแข็งของยางและพลาสติก: 70 to 90 Shore A

คำอธิบายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

Parker's D-Rings ได้รับการออกแบบมาเพื่อแทนที่ซีลแบบดั้งเดิมในแอปพลิเคชันซีลแบบรัศมี ด้วยความสามารถในการซีลแบบสองทิศทาง D-Ring ของ Parker มอบการซีลที่ยอดเยี่ยมสำหรับแอปพลิเคชันซีลแบบสถิต, การเคลื่อนที่กลับไปกลับมา หรือการเคลื่อนที่แบบสั่นในแนวรัศมี ฐานสี่เหลี่ยมของ Parker D-Rings เสนอความเสถียรขณะที่ลูกสูบหรือแกนเคลื่อนที่แบบสั่น ป้องกันการหมุนของซีลและการรั่วไหลหรือความล้มเหลวของซีลที่มักเกี่ยวข้องกับซีลที่หมุนหรือบิดเบี้ยว

D-Rings ที่ถูกกลึงยังขจัดโอกาสในการรั่วที่อาจเกิดขึ้นที่เส้นแบ่งของซีลที่ถูกขึ้นรูปในแอปพลิเคชันแบบไดนามิก D-Rings ที่ถูกกลึงมักจะให้ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนเมื่อเทียบกับซีลแบบดั้งเดิม เนื่องจากกระบวนการผลิต D-Ring ที่เป็นเอกลักษณ์ D-Rings ขนาดใหญ่สามารถผลิตได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่าซีลที่ถูกขึ้นรูปที่เทียบเท่ากัน D-Rings สามารถใช้ในระบบส่งกำลังในยานยนต์และงานหนัก เช่นเดียวกับแอปพลิเคชันที่มีการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาหรือเลื่อนไปมาที่การซีลที่มีแรงเสียดทานต่ำเป็นสิ่งสำคัญ



*เนื้อหาของหน้านี้แปลโดย AI คุณสามารถเลือกฟังก์ชั่นแชทแบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

×
Products

687904
687519