วาล์วไฟฟ้า - ชิ้นส่วน | Product Series

กรองตาม

    ไม่ได้เลือกตัวกรองไว้

แอปพลิเคชัน

หมายเลขรุ่น

Kit Includes

Type

Cable Specification

การกำหนดค่า

Cable Length (m)

Cable Length (ft)

ประเภทมอเตอร์

Number of Steps

เปิดบัญชี Parker ของคุณวันนี้!

สร้างบัญชีเพื่อจัดการทุกรายการที่ดำเนินการกับ Parker ตั้งแต่การตั้งค่าการช้อปปิ้งไปจนถึงการเข้าถึงแอปพลิเคชันของคุณ


LOADING IMAGES
วาล์วไฟฟ้า - ชิ้นส่วน

วาล์วไฟฟ้า - ชิ้นส่วน

วาล์วไฟฟ้า Parker-Sporlan ใช้ในระบบทำความเย็นและแอร์

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

  • หมายเลขรุ่น: Please Configure Part for Model Number
  • แอปพลิเคชัน: Part, Wire, Cable Kit, Cable Assembly, Motor Kit, Kit, Cable Clip Kit, Motor Kit (Butt Splice), Motor Kit (Packard Connection)
  • ประเภทผลิตภัณฑ์: N/A, CDS, DDR, ESX, SER, SEH(I), SEH, SERI, SDR, SEI, SEHI
  • ความยาวของสายไฟ: n/a, 1.524 to 12.192 m, 5 to 40 ft, n/a
  • การกำหนดค่า: n/a, Angle, Straight Through
  • ประเภทมอเตอร์: n/a, 2 Phase Bipolar Wet Motor
  • ความละเอียดของภาพ: n/a, 6386 steps, 2500 steps
  • รวม: Please Configure Part for Kit Contents
  • ประเภทสายไฟ: Not Applicable, Stripped, 4 Wire- Stripped and Tinned, Stipped and Tinned, Butt Splice, Packard Connector

คำอธิบายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

วาล์วไฟฟ้าของ Parker-Sporlan เป็นวาล์วขยายตัวไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สเต็ปเปอร์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ในระบบทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศแบบขยายตรง  วาล์วเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายเนื่องจากสามารถใช้ร่วมกับสารทำความเย็น HCFC, HFC, HFO และ HC รวมทั้งน้ำมันแร่, Alkylbenzene และ Polyolester  
วาล์วไฟฟ้าส่วนใหญ่ของ Sporlan สามารถถอดประกอบได้อย่างสมบูรณ์ในสนาม ทำให้สามารถเข้าถึงชิ้นส่วนภายในทั้งหมดได้  Sporlan มีชุดอะไหล่คุณภาพสูงที่หลากหลาย  แต่ละชุดอะไหล่ถูกทดสอบจากโรงงานเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพที่ไม่มีปัญหา

ตลาด:
• ระบบทำความเย็นในร้านค้าปลีกอาหาร
• เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ & เครื่องทำความเย็น
• ห้องทดสอบสิ่งแวดล้อม & การใช้งานเฉพาะทาง
• การขนส่ง
• ระบบทำความเย็นอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ/ประโยชน์:
• ชิ้นส่วนคุณภาพสูงเช่นเดียวกับที่พบในวาล์วไฟฟ้าปัจจุบัน
• มีทั้งชุดอะไหล่และชิ้นส่วนแยกจำหน่าย

การใช้งาน:
• เครื่องปรับอากาศ - ที่อยู่อาศัย, เชิงพาณิชย์, เครื่องทำความเย็น
• เครื่องปั๊มความร้อน
• ระบบทำความเย็น - ตู้, เครื่องทำความเย็น, ห้องเย็น, ตู้แช่แข็ง
• การขนส่ง
• ความจุที่หลากหลายตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึง 500 ตัน

กว่า 80 ปีที่แผนก Sporlan ของ Parker Hannifin ได้ตั้งมาตรฐานในอุตสาหกรรมสำหรับการพัฒนาและผลิตชิ้นส่วน HVACR ที่ทันสมัย ทีมขายเทคนิคภายนอกและทีมวิศวกรประยุกต์ของเรามุ่งเน้นไปที่การใช้งานระบบทำความเย็นและการแก้ไขปัญหาสำหรับช่างเทคนิคบริการ, พันธมิตรช่องทางการจัดจำหน่าย, และผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม  



*เนื้อหาของหน้านี้แปลโดย AI คุณสามารถเลือกฟังก์ชั่นแชทแบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

×
Products แอปพลิเคชัน หมายเลขรุ่น Kit Includes Type Cable Specification การกำหนดค่า Cable Length (m) Cable Length (ft) ประเภทมอเตอร์ Number of Steps
183418 Part 10201-000 O-RING N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
183419 Part 10203-000 WASHER N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
908079 Part 10882-000 GASKET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
908078 Part 22010-000 GASKET (CDS-17) N/A CDS N/A Angle N/A N/A N/A N/A
958071 Part 2422-000 ADAPTOR N/A DDR N/A N/A N/A N/A N/A N/A
952526 Wire ESS-1U 60" STRIPPED Cable Retainers *Not Available Seperately ESX Stripped N/A 1.524 m 60" N/A N/A
805194 Cable Kit KIT - CABLE - M12-10'-S-4 WIRE N/A N/A 4 Wire- Stripped and Tinned N/A 3.048 m 10' N/A N/A
805195 Cable Kit KIT - CABLE - M12-20'-S-4 WIRE N/A N/A 4 Wire- Stripped and Tinned N/A 6.096 m 20' N/A N/A
805343 Cable Kit KIT - CABLE - M12-30'-S-4 WIRE N/A N/A 4 Wire- Stripped and Tinned N/A 9.144 m 30' N/A N/A
805344 Cable Kit KIT - CABLE - M12-40'-S-4 WIRE N/A N/A 4 Wire- Stripped and Tinned N/A 12.192 m 40' N/A N/A
805081 Cable Assembly KIT - CABLE ASSY - SER - 10' Cable Retainers *Not Available Seperately SER N/A N/A 3.048 m 10' N/A N/A
805082 Cable Assembly KIT - CABLE ASSY - SER - 20' Cable Retainers *Not Available Seperately SER N/A N/A 6.096 m 20' N/A N/A
805083 Cable Assembly KIT - CABLE ASSY - SER - 30' Cable Retainers *Not Available Seperately SER N/A N/A 9.144 m 30' N/A N/A
805084 Cable Assembly KIT - CABLE ASSY - SER - 40' Cable Retainers *Not Available Seperately SER N/A N/A 12.192 m 40' N/A N/A
958126 Motor Kit KIT - KS-SEH(I)-175 MOTOR KIT N/A SEH(I) N/A Straight Through N/A N/A 2 Phase Bipolar Wet Motor 6386 steps
958125 Motor Kit KIT - KS-SEH-100/175 MOTOR KS-SEH-100/175, 24" lead wire with waterproof butt splice connection. SEH N/A Straight Through N/A N/A 2 Phase Bipolar Wet Motor 6386 steps
958184 Kit KIT - KS-SERI-G O- Ring or Gasket Part Number 380100, Sightglass Part Number 780043 SERI N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958185 Kit KIT - KS-SER-J O- Ring Part Number 380100, Sightglass Part Number 780043 SERI N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958187 Cable Clip Kit KIT - SER CABLE CLIPS N/A SER N/A N/A N/A N/A N/A N/A
380832 Part KS - CDS-17 - P Replacement motor assembly, piston CDS N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958111 Motor Kit KS-CDS-16 MOTOR KIT O- Ring or Gasket Part Number 908077 CDS N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958123 Motor Kit KS-CDS-17 MOTOR KIT O- Ring or Gasket Part Number 908078 CDS N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958200 Part KS-CDS-2 N/A CDS Stipped and Tinned Straight Through N/A N/A N/A 2500 steps
958182 Part KS-CDS-4 N/A CDS Stipped and Tinned Straight Through N/A N/A N/A 2500 steps
958183 Part KS-CDS-7 N/A CDS Stipped and Tinned Straight Through N/A N/A N/A 2500 steps
958122 Motor Kit (Butt Splice) KS-CDS-9 MOTOR KIT BUTT SPLICE KS-CDS(T)-9 CDS Butt Splice N/A N/A N/A N/A N/A
958176 Motor Kit (Packard Connection) KS-CDS-9 MOTOR KIT PAKRD CONN KS-CDS(T)-9 CDS Packard Connector N/A N/A N/A N/A N/A
958738 Part KS-CDS-Y1177-1 KIT Replacement motor assembly, piston CDS N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958131 Part KS-SDR-3 O- Ring or Gasket Item Number 183690 SDR N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958159 Part KS-SDR-3X O- Ring or Gasket Item Number 183690 SDR N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958132 Part KS-SDR-4 O- Ring or Gasket Item Number 183620 SDR N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958146 Part KS-SEI-30 KIT O- Ring or Gasket Item Number 183690, 24 " lead wire with waterproof butt splice connections. SEI N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958124 Motor Kit KS-SEI-50 MOTOR KIT O- Ring or Gasket Item Number 183690, 24 " lead wire with waterproof butt splice connections. SEI N/A N/A N/A N/A N/A N/A
380821 Part KS-Y1218/Y1231/SEHI-400 Replacement motor assembly, piston SEHI N/A N/A N/A N/A N/A N/A
380834 Part KS-Y1218/Y1231 PARTS KIT 16' Replacement motor assembly, piston N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

687904
840599