ตัวควบคุมสุญญากาศความแม่นยำสูง - P3RA171 | Product Series

กรองตาม

    ไม่ได้เลือกตัวกรองไว้

เปิดบัญชี Parker ของคุณวันนี้!

สร้างบัญชีเพื่อจัดการทุกรายการที่ดำเนินการกับ Parker ตั้งแต่การตั้งค่าการช้อปปิ้งไปจนถึงการเข้าถึงแอปพลิเคชันของคุณ


LOADING IMAGES
ตัวควบคุมสุญญากาศความแม่นยำสูง - P3RA171

ตัวควบคุมสุญญากาศความแม่นยำสูง - P3RA171

P3RA171 เป็นเครื่องควบคุมสุญญากาศที่มีความแม่นยำสูง

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

  • ประเภทผลิตภัณฑ์: High Precision Vacuum Regulator
  • ขนาดของพอร์ต: 1/4 inch, 3/8 inch, 1/2 inch
  • ประเภทพอร์ต: NPT, BSPP
  • อัตราส่วน: n/a
  • อัตราการไหล: 3 SCFM @ 25.6 psig supply, 18.3 dm3/sec @ 650 torr supply
  • อุณหภูมิใช้งาน: -40 to 200 °F, -40 to 93 °C
  • พิกัดความดันขาเข้าสูงสุด: 29.92 Hg, 760 Torr
  • ความไวต่อการควบคุมความดัน: 0.005 psig, 0.0003 bar, 0.125 inch-H20, 0.32 cm-H20
  • ช่วงควบคุมความดัน: 0 to 30 Hg
  • วัสดุของตัวเครื่อง: Aluminum

คำอธิบายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

เครื่องควบคุมสุญญากาศ Parker P3RA171 เป็นเครื่องควบคุมสุญญากาศที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งให้การควบคุมสุญญากาศที่สม่ำเสมอโดยไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของแหล่งสุญญากาศและความต้องการที่เพิ่มขึ้นเต็มที่ในแอปพลิเคชันของคุณ หน่วยนี้เป็นเครื่องควบคุมสุญญากาศที่แท้จริงและไม่ควบคุมสุญญากาศโดยการปล่อยอากาศเข้าสู่ระบบ เครื่องควบคุมนี้ควรติดตั้งระหว่างแหล่งสุญญากาศและกระบวนการเอง หน่วยควบคุมสุญญากาศมีชุดไดอะแฟรมพร้อมสปริงสามตัวเพื่อให้การโหลดไดอะแฟรมที่สมดุลมากขึ้น ห้องควบคุมแยกต่างหากจะแยกไดอะแฟรมออกจากการไหลหลักเพื่อขจัดการล่าหาและการบัซซิ่ง



ตัวเลือกเพิ่มเติมที่มีให้คือ ไดอะแฟรมแบบไม่ปล่อยและการปรับด้วยไขควง



ตลาด:

• ระบบอัตโนมัติในโรงงาน

• ยานยนต์

• อุตสาหกรรมหนัก



คุณสมบัติ/ประโยชน์:

• การโหลดไดอะแฟรมที่สมดุลมากขึ้น

• ห้องควบคุมแยกต่างหากขจัดการล่าหาและการบัซซิ่ง



การใช้งาน:

• อุตสาหกรรมทั่วไป

• บรรจุภัณฑ์

• การขนส่ง

• สายการผลิต

• การประกอบ




*เนื้อหาของหน้านี้แปลโดย AI คุณสามารถเลือกฟังก์ชั่นแชทแบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

×
Products

687904
687577