ซอฟต์แวร์พัฒนา HMI - Interact 7.0 | Thailand

ซอฟต์แวร์พัฒนา HMI - Interact 7.0 | Product Series

กรองตาม

    ไม่ได้เลือกตัวกรองไว้

เปิดบัญชี Parker ของคุณวันนี้!

สร้างบัญชีเพื่อจัดการทุกรายการที่ดำเนินการกับ Parker ตั้งแต่การตั้งค่าการช้อปปิ้งไปจนถึงการเข้าถึงแอปพลิเคชันของคุณ

ซอฟต์แวร์พัฒนา HMI - Interact 7.0

ซอฟต์แวร์พัฒนา HMI - Interact 7.0

Interact HMI package ใช้งาน Windows โดยมี Interact ช่วยสร้าง application ด้วยเครื่องมือ 3 มิติ การ trending ระบบเครือข่าย

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

  • ประเภทผลิตภัณฑ์: HMI Development Software
  • ขนาดของจอแสดงผล: -
  • ประเภทการแสดงผล: -
  • ประเภทอินเทอร์เฟซ: -
  • ความละเอียดของภาพ: -
  • อายุของแสงไฟ: -
  • ระบบปฏิบัติการ: -
  • ซอฟต์แวร์: -
  • Inputs/Outputs: -
  • ซีพียู: -
  • หน่วยความจำระบบ: -
  • การจัดเก็บข้อมูลลูกค้า: -
  • แรงดันขาเข้า: -
  • อุณหภูมิใช้งาน: -
  • ความชื้นที่ใช้งาน: -
  • มาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ: -
  • ข้อกำหนดที่ปฏิบัติตาม: -

คำอธิบายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

Interactเป็นชุดซอฟต์แวร์ที่มีคุณลักษณะหลากหลาย สามารถปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการHMI projectใดๆ ใช้Windows®เพื่อการพัฒนาที่สะดวก ด้วยความเร็วและความน่าเชื่อถือของembedded runtime environmentการกำหนดค่าแบบแยกชิ้นส่วนของInteractจะช่วยเข้าแทนที่แผงควบคุมแบบปุ่มธรรมดาด้วยแอพลิเคชั่นอินเตอร์เหซสำหรับผู้ใช้งานแบบเต็มรูปแบบที่มีsoftware platformเดียวกันInteractจะช่วยให้คุณสามารถสร้างแอพลิเคชั่นด้วยเครื่องมือควบคุมแบบ3มิติ การtrendingระบบเครือข่าย การกำหนดค่าเครื่องจักรและอีกมากมาย

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:
•การพัฒนา.
-การพัฒนาWindowsที่ง่ายต่อการใช้งาน
-ระบบเมนูใช้งานในตัวและการช่วยเหลือออนไลน์ทำให้การพัฒนาแอพลิเคชั่นง่าย
-โหลดแอพพลิเคชันของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านCompactFlashและserialหรือดาวน์โหลดEthernet
-นำเข้า256 color bit-mapลงในแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย
-คุณสมบัติ อาทิ tag editorของInteractทำให้สามารถออกแบบการใช้งานมาตรฐานได้ง่าย รวมทั้งยังสามารถดัดแปลงให้ตรงตามความต้องการของเครื่องจักรใหม่ได้ สามารถสลับTagsจากตัวควบคุมของผู้ผลิตไปยังตัวควบคุมอีกตัวได้

• Runtime..
-ชุดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของPA2 PowerStationsจากCTC
-คุณสมบัติการมอนิเตอร์และการเตือนที่ใช้งานง่ายจะช่วยสร้างHMIในตัวสำหรับผู้ใช้งาน การบบำรุงรักษาและการสนับสนุนบุคลากร
-ประสิทธิภาพสูง เชื่อถือได้
-ไดรเวอร์อุปกรณ์สำหรับตัวควบคุมส่วนใหญ่และอุปกรณ์อุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของแพคเกจInteractมาตรฐาน

การเชื่อมต่อ:
ด้วยInteract HMIคุณจะได้การเชื่อมต่อที่ต้องการโดยไม่มีความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นInteractประกอบด้วยไดรเวอร์60+และ ไดรเวอร์Ethernetสำหรับตัวควบคุมร่วม รวมไปถึงACR-9000ของParkerและ6K motion controller

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

×
Products

687904
936514