ยางไนไตรล์ (NBR) ของ Parker เป็นคำทั่วไปสำหรับโคพอลิเมอร์อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีน ปริมาณอะคริโลไนไตรล์ในสารประกอบซีลไนไตรล์มีความแตกต่างกันอย่างมาก (18% ถึง 50%) และมีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุสำเร็จรูป ยิ่งปริมาณอะคริโลไนไตรล์สูงขึ้น ความต้านทานต่อน้ำมันและเชื้อเพลิงก็จะยิ่งดีขึ้น ในขณะเดียวกัน ความยืดหยุ่นและความต้านทานต่อการบีบอัดจะได้รับผลกระทบในทางลบ เมื่อพิจารณาถึงความเป็นจริงที่ขัดแย้งกันนี้ มักจะมีการประนีประนอมและเลือกใช้ปริมาณอะคริโลไนไตรล์ปานกลาง NBR มีคุณสมบัติทางกลที่ดีเมื่อเทียบกับอีลาสโตเมอร์อื่น ๆ และมีความต้านทานการสึกหรอสูง NBR ไม่ทนต่อสภาพอากาศและโอโซน
• ความทนทานต่อความร้อน
• สูงถึง 100°C (212°F) โดยมีอายุการใช้งานสั้นลงที่ 121°C (250°F)
• ความยืดหยุ่นในความเย็น
• ขึ้นอยู่กับสารประกอบแต่ละชนิด ระหว่าง -34°C ถึง -57°C (-30°F ถึง -70°F)
• ความต้านทานต่อสารเคมี
• ไฮโดรคาร์บอนอะลิฟาติก (โพรเพน, บิวเทน, น้ำมันปิโตรเลียม, น้ำมันแร่และจาระบี, น้ำมันดีเซล, น้ำมันเชื้อเพลิง) น้ำมันพืชและน้ำมันแร่และจาระบี
• ของเหลวไฮดรอลิก HFA, HFB และ HFC
• กรดเจือจาง, ด่างและสารละลายเกลือที่อุณหภูมิต่ำ
• น้ำ (สารประกอบพิเศษสูงถึง 100°C) (212°F)
• ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป, MIL-G-21569 CL 1, ได้รับการรับรองจาก UL
*ขนาดและการเคลือบ/การทำเครื่องหมายที่กำหนดเองมีให้ตามคำขอ ติดต่อ Parker O-Ring Division ที่ 859-269-2351 สำหรับการออกแบบและการช่วยเหลือด้านราคา
*เนื้อหาของหน้านี้แปลโดย AI คุณสามารถเลือกฟังก์ชั่นแชทแบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม