ระบบ I/O ระยะไกล PIO | Product Series

กรองตาม

    ไม่ได้เลือกตัวกรองไว้

เปิดบัญชี Parker ของคุณวันนี้!

สร้างบัญชีเพื่อจัดการทุกรายการที่ดำเนินการกับ Parker ตั้งแต่การตั้งค่าการช้อปปิ้งไปจนถึงการเข้าถึงแอปพลิเคชันของคุณ

ระบบ I/O ระยะไกล PIO

ระบบ I/O ระยะไกล PIO

ระบบ PIO ขยายได้ รองรับสัญญาณควบคุมจากอุปกรณ์ภาคสนาม

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

  • ประเภทผลิตภัณฑ์: I/O Expansion System
  • ภาษา: n/a
  • จำนวนเพลา: n/a
  • โหมดการควบคุม: Digital Inputs/Outputs, Analog Inputs, Analog Outputs
  • อินเทอร์เฟซการสื่อสาร: CANopen, Profibus, DeviceNet, Ethernet TCP/IP
  • อุปกรณ์ตอบรับที่เข้ากันได้: n/a
  • Inputs/Outputs: Flexible (network speed dependant)
  • ซีพียู: n/a
  • แรงดันขาเข้า: 24 VDC (-15 %/+20 %)
  • อุณหภูมิใช้งาน: 0 to 55 °C, 32 to 131 °F
  • ข้อกำหนดที่ปฏิบัติตาม: CE (EMC), UL Listed

คำอธิบายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ระบบบัสเทอร์มินอลแบบขยายได้ของ Parker Hannifin ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการจับสัญญาณควบคุมหลากหลายจากอุปกรณ์ภาคสนาม การเชื่อมต่อกับระดับภาคสนามสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ด้วย PIO PIO มอบความสะดวกสบายในการติดตั้งที่ง่ายเป็นพิเศษ โมดูลแต่ละตัวสามารถติดตั้งและถอดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ โมดูลต่างๆ สามารถรวมกันได้ภายในระบบบัสเทอร์มินอล ขั้วต่อชุบทองรับประกันการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ระหว่างโมดูลแต่ละตัว การเชื่อมต่อกับกราวด์ที่นำไฟฟ้าเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มเติม

คุณสมบัติของ Parker PIO:
• การจัดวางที่ไม่ขึ้นกับ Fieldbus
• ขยายง่ายด้วยโมดูลเพิ่มเติม
• การออกแบบที่กะทัดรัดเป็นพิเศษ
• ขั้วต่อที่ปลอดภัยในตัวเอง
• ไม่ต้องบำรุงรักษา
• สามารถรวมแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันได้
• ความยืดหยุ่นสูงเพื่อให้แน่ใจว่าปรับตัวได้อย่างเหมาะสมในแอปพลิเคชันต่างๆ
• ฟิลเตอร์อินพุตในตัว
• การแยกด้วยแสง
• เหมาะสำหรับสายทองแดงขนาด 0.08 มม² ถึง 2.5 มม²
• แสดงข้อผิดพลาดและสถานะ (LED)
• ตัวเลือกการเข้าถึงสำหรับการทดสอบสัญญาณอย่างง่าย
• อินพุตป้องกันการลัดวงจร
• ตัวเลือกสำหรับการระบุที่ชัดเจนและไม่คลุมเครือ


ลักษณะทางเทคนิคของ PIO - ภาพรวม:
 โมดูล I/O
  - อินพุตดิจิตอล (2/4/8 ช่องต่อโมดูล)
  - เอาต์พุตดิจิตอล (2/4/8 ช่องต่อโมดูล)
  - อินพุตอนาล็อก (0...10V หรือ +/-10V @ 12 บิต; 0...20mA @ 14 บิต)
  - เอาต์พุตอนาล็อก (0...10V, +/-10V หรือ 0...20mA @ 12 บิต)
 PIO Fieldbus Couplers (เวอร์ชันมาตรฐานและ ECO)
  - CANopen
  - PROFIBUS
  - DeviceNet
  - ETHERNET TCP/IP
 การแยกแรงดันไฟฟ้า: 500V ระบบ / จ่ายไฟ
 อุณหภูมิในการทำงาน: 0...55°C / 32...131°F
 ระดับการป้องกัน: IP20
 การรับรอง: CE (EMC) / UL 508


*เนื้อหาของหน้านี้แปลโดย AI คุณสามารถเลือกฟังก์ชั่นแชทแบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

×
Products

687904
936514