ปั๊มลูกสูบไฮดรอลิกแรงดันปานกลาง - ซีรีส์ PVP | Product Series

กรองตาม

    ไม่ได้เลือกตัวกรองไว้

เปิดบัญชี Parker ของคุณวันนี้!

สร้างบัญชีเพื่อจัดการทุกรายการที่ดำเนินการกับ Parker ตั้งแต่การตั้งค่าการช้อปปิ้งไปจนถึงการเข้าถึงแอปพลิเคชันของคุณ


LOADING IMAGES
ปั๊มลูกสูบไฮดรอลิกแรงดันปานกลาง - ซีรีส์ PVP

ปั๊มลูกสูบไฮดรอลิกแรงดันปานกลาง - ซีรีส์ PVP

ปั๊มไฮดรอลิก PVP Series ทนทานและมีประสิทธิภาพสูง

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

  • อัตราการไหลสุญญากาศสูงสุด: n/a
  • ความดันใช้งาน: 250 bar, 3600 psi
  • เทคโนโลยี: Hydraulics
  • อัตราการไหล: 115 L/min, 30.4 gal/min
  • ความจุ: 48 cm3/rev, 2.9 inch3/rev
  • วัสดุของตัวเครื่อง: เหล็กหล่อ
  • ตัวเลือกท่อระบาย: ใช่
  • รวมปั๊มชาร์จ: ไม่
  • เส้นทางวงจร: เปิด
  • การกำหนดค่า: Single / Tandem / Multiple, Tandem, Multiple
  • วิธีการควบคุม: ตัวจำกัดความดัน | ตรวจจับโหลด, Load Sense, Torque Limiting
  • ความสามารถในการกู้คืนพลังงาน: ไม่
  • รวมตัวกรอง: ไม่
  • สำหรับประเภทของเหลว: น้ำมันไฮดรอลิกมาตรฐาน
  • ความจุสูงสุด: 48 cm3/rev, 2.9 inch3/rev
  • อัตราการไหลสูงสุด: 30.4 gal/min, 115 L/min
  • อุณหภูมิของเหลวสูงสุด: 50 °C, 122 °F
  • อุณหภูมิของเหลวต่ำสุด: -40 °C, -40 °F
  • ระดับเสียงรบกวนสูงสุด: 76 dBA
  • ความดันใช้งานสูงสุด: 250 bar, 3600 psi
  • ความจุโหลดตามแนวรัศมี: ไม่มี
  • ความเร็วใช้งานสูงสุด: 2400 RPM
  • ความหนืดจลน์สูงสุด: 4000 SUS
  • ความหนืดจลน์ต่ำสุด: 80 SUS
  • น้ำหนัก: N/A
  • สื่อ: Hydraulic, Hydraulic Fluids
  • ตัวเลือกการยึด: SAE
  • การเชื่อมต่อพอร์ต: SAE
  • ประเภทพอร์ต: หน้าแปลน | เกลียวตรง, Straight Threaded
  • ตำแหน่งพอร์ต: ช่องด้านข้าง | ช่องด้านหลัง | ช่องตรงข้าม, Rear Ports, Opposing Ports
  • ประเภทปั๊ม: แกนลูกสูบ, แปรผัน
  • ทิศทางการหมุน: ตามเข็มนาฬิกา | ทวนเข็มนาฬิกา, Counterclockwise
  • ประเภทเซ็นเซอร์: ไม่มี
  • ประเภทเพลา: SAE
  • ความสามารถทรูไดรฟ์: ใช่

คำอธิบายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

คุณสมบัติ/ประโยชน์
• Housingเหล็กหล่อมีความแข็งแรงสูงเพื่อความน่าเชื่อถือและระดับเสียงที่เงียบ
•Vickers porting interchange
•ตำแหน่งช่องเข้า/ออกเลือกได้เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
• Port Plateทำจากทองเหลืองถอดเปลี่ยนได้
• piston slipper plateถอดเปลี่ยนได้
•Thru-shaftสำหรับใช้กับSAE AหรือAA pilots
•สภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนต่ำ
•เวลาตอบสนองเร็ว
•Metric pilot shaftและพอร์ตหลายช่อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

×
Products

687904
246579