เปิดบัญชี Parker ของคุณวันนี้!
สร้างบัญชีเพื่อจัดการทุกรายการที่ดำเนินการกับ Parker ตั้งแต่การตั้งค่าการช้อปปิ้งไปจนถึงการเข้าถึงแอปพลิเคชันของคุณ
สร้างบัญชีเพื่อจัดการทุกรายการที่ดำเนินการกับ Parker ตั้งแต่การตั้งค่าการช้อปปิ้งไปจนถึงการเข้าถึงแอปพลิเคชันของคุณ
ตัวสะสม Parker ซีรีส์ VA, PA และ VPA จับและเก็บประจุที่ไม่ได้ใช้
*เนื้อหาของหน้านี้แปลโดย AI คุณสามารถเลือกฟังก์ชั่นแชทแบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
| Literature and Reference Materials |
|---|
| (C-1)Accumulators & Receivers - Catalog C-1 |
| Products | แอปพลิเคชัน | ขนาดหลอด | ขนาดของการเชื่อมต่อ | Volume (Liters) | ความจุถัง | Dry Weight (lbs) | Outside Diameter (mm) | Outside Diameter (inch) | Overall Length (mm) | Overall Length (inch) | ประเภทอุปกรณ์เชื่อมต่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469996 | Refrigerant Accumulator | N/A | 3/4" | .851 Liters | 1.9 lbs | N/A | 76 mm | 3" | 383 mm | 8-3/8" | Rotolock |
| 470049 | Refrigerant Accumulator | 13 3/4" | 5/8" | 1.44 Liters | 59 Ounces | 2.7 LBS | 152 mm | 3" | 387 mm | 15-1/16" | 1 5/8" |
| 470063 | Refrigerant Accumulator | 13-3/4" | 1-1/8" | 5.66 Liters | 230 Ounces | 12.4 lbs | 152 mm | 6" | 387 mm | 15-1/4" | 2-15/16" |
| 470065 | Refrigerant Accumulator | 13-3/4" | 1-1/8" | 5.66 Liters | 230 Ounces | 12.4 lbs | 152 mm | 6" | 495 mm | 15-1/4' | 2-15/16" |
| 470066 | Refrigerant Accumulator | 18" | 1-3/8" | 8.21 Liters | 334 Ounces | 15.9 lbs | 152 mm | 6" | 556 mm | 19-1/2" | 2-15/16" |
| 470068 | Refrigerant Accumulator | 20-1/4" | 1-5/8" | 8.49 Liters | 346 Ounces | 16.3 lbs | 127 mm | 6" | 287 mm | 21-7/8" | 2-15/16" |
| 470069 | Refrigerant Accumulator | 9-13/16" | 7/8" | 2.86 Liters | 116 Ounces | 6 lbs | 127 mm | 5" | 327 mm | 11-5/16" | 1-3/4" |
| 470070 | Refrigerant Accumulator | 11-3/8" | 7/8" | 3.31 Liters | 135 Ounces | 7.7 lbs | 76 mm | 5" | 383 mm | 12-7/8" | 1-3/4" |
| 470093 | Refrigerant Accumulator | 13-3/4" | 3/4" | 1.44 Liters | 59 Ounces | 2.7 lbs | 76 mm | 3" | 264 mm | 15-1/16" | 1-5/8" |
| 470106 | Refrigerant Accumulator | 9-3/8" | 1/2" | .96 Liters | 1.16 Ounces | 1.9 lbs | 76 mm | 3" | 264 mm | 10-3/8" | 1-3/4" |
| 470126 | Refrigerant Receiver | N/A | 3/8" | 6.829 Liters | 15.4 lbs | N/A | 152 mm | 6" | 492 mm | 17-1/8" | Valve |
| 470127 | Refrigerant Receiver | N/A | 1/2" | 7.708 Liters | 17.4 lbs | N/A | 152 mm | 6" | 619 mm | 19-3/8" | Valve |
| 470128 | Refrigerant Accumulator | N/A | 1/2" | 9.861 Liters | 22.0 lbs | N/A | 102 mm | 6" | 244 mm | 24-3/8" | Valve |
| 960119 | Refrigerant Accumulator | 8 -1/2" | 5/8" | 1.73 Liters | 70 Ounces | 4.3 lbs | 102 mm | 4" | 244 mm | 9-5/8" | 1-3/4" |
| 960120 | Refrigerant Accumulator | 9-1/2" | 3/4" | 1.73 Liters | 70 Ounces | 4.3 lbs | 127 mm | 4" | 101.6 mm | 10- 5/8" | 1-3/4" |
| 470107 | Refrigerant Accumulator | 9-3/8" | 5/8" | .96 Liters | 1.16 Ounces | 1.9 lbs | 127 mm | 3" | 244 mm | 10-3/8" | 1-3/4" |
| 470110 | Refrigerant Accumulator | 8-5/16" | 3/4" | 2.41 Liters | 98 Ounces | 5.1 lbs | 127 mm | 5" | 244 mm | 9-5/8" | 1-3/4" |
| 470111 | Refrigerant Accumulator | 8-1/8" | 7/8" | 2.35 Liters | 96 Ounces | 4.9 lbs | 127 mm | 5" | 287 mm | 9-5/8" | 1-3/4" |
| 470112 | Refrigerant Accumulator | 10" | 3/4" | 2.91 Liters | 119 Ounces | 6.8 lbs | 127 mm | 5" | 391 mm | 11-5/16" | 1-3/4" |
| 470115 | Refrigerant Accumulator | 13-13/16 | 7/8" | 4.05 Liters | 165 Ounces | 8.4 lbs | 127 mm | 5" | 438 mm | 15-3/8" | 1-3/4" |
| 470116 | Refrigerant Accumulator | 15-3/4" | 7/8" | 4.61 Liters | 188 Ounces | 9.6 lbs | 152 mm | 5" | 352 mm | 17-1/4" | 1-3/4" |
| 470118 | Refrigerant Receiver | 12-5/8" | 7/8" | 5.09 Liters | 207 Ounces | 11.8 lbs | 76 mm | 6" | 171 mm | 13-7/8" | 2-15/16" |
| 470122 | Refrigerant Receiver | N/A | 1/4" | .708 Liters | 1.6 lbs | N/A | 89 mm | 3" | 283 mm | 6-3/4" | Solder |
| 470123 | Refrigerant Receiver | N/A | 1/4" | 1.389 Liters | 3.1 lbs | N/A | 127 mm | 3-1/2" | 283 mm | 11-1/8" | Valve |
| 470124 | Refrigerant Receiver | N/A | 3/8" | 2.918 Liters | 6.6 lbs | N/A | 152 mm | 5" | N/A | 11-1/8" | Valve |
| 470125 | Refrigerant Receiver | N/A | 3/8" | 4.902 Liters | 11.1 lbs | N/A | 152 mm | 6" | 435 mm | N/A | Valve |