ซีรีส์ LX - วาล์วโซลินอยด์นิวเมติกส์ขนาดเล็ก | Product Series

กรองตาม

    ไม่ได้เลือกตัวกรองไว้

เปิดบัญชี Parker ของคุณวันนี้!

สร้างบัญชีเพื่อจัดการทุกรายการที่ดำเนินการกับ Parker ตั้งแต่การตั้งค่าการช้อปปิ้งไปจนถึงการเข้าถึงแอปพลิเคชันของคุณ


LOADING IMAGES
ซีรีส์ LX - วาล์วโซลินอยด์นิวเมติกส์ขนาดเล็ก

ซีรีส์ LX - วาล์วโซลินอยด์นิวเมติกส์ขนาดเล็ก OBSOLETE

สินค้านี้ไม่มีจำหน่ายแล้ว โปรดดู "สินค้าที่เกี่ยวข้อง"

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

  • อัตราการไหล: Up to 14.0 SLPM
  • อัตราการไหลสูงสุด: 14 SLPM
  • ความดันใช้งานสูงสุด: 20 psi, 1.37 bar
  • ขนาดของช่องเปิด: 0.045 inch, 1.14 mm
  • อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 122 °F, 50 °C
  • อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด: 32 °F, 0 °C
  • ฟังก์ชัน: 2-Way, Normally Closed (NC), Latching
  • รอบการทำงานต่อช่วงชีวิต: 10 Million Cycles
  • ประเภทการกระตุ้น: Solenoid
  • ประเภทการใช้งาน: Electronic
  • วิธีการควบคุม: Current or Voltage
  • การใช้พลังงาน: 0.52, 0.82 Watt
  • แรงดันขาเข้า: 3, 5, 12, 24 VDC
  • การเชื่อมต่อไฟฟ้า: PC Pins, 4 mm centers
  • วัสดุของตัวเครื่อง: PBT (Polybutylene terephthalate)
  • วัสดุของซีล: FKM
  • ความยาว: 0.92 inch, 23.4 mm
  • ความกว้าง: 0.31 inch, 7.9 mm
  • ความสูง: 0.48 inch, 12.2 mm
  • น้ำหนัก: 0.16 oz, 4.6 g
  • เวลาตอบสนอง: < 20 ms
  • อัตราการรั่วไหล: < 0.0116 sccm
  • การเชื่อมต่อพอร์ต: Barbs for 1/16", 1.5 mm I.D. Tubing (1/32" Wall Max)
  • ประเภทการยึด: Manifold Mount (Gasket Required)
  • ประเภทการเชื่อมต่อ: Retention Pin or Mounting screw
  • ขนาดของการเชื่อมต่อ: 22 AWG (Pin); 0-80 x 1/2" Binding Head, Philips screw
  • สำหรับประเภทของเหลว: Gases
  • การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม: Air and Oxygen Delivery
  • การกำหนดค่า: N/A

คำอธิบายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

Parker LX-Valve เป็นโซลินอยด์วาล์วลมขนาดเล็กที่มีขนาดกว้าง 8 มม. ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และคุณสมบัติการล็อคที่ช่วยประหยัดพลังงาน เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับการใช้งานแบบพกพาหรือการใช้งานที่ใช้แบตเตอรี่ โครงสร้างตัวเครื่องของ Parker LX-Valve เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อแบบท่อร่วมหรือท่อบาร์บ และมีให้เลือกในรูปแบบ 2 ทาง



ตลาด

• อุปกรณ์การแพทย์แบบพกพา

• การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม



คุณสมบัติ/ประโยชน์

• กลไกการล็อคภายในช่วยให้สามารถทำงานต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องใช้พลังงาน มีการกระตุ้นด้วยพลังงานน้อยที่สุด

• ความสามารถในการไหลสูง (ขั้นต่ำ 11 slpm @ 15 psid)

• สามารถติดตั้งโดยตรงบน PC และมีจุดติดตั้งวาล์วที่ 11.2 มม. ช่วยให้การออกแบบระบบมีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา

• ลดขนาด น้ำหนัก และต้นทุนของอุปกรณ์พกพา

• ลดการใช้พลังงานและการเกิดความร้อน มีความต้องการพลังงานต่ำ เช่น



การใช้งานทั่วไป

• การจ่ายอากาศและออกซิเจน




*เนื้อหาของหน้านี้แปลโดย AI คุณสามารถเลือกฟังก์ชั่นแชทแบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

×
Products

687904
687821