มอเตอร์ TR16 ขับเคลื่อนเชิงเส้น | Thailand

มอเตอร์ TR16 ขับเคลื่อนเชิงเส้น | Product Series

กรองตาม

    ไม่ได้เลือกตัวกรองไว้

เปิดบัญชี Parker ของคุณวันนี้!

สร้างบัญชีเพื่อจัดการทุกรายการที่ดำเนินการกับ Parker ตั้งแต่การตั้งค่าการช้อปปิ้งไปจนถึงการเข้าถึงแอปพลิเคชันของคุณ

มอเตอร์ TR16 ขับเคลื่อนเชิงเส้น

มอเตอร์ TR16 ขับเคลื่อนเชิงเส้น OBSOLETE

สินค้านี้ไม่มีจำหน่ายแล้ว ติดต่อเราเพื่อหาโซลูชันอื่น

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

  • รุ่นต่างๆ ของผลิตภัณฑ์: TR Series (RIPPED)
  • ความกว้างของโครงร่าง: 304.8 mm
  • ประเภทแกนขับ: Linear Motor
  • ระยะห่างระหว่างเกลียวสกรู: Ironcore Servo Motor
  • ประเภทตลับลูกปืน: Dual Square Rail
  • ความยาวของระยะชักสูงสุด: 2654 mm, 104.5 inch
  • ความเร็วใช้งานสูงสุด: 5000 m/sec, 196.85 inch/sec
  • ความเร่งสูงสุด: 49 m/sec2, 1930 inch/sec2
  • ความสามารถในการทำซ้ำแบบสองทิศทาง: 1 micron, 0.0393 thou
  • รอบการทำงาน: 100 %
  • ความจุโหลด: 4414.5 N, 990 lb
  • ความจุโหลดผกผัน: 4414.5 N, 990 lb
  • ความจุโหลดตามแนวแกน: 7433 N, 1671 lbs
  • แรงบิดตอนสตาร์ทของเครื่องจักรสูงสุด: -
  • รวมการป้องกันเพิ่มเติม: None
  • ข้อกำหนดที่ปฏิบัติตาม: Cleanroom (Class 1000 - Standard, Class 10 - Optional)
  • ประเภทการตอบรับ: Linear Encoder (0.1μm, 0.5μm, 1μm or 5μm resolution optical incremental / 1μm or 5μm resolution magnetic / 1Vp-p Sine/Cosine)
  • มาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ: IP00

คำอธิบายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีจำหน่ายจาก Parker อีกต่อไป ติดต่อเราเพื่อหาทางเลือกอื่นสำหรับการใช้งานของคุณ ชุดตำแหน่งมอเตอร์เชิงเส้น TR ใช้มอเตอร์เชิงเส้น RIPPED ironcore ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นตัวขับเคลื่อนและมีการนำทางด้วยรางสี่เหลี่ยม ตำแหน่ง TR16 มาพร้อมกับการออกแบบล่วงหน้าในแพ็คเกจที่ง่ายต่อการรวมและพร้อมใช้งานโดยใช้มอเตอร์ RIPPED R16 series, การป้อนกลับแบบบูรณาการ, การนำทาง, และการจัดการสายเคเบิล    เป้าหมายการออกแบบหลักสำหรับตำแหน่งเหล่านี้คือการให้ประสิทธิภาพสูงในแพ็คเกจที่ประหยัด ในขณะที่อนุญาตให้มีความยืดหยุ่นในการออกแบบเพื่อรองรับการปรับแต่ง   ตำแหน่งซีรีส์ TR มีให้เลือกในขนาดเฟรมที่ปรับขนาดได้ 3 ขนาดที่แตกต่างกันพร้อมรางสี่เหลี่ยมสองรางเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกที่หลากหลาย ดังนั้นซีรีส์ TR จึงถูกนำไปใช้ในแอปพลิเคชันเทคโนโลยีขั้นสูงหลายประเภท ตั้งแต่ชีววิทยาศาสตร์ การผลิตอิเล็กทรอนิกส์ และออปติก



ตลาด:

• วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

• การผลิตอิเล็กทรอนิกส์

• เซมิคอนดักเตอร์

• การผลิตอุตสาหกรรม

• ออปติก



คุณสมบัติ/ประโยชน์:

• ความกว้างของเฟรม 304.8 มม.

• ช่วงชักสูงสุด 2654.5 มม.

• ความสามารถในการทำซ้ำตำแหน่ง +/- 1.0 ไมครอน

• ความละเอียดของตัวเข้ารหัสแสง 5.0, 1.0, 0.5, และ 0.1 ไมครอน, ตัวเลือกแม่เหล็กเชิงเส้น 5 และ 1 ไมครอน, รวมถึง 1 Vp-p Sine/Cosine

• ความเร็วสูงสุด 5000 มม./วินาที

• มอเตอร์เชิงเส้นแบบไร้เหล็ก I-Force แบบบูรณาการ, การนำทางรางสี่เหลี่ยมคู่, เซ็นเซอร์โฮม/จำกัด และการป้อนกลับ

• น้ำหนักบรรทุกสูงสุด 4414.5 N

• แรงขับสูงสุด 2230 N

• ตัวเลือกสายเคเบิลที่กำหนดค่าล่วงหน้า

• การติดตั้งรูเกลียวที่สะดวก

• ข้อมูลการทดสอบด้วยเลเซอร์พร้อมค่าการแก้ไขความลาดชันในแต่ละขั้นตอนความแม่นยำ



การใช้งาน:

• มาตรวิทยา

• การเคลื่อนย้าย/ขนส่ง




*เนื้อหาของหน้านี้แปลโดย AI คุณสามารถเลือกฟังก์ชั่นแชทแบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

×
Products

687904
936514