วาล์วสัดส่วนขนาดเล็ก VSO-MI | Product Series

กรองตาม

    ไม่ได้เลือกตัวกรองไว้

Body/Elastomer Materials

Pneumatic Connection

Maximum Operating Pressure/Orifice Size

Maximum Operating Voltage

การเชื่อมต่อไฟฟ้า

เปิดบัญชี Parker ของคุณวันนี้!

สร้างบัญชีเพื่อจัดการทุกรายการที่ดำเนินการกับ Parker ตั้งแต่การตั้งค่าการช้อปปิ้งไปจนถึงการเข้าถึงแอปพลิเคชันของคุณ


LOADING IMAGES
วาล์วสัดส่วนขนาดเล็ก VSO-MI

วาล์วสัดส่วนขนาดเล็ก VSO-MI OBSOLETE

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีจำหน่ายแล้ว กรุณาดู "สินค้าที่เกี่ยวข้อง"

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

  • อัตราการไหล: Up to 500 sccm
  • อัตราการไหลสูงสุด: 500 sccm
  • ความดันใช้งานสูงสุด: 150 psi, 10.34 bar
  • สุญญากาศสู่ช่วงความดัน: 27 in Hg to pressure rating, 686 mm Hg to pressure rating
  • ขนาดของช่องเปิด: 0.031, 0.051 inch, 0.79, 1.30 mm
  • อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 140 °F, 60 °C
  • อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด: 32 °F, 0 °C
  • ฟังก์ชัน: 2-Way, Normally Closed (NC)
  • รอบการทำงานต่อช่วงชีวิต: 25 million cycles
  • ประเภทการกระตุ้น: Solenoid
  • ประเภทการใช้งาน: Electronic
  • วิธีการควบคุม: Current or Voltage
  • การใช้พลังงาน: 2.0 Watt Maximum
  • แรงดันขาเข้า: 5.5, 13.5, 29 VDC
  • การเชื่อมต่อไฟฟ้า: 18" Wire Leads, Quick Connect Spade, PC Board Mount
  • วัสดุของตัวเครื่อง: PBT (Polybutylene Terephthalate)
  • วัสดุที่สัมผัสกับสาร: Stainless Steel 300 Series
  • วัสดุของซีล: FKM
  • การชดเชยความร้อน: Thermally Compensated
  • ความยาว: 1.77 inch, 44.9 mm
  • ความกว้าง: 0.66 inch, 16.7 mm
  • ความสูง: 0.74 inch, 18.8 mm
  • น้ำหนัก: 1.23 oz, 34.9 g
  • อัตราการรั่วไหล: < 0.016 sccm Nitrogen @ 150 psi
  • ประเภทการยึด: Manifold mount
  • ประเภทการเชื่อมต่อ: Mounting screw
  • ขนาดของการเชื่อมต่อ: 4-40 x 3/4" or M3 x 20 mm
  • สำหรับประเภทของเหลว: Gases
  • การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม: Ventilators, Oxygen Concentrators, Oxygen Conservers, Anesthesia Delivery & Monitors, Pressure & Flow Control and Blood Pressure Monitoring
  • การกำหนดค่า: N/A

คำอธิบายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

Parker VSO® - MI เป็นวาล์วสัดส่วนขนาดเล็กที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ โดยอิงจากการออกแบบ VSO® มาตรฐานของ Parker Hannifin วาล์วสัดส่วนขนาดเล็ก VSO® - MI รวมการชดเชยความร้อนเพื่อให้การควบคุมการไหลที่แม่นยำและความเสถียรในช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง วาล์วสัดส่วนขนาดเล็ก VSO® - MI รวมการชดเชยความร้อนเพื่อให้การควบคุมการไหลที่แม่นยำและความเสถียรในช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง วาล์วสัดส่วนขนาดเล็ก Parker VSO® - MI ได้รับการทำความสะอาดสำหรับการใช้งานออกซิเจนและได้รับการประเมินโดยห้องปฏิบัติการที่ลงทะเบียนตามแนวทางที่กำหนดในเมทริกซ์ ISO 10993-1:2009 และมาตรฐานการกำกับดูแล USP สำหรับความเข้ากันได้ทางชีวภาพ ร่วมกับการกรองแบบบูรณาการและซีลแมนิโฟลด์ การใช้พลังงานต่ำ และการออกแบบที่น้ำหนักเบา VSO® - MI ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการรวมระบบและการปฏิบัติตามข้อกำหนด




ตลาด


ระบบหายใจ


เครื่องตรวจสอบผู้ป่วย


การดมยาสลบ




คุณสมบัติ/ประโยชน์


ชดเชยความร้อนเพื่อรักษาการไหลและความแม่นยำ


ประเมินตามแนวทางที่กำหนดในเมทริกซ์ ISO 10993 – 1:2009 และมาตรฐานการกำกับดูแล USP สำหรับความเข้ากันได้ทางชีวภาพ


ทดสอบประสิทธิภาพที่พิสูจน์แล้วถึง 25 ล้านรอบชีวิต


กรองแบบบูรณาการเพื่อป้องกันวาล์วจากอนุภาคที่เป็นอันตรายทั้งทางต้นน้ำและปลายน้ำ


ทำความสะอาดสำหรับการใช้งานออกซิเจน


เป็นไปตามข้อกำหนด Reach, RoHS, ISO 15001, IP65 และ CE




การใช้งาน:


เครื่องช่วยหายใจ


เครื่องผลิตออกซิเจน


เครื่องประหยัดออกซิเจน


เครื่องสูบลม


การส่งและการตรวจสอบการดมยาสลบ


การควบคุมแรงดันและการไหล


การตรวจสอบความดันโลหิต


โครมาโตกราฟีแก๊ส



*เนื้อหาของหน้านี้แปลโดย AI คุณสามารถเลือกฟังก์ชั่นแชทแบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

×
Products Body/Elastomer Materials Pneumatic Connection Maximum Operating Pressure/Orifice Size Maximum Operating Voltage การเชื่อมต่อไฟฟ้า
931-311051-000 PBT/FKM Manifold Mount 150 psid/.031" 5.5 VDC 18" Wire Leads
931-311131-000 PBT/FKM Manifold Mount 150 psid/.031" 13.5 VDC 18" Wire Leads
931-311291-000 PBT/FKM Manifold Mount 150 psid/.031" 29 VDC 18" Wire Leads
931-511051-000 PBT/FKM Manifold Mount 100 psid/.051" 5.5 VDC 18" Wire Leads
931-511131-000 PBT/FKM Manifold Mount 100 psid/.051" 13.5 VDC 18" Wire Leads
931-511291-000 PBT/FKM Manifold Mount 100 psid/.051" 29 VDC 18" Wire Leads
931-311052-000 PBT/FKM Manifold Mount 150 psid/.031" 5.5 VDC Quick Connect Spade
931-311132-000 PBT/FKM Manifold Mount 150 psid/.031" 13.5 VDC Quick Connect Spade
931-311292-000 PBT/FKM Manifold Mount 150 psid/.031" 29 VDC Quick Connect Spade
931-511052-000 PBT/FKM Manifold Mount 100 psid/.051" 5.5 VDC Quick Connect Spade
931-511132-000 PBT/FKM Manifold Mount 100 psid/.051" 13.5 VDC Quick Connect Spade
931-511292-000 PBT/FKM Manifold Mount 100 psid/.051" 29 VDC Quick Connect Spade
931-311053-000 PBT/FKM Manifold Mount 150 psid/.031" 5.5 VDC 4 PC Pin Mount
931-311133-000 PBT/FKM Manifold Mount 150 psid/.031" 13.5 VDC 4 PC Pin Mount
931-311293-000 PBT/FKM Manifold Mount 150 psid/.031" 29 VDC 4 PC Pin Mount
931-511053-000 PBT/FKM Manifold Mount 100 psid/.051" 5.5 VDC 4 PC Pin Mount
931-511133-000 PBT/FKM Manifold Mount 100 psid/.051" 13.5 VDC 4 PC Pin Mount
931-511293-000 PBT/FKM Manifold Mount 100 psid/.051" 29 VDC 4 PC Pin Mount

687904
687821