ซีลเช็ด Prädifa รุ่น AF, Ultrathan® | Product Series

กรองตาม

    ไม่ได้เลือกตัวกรองไว้

Inside Diameter (mm)

Outside Diameter (mm)

Element Height (mm)

ความกว้างของร่อง

Minimum Working Temperature (C)

Maximum Working Temperature (C)

วัสดุของซีล

เปิดบัญชี Parker ของคุณวันนี้!

สร้างบัญชีเพื่อจัดการทุกรายการที่ดำเนินการกับ Parker ตั้งแต่การตั้งค่าการช้อปปิ้งไปจนถึงการเข้าถึงแอปพลิเคชันของคุณ


LOADING IMAGES
ซีลเช็ด Prädifa รุ่น AF, Ultrathan®

ซีลเช็ด Prädifa รุ่น AF, Ultrathan®

ซีลปัดน้ำ, เดี่ยว, พร้อมเคสโลหะ, ISO 6195, ประเภท B.

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

  • ประเภทการประยุกต์ใช้ความร้อน: Low Temperature (< -35 C), Standard Moderate Temperature (-35 to 100°C)
  • สื่อ: Hydraulic
  • ตัวเลือกสำหรับวัสดุแบบพอลิเมอร์: Thermoplastic Polyurethane (TPU, Resilon®, Ultrathan®)
  • ความดันใช้งานสูงสุด: 0 bar
  • อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด: -45 to -20 °C
  • อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 85 to 105 °C
  • ความเร็วพื้นผิวสูงสุด: 2 m/sec
  • หน่วยการวัด: Length: mm
  • กลไกการกันกระแทก: No

คำอธิบายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ซีล / แหวนกันฝุ่น Ultrathan® AF ที่ทนต่อการสึกหรอมีหน้าที่ป้องกันฝุ่น สิ่งสกปรก ทราย และเศษโลหะไม่ให้เข้าสู่กระบอกไฮดรอลิก ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการขีดข่วนที่ก้านลูกสูบซึ่งเกิดจากการปนเปื้อนภายนอกที่ฝังอยู่ในแนวทาง การเช็ดที่ดีเกิดจากการออกแบบพิเศษของริมฝีปากซีลกันฝุ่น

สารประกอบโพลียูรีเทน P5008 ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วมีคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอ การเสียรูปถาวรเล็กน้อย และความทนทานต่อแรงกระแทกทางกลภายนอก ซีลกันฝุ่นถูกยึดไว้อย่างมั่นคงในร่องเปิดตามแนวแกนผ่านการกดพอดีของเสื้อโลหะเมื่อเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางร่องด้านใน เนื่องจากริมฝีปากซีลกันฝุ่นอยู่ในแนวเดียวกับหัวกระบอกสูบจึงได้รับการปกป้องจากความเสียหายทางกลภายนอกเป็นส่วนใหญ่


• โปรไฟล์ซีลที่ทนทานสำหรับสภาพการทำงานที่รุนแรงที่สุด

• ทนต่อการสึกหรอสูงสุด

• เหมาะสำหรับการติดตั้งอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

• ขนาดตาม DIN ISO 6195 ประเภท B

• การผลิตที่อยู่อาศัยง่าย


ขอบเขตการใช้งาน:

กระบอกไฮดรอลิกและแท่งวาล์ว




*เนื้อหาของหน้านี้แปลโดย AI คุณสามารถเลือกฟังก์ชั่นแชทแบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

×
Products Inside Diameter (mm) Outside Diameter (mm) Element Height (mm) ความกว้างของร่อง Minimum Working Temperature (C) Maximum Working Temperature (C) วัสดุของซีล
AFA016Z5071 100 115 7 7 -35 100 P5008
AFA024Z5071 101.6 114 8 8 -35 100 P5008
AFB009Z5071 110 126 9 9 -35 100 P5008
AFB011Z5071 110 130 10 10 -35 100 P5008
AFB025Z5071 110 125 9 9 -35 100 P5008
AFC024Z5071 120 140 10 10 -35 100 P5008
AF3040Z5071 30 40 6 6 -35 100 P5008
AF3506Z5071 35 45 6 6 -35 100 P5008
AF3648Z5071 36 48 6 6 -35 100 P5008
AF4052Z5071 40 52 6 6 -35 100 P5008
AF4560Z5071 45 60 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF5064Z5071 50 65 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF5656Z5071 56 70 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF6005Z5071 60 70 7 7 -35 100 P5008
AF6008Z5071 60 74 8 8 -35 100 P5008
AF6028Z5071 60 75 5 5 -35 100 P5008
AF6375Z5071 63 73 7 7 -35 100 P5008
AF6378Z5071 63 78 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF6505Z5071 65 79 8 8 -35 100 P5008
AF6509Z5071 65 80 5 5 -35 100 P5008
AF7005Z5071 70 80 7 7 -35 100 P5008
AF7016Z5071 70 84 8 8 -35 100 P5008
AF7016Z5107 70 84 8 8 -35 100 P5030
AF7085Z5071 70 85 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF7110Z5071 71 86 5 5 -35 100 P5008
AF7590Z5071 75 90 5 5 -35 100 P5008
AF8005Z5071 80 95 5 5 -35 100 P5008
AF8013Z5071 80 94 8 8 -35 100 P5008
AF8509Z5071 85 99 8 8 -35 100 P5008
AF9020Z5071 90 100 7 7 -35 100 P5008
AF9030Z5071 90 105 6 6 -35 100 P5008
AF9033Z5071 90 104 8 8 -35 100 P5008
AF9037Z5071 90 110 10 10 -35 100 P5008
AF9037Z5107 90 110 10 10 -35 100 P5030
AF9505Z5071 95 109 8 8 -35 100 P5008
AF063FZ5071 63.0 75 7 7 -35 100 P5008

687904
687424