Replacement Filter Elements – Racor Spin-on Series
Diesel Spin-on 600 Series filter with: (Pump) No Pump, (Heater) No Heater, (Bowl) Clear Engineering Plastic, (Element) 30 Micron Aquabloc Spin-on.
Benzin veya dizel ne kadar dikkatli kullanılırsa kullanılsın kir, çamur veya su biçiminde kontaminasyon her zaman yakıt deponuza girer. Artık 36.000 psi (2.500 bar) üzerinde yakıt enjekte eden ve mikron derecesinde enjektör toleranslarına sahip modern motorlarda, çok küçük miktarda kir veya su korozyonu bile bileşenlere zarar verebilir, motorun verimini azaltabilir ve ciddi durumlarda tüm enjektörün bozulmasına neden olabilir.
Racor Spin-on Serisi Yakıt Filtresi/Su Ayırıcıları yakıttaki su, silis, kum, kir ve pas gibi yabancı maddeleri etkili şekilde gidererek modern dizel ve benzinli motorlarda maksimum koruma sağlar. Takma kafası ve filtre gövdesi, paslanmaya karşı üstün dayanım kazandırmak için elektrostatik teknikle uygulanmış dayanıklı toz boyama ile korunmaktadır. Benzersiz tasarımından dolayı Spin-on filtrenin servis işlemleri kolaydır, kendinden hava tahliyeli veya metal tapalı, şeffaf bir şekilde tasarlanmış, tekrar kullanılabilen, plastik veya metal yabancı madde toplama haznesi vardır.
Entegre bir besleme pompası dizel filtre modelleri için seçenek olarak edinilebilir ancak benzin modelleri için önerilmez. Pompa, besleme işleminin kolayca yapılmasına olanak verir, servis işlemleri basittir, karışıklık yaratan filtre ön dolum işlemlerini ve motorun zor çalıştırılması gibi durumları ortadan kaldırır. Aşırı soğuk şartlarda performansı sağlamak için isteğe bağlı yakıt ısıtıcılı dizel modeller de mevcuttur.
Spin-on Serisi Yakıt Filtresi/Su Ayırıcılarının tümünde Racor’un suyu önleyen ve mikron boyutunda katı yabancı maddeleri yakıttan %98 verimlilikle ayıran, yüksek verimli Aquabloc® malzemesi kullanılır. Müşterilerin motorlarına özgü şartları karşılamak için üç farklı mikron değeri satın alınabilir. Bunlardan bazıları:
30 mikron (30 mikronda %98): Aşağı akış filtrelerini aşırı kontaminasyondan korumak üzere ön filtre olarak kullanım için idealdir. Motor filtrelerinin ömrünü uzatır.
10 mikron (10 mikronda %98). 30 mikronluk elemanlara kıyasla daha fazla yabancı madde toplar ve suyu durdurmada daha etkilidir. Tüm yakıt sisteminin ömrünü uzatır.
"2" mikron (4 mikronda %98): Maksimum su ayırma ve filtreleme özelliğine sahiptir, tüm modern enjeksiyonlu sistemleri koruyabilir, servisi zor olan motor filtrelerinin ömrünü büyük ölçüde uzatır.
Çalışma sistemi:
Racor Spin-on Serisi Yakıt Filtresi/Su Ayırıcılarında, kiri ve suyu dizelden ve benzinden güvenilir şekilde ayırmak için Aquabloc® malzemesi kullanılır. Aquabloc® malzemesi piliseli ve oyuklu tasarımıyla su ayırma oranı yüksek, kullanım ömrü de uzundur. Filtre kafasına giren yakıt aşağı doğru, dikey malzeme piliselerine yönlendirilir, böylece büyük su damlaları ve kontaminasyona neden olan parçacıklar doğrudan toplama haznesine düşer. Daha küçük su damlaları ise toplama haznesine düşecek büyüklüğe ulaşana kadar, özel işlem uygulanan malzeme yüzeyinde toplanır. Kontaminasyona neden olan küçük parçacıklar, Aquabloc® malzemesinin yüzeyinde durdurulur, daha küçük parçacıklar ise bu malzemenin katmanları arasında tutulur. Bu da sonuçta motorunuza kuru, temiz bir yakıt verilmesini sağlar.
Kullanımla ilgili notlar:
• Benzin uygulamalarında el tipi besleme pompaları önerilmez.
• Kapalı bir yerde kullanılan benzin filtreleri için metal bir hazne kullanılmalıdır.
• Benzin sistemlerindeki şeffaf hazneler rutin kontrol için kullanılır: Hasar, şekil bozukluğu ve renk bozulması olup olmadığını sık sık kontrol etmenize ve gerektiğinde değiştirmenize olanak tanır.
• Isıtıcılar ve su probları benzin uygulamalarında KULLANILMAMALIDIR
Ürün seçimiyle ilgili notlar:
Uygun Spin-on Serisi filtreyi seçtiğinizden emin olmak için aşağıdaki adımları izleyin:
1. Montaj türünü seçin (hat içi ünite olarak küçük bir filtre modeli vardır).
2. "Soğuk hava" ısıtıcı türünü seçin veya hiçbiri seçeneğini belirtin. Elektrikli ısıtıcılar, marş desteği olarak statik yakıtı ısıtmak içindir ve tam güçte çalışmak için yeterli yakıt akılı sağlamayabilir. Soğutucu ısıtıcılı filtreler, motorun tam güçte çalışması için yakıtı ısıtıp tam debide verebilir. Isıtıcılar benzin uygulamalarında KULLANILMAZ.
3. Yakıt sisteminden geçen toplam debiyi seçin (gpm veya lpm).
4. Hazne malzemesini (işlenmiş plastik veya alüminyum alaşım) seçin. Alüminyum, ısısı yüksek yerler ve kapalı benzin uygulamaları içindir.
5. Elle besleme özelliğini seçin veya hiçbiri seçeneğini belirtin. Pistonlu tip besleme pompası manuel olarak ve normal bir piston gibi dikey şekilde kullanılır, diyaframı yoktur. Düğmeli tip besleme pompası avucunuzun içiyle çalıştırılır ve bir diyaframı vardır.
6. Varsa hazne tipini seçin: Standart veya derin. 6120/4120 ve 6125/4125 filtreleri performans olarak aynıdır ancak 6120/4120 ünitelerinde yüksek kapasiteli derin hazneler vardır. 6125/4125 filtrelerinde 400/600 serisi hazne kullanılır.
7. Mikron değerini seçin.
8. Port boyutunu seçin: Standart ABD veya varsa metrik.
Kullanıldığı sektörler:
• Tarım
• İnşaat
• Elektrik Üretimi
• Petrol ve Gaz
• Yol veya arazi uygulamaları
Uygulama alanları:
• Dizel Motorlar
• Benzinli Motorlar
Avantajları:
• Yakıt tankındaki yoğunlaşma vasıtasıyla, sisteme giren suyu ayırmada olağanüstü düzeyde performans. Yakıt sistemine giren su bakteri artışını destekler, bu da filtrelerin tıkanmasına ve paslandırıcı asitlerin oluşmasına neden olur. Hassas bileşenler paslanıp erimeye başlayarak yakıt sistemindeki önemli bileşenlerin aşınmasına yol açar.
• Yakıt dolumu sırasında giren havadaki kum ve silis gibi sert parçacıkları ayırır.
• Ek maliyet yükü getiren enjektör hasarına karşı koruma sağlar ve aşağı akış filtrelerinin kullanım ömrünü uzatır.
• Plansız bakım işlemlerini ve sistem bileşenlerinin arızalanmasından dolayı çalışmada olabilecek istenmeyen hizmet dışı kalma sürelerini ortadan kaldırarak zamandan ve paradan tasarruf sağlar.
• Yüksek verimli Aquabloc® malzemesi, OEM’lerin dizel motorlarının, resmî mercilerin emisyon standartlarıyla ilgili koymuş olduğu sıkı yönetmeliklerle uyumluluğu sağlar.
Özellikler:
• Şeffaf bir tasarımla yapılmış, tekrar kullanılabilen, kendinden hava tahliyeli plastik veya metal toplama haznesi
• Alüminyum alaşımlı yabancı madde toplama haznesi mevcuttur
• Yedek kartuş elemanlarının kir tutma kapasitesi yüksek, kullanım ömrü uzundur
• Paslanmaya karşı dayanıklı kaplamalar ve tasarım
• El tipi besleme pompası belirli modeller için mevcuttur
• Conta ve o-ring malzemeleri dizel veya benzinli motorlarda kullanım için tasarlanmıştır
• Ürün, ISO 14001 Çevre standartlarına uygun bir ISO TS 16949 kalite sistemi ortamında üretilmiştir.
CAD dosyası yok
Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:55
Üsküdar
İstanbul
Türkiye
34692
Telefon
+90 216 499 70 81
Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.