6A-B6LJ2-BP - Ball Valve, 6000 PSI - B Series | Türkiye

Ball Valve, 6000 PSI - B Series | #6A-B6LJ2-BP

6A-B6LJ2-BP

Ball Valve, 6000 PSI - B Series | #6A-B6LJ2-BP

"Kayan" bilye tasarımıyla Parker'ın B Serisi küresel valfleri, proses ve enstrümantasyon uygulamalarında çok çeşitli basınç ve sıcaklıklarda üstün bir performans sağlar.


Teknik Özellikler

  • Yuva Malzemesi: PCTFE
  • Bağlantı 2 Stili: Two Ferrule Compression
  • Bağlantı 3 Stili: Two Ferrule Compression
  • Bağlantı 2 Boyutu: 3/8"
  • Bağlantı 1 Boyutu: 3/8"
  • Bağlantı 1 Stili: Two Ferrule Compression
  • Bağlantı 3 Boyutu (in): 3/8"
  • Valf Tipi: 2 Way
  • Debi Kapasitesi (Cv): 2.34
  • Malzeme: Brass
  • Maksimum Çalışma Basıncı: 1.500, 6.000 bar, 103.414 barg
  • Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 232 °C, 450 °F
  • Minimum Çalışma Sıcaklığı: -54 °C, -65 °F
  • Tasarım Malzemeleri: 316 Paslanmaz Çelik
  • Debi: .93, 2.34, 6.42, 1.04, .70, .87, 3.62 Cv
  • Bağlantı 1 Boyutu: 1/8-3/8 inç, NPT, D, İki Soketli Sıkıştırma, NPT E, Tek Soketli Sıkıştırma
  • Bağlantı 2 Boyutu: 1/8 inç - 3/8 inç, NPT, D, İki Soketli Sıkıştırma, NPT E, Tek Soketli Sıkıştırma
  • Valf Tipi: 2 Yönlü, 3 Yönlü
  • Yuva Malzemesi: PEEK, PTFE
Safety Warning

Öğe Bilgileri

Parker'ın B Serisi Küresel Valfleri manuel, pnömatik ve elektrikli olarak mevcuttur. Bunlar, proses ve enstrümantasyon uygulamalarında kullanılan akışkanlar için hızlı açık-kapalı kontrol sağlar. Çok çeşitli valf gövdesi, yuvası ve conta malzemeleriyle bu valf farklı basınçlarda (6000 psi'ye kadar) ve sıcaklıklarda (450F/232C'ye kadar) kullanılabilir.
Kullanıldığı sektörler:
• Kimyasal Tesisler
• Rafineriler
• Elektrik Santralleri
• Petrokimya Tesisleri

Özellikleri/Faydaları:
• Kayan bilye tasarımı yuva aşınmasını telafi eder.
• 316 Paslanmaz Çelik ve Pirinç olarak mevcuttur. Talep edildiği takdirde Monel® Alloy 400 ve Hastelloy® C-276 versiyonları da tedarik edilebilir.
• Mikro kaplamalı küre etkili bir izolasyon sağlar.
• Minimum basınç kaybı için kesintisiz debi yolu.
• Çok çeşitli US Customary ve SI portlar.
• 90° tahrik.
• Panele takılabilir.
• Ayarlanabilir PTFE gövde contasına işlem sırasında bakım yapılabilir.
• Kol, debi yönünü gösterir.
• Düşük çalıştırma torkları.
• Etkili kol durdurma.
• Renklerle belirtilmiş kollar.
• İsteğe bağlı pnömatik ve elektrikli tahrik.
• Çalışırken takılan isteğe bağlı PTFE gövde contaları.
• İsteğe bağlı, ayarlanamaz O-ring gövde contaları.
• İsteğe bağlı yukarı ve aşağı akış tahliye modelleri.
• İsteğe bağlı paslanmaz çelik, uzatılmış kollar.

Uygulama alanları:
• Debi Saptırma
• Debi Tipi Seçme
• Hızlı Dolum Sistemleri
• Proses Karıştırma Sistemleri
• Gösterge Panelleri
• Uzaktan Kapatma (Tahrikle)

Devamını Oku Daha Az Göster

CAD Çizimleri + Doyalar

CAD dosyası yok

OK

x

İlişkili Belgeler

×

Adet:
Teklif iste

Öğe, teklif sepetinize başarılı bir şekilde eklendi TEKLİF SEPETİNE GİT

x

OK

x

Distribütör Bul

Nereden Alabilirim?

Yerel İletişim

Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:55

Üsküdar

İstanbul

Türkiye

34692

Telefon

+90 216 499 70 81

Parker hesabınızı hemen bugün edinin.

Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.

688368
687516