Parker hesabınızı hemen bugün edinin.
Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.
Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.
Hard FKM back-up ring used together with O-ring to prevent extrusion
Literature and Reference Materials |
---|
O-Ring Handbook--PTD5705 |
O-Ring Handbook, section Parbak® back-up rings--PTD5705 |
Compound Data Sheet FKM V0709 |
Storage and Cleaning of Elastomer Seals--PTD3032 |
Communities, Blogs & Industry Links |
---|
Industry Oil & Gas |
O-Rings Knowledge Base |
Ürün | İç Çap (mm) | Dış Çap (mm) | Eleman Yüksekliği (mm) | Diş Derinliği (mm) | Minimum Çalışma Sıcaklığı (°C) | Maksimum Çalışma Sıcaklığı (°C) | Sızdırmazlık Elemanı Malzemesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180384V0709 | 381.71 | 384.75 | 4.65 | 4.50 | -25 | 200 | V0709 |
180385V0709 | 406.6 | 409.64 | 4.65 | 4.50 | -25 | 200 | V0709 |
180387V0709 | 457.4 | 460.44 | 4.65 | 4.50 | -25 | 200 | V0709 |
180220V0709 | 35.48 | 37.52 | 3 | 2.90 | -25 | 200 | V0709 |
180222V0709 | 38.66 | 40.7 | 3 | 2.90 | -25 | 200 | V0709 |
180233V0709 | 73.18 | 75.22 | 3 | 2.90 | -25 | 200 | V0709 |
180239V0709 | 92.23 | 94.27 | 3 | 2.90 | -25 | 200 | V0709 |
180247V0709 | 117.63 | 119.67 | 3 | 2.90 | -25 | 200 | V0709 |
180250V0709 | 127.46 | 129.5 | 3 | 2.90 | -25 | 200 | V0709 |
180126V0709 | 35.38 | 37.66 | 2.18 | 2.20 | -25 | 200 | V0709 |
180129V0709 | 40.16 | 42.44 | 2.18 | 2.20 | -25 | 200 | V0709 |
180136V0709 | 51.26 | 53.54 | 2.18 | 2.20 | -25 | 200 | V0709 |
180141V0709 | 59.21 | 61.49 | 2.18 | 2.20 | -25 | 200 | V0709 |
180142V0709 | 60.78 | 63.06 | 2.18 | 2.20 | -25 | 200 | V0709 |
180007V0709 | 4.34 | 6.62 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
180008V0709 | 5.13 | 7.41 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
180010V0709 | 6.73 | 9.01 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
180012V0709 | 9.91 | 12.19 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
180014V0709 | 13.16 | 15.44 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
180015V0709 | 14.73 | 17.01 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
180017V0709 | 17.91 | 20.19 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
180018V0709 | 19.51 | 21.79 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
180023V0709 | 27.43 | 29.71 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
180024V0709 | 29.03 | 31.31 | 1.35 | 1.40 | -25 | 200 | V0709 |
180111V0709 | 11.48 | 13.76 | 2.18 | 2.20 | -25 | 200 | V0709 |
180115V0709 | 17.83 | 20.11 | 2.18 | 2.20 | -25 | 200 | V0709 |
180121V0709 | 27.46 | 29.74 | 2.18 | 2.20 | -25 | 200 | V0709 |
180123V0709 | 30.63 | 32.91 | 2.18 | 2.20 | -25 | 200 | V0709 |
180444V0709 | 197.46 | 202.34 | 5.99 | 5.90 | -25 | 200 | V0709 |
180474V0709 | 635.1 | 639.98 | 5.99 | 5.90 | -25 | 200 | V0709 |