Kompakt Elektro Hidrolik Aktüatör (EHA) | Product Series

Filtreleme ölçütü

    Hiçbir filtre seçilmedi

Parker hesabınızı hemen bugün edinin.

Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.


LOADING IMAGES
Kompakt Elektro Hidrolik Aktüatör (EHA)

Kompakt Elektro Hidrolik Aktüatör (EHA)

Kompakt Elektro Hidrolik Aktüatör (EHA), güvenilirlik ve güç sağlayan bağımsız ve çift yönlü bir DC motor tahrikli sistemdir. Dahili hidrolik silindiri, saniyede 84 mm (3,3 inç) hıza kadar 4.800 lbf güç sağlar.

Teknik Özellikler

  • Kuvvet: 4800 lbf, 21.3 kN
  • Maksimum Strok Uzunluğu: 4 | 6 |8 inch, 102| 152 |203 mm
  • Maksimum Çalışma Hızı: 3.5 inch/sec, 85 mm/sec
  • Giriş Voltajı: Motor: 12 | 24, 24 VDC Motor
  • Çıkış Gücü: 0.33 | 0.75 HP, 0.75 HP, .25 | .56 kW, 0.56 kW
  • Delik Çapı: 1.00 | 1.25 | 1.44 inch, 25.4 | 31.8 | 36.5 mm
  • Mil Çapı: .561 | .625 | .750 inch, 14.2 | 15.9 | 19.1 mm
  • Montaj Konumu: Üniversal
  • Geçersiz Kılma İşlevi: Opsiyonel
Safety Warning

Tam Ürün Açıklaması

Yüksek güç yoğunluğu gerektiren uygulamalar için tasarlanan Kompakt EHA, hem güç hem de kontrol sağlayan tamamen bağımsız bir elektro hidrolik aktüatördür. 12 V veya 24 V motor seçenekleri ile esnek ve uygun maliyetli bir çözüm için güç kaynağını uygulamanızın talebine göre seçebilirsiniz.

Kullanıldığı sektörler:
• Denizcilik (Askeri Olmayan)
• Tıbbi
• Çim Ekipmanı
• Savunma Sanayisi
• İnşaat Ekipmanı
• Elektrik Üretimi, Geliştirme ve Servisi
• Tarım Makineleri
• Malzeme Elleçleme Ekipmanı

Özellikleri/Faydaları:
• İyileştirilmiş Performans
• Her iki yönde çalıştırılabilen çift yönlü hidrolik silindir
• Aşırı yüke karşı koruma sağlayan entegre kontrol vanaları
• Akışkan temizliği ve sorunsuz çalışma sağlamak için dahili akışkan rezervuarı
• Arttırılmış Dayanıklılık
• Sağlam DC motoru (12 V ve 24 V seçenekleri)
• Sağlam tek parça muhafaza
• Eloksallı döküm alüminyumdan üretim
• Kullanım Kolaylığı
• Hızlı kurulum
• Manüel salınım seçeneği
• Kolay montaj için evrensel oryantasyon
• Kullanım ömrü için yıkanmış, doldurulmuş ve mühürlenmiştir (bakım gerekmez)
 
Uygulama Alanları:
• Mobil, hafif sanayi ve ev uygulamaları için uygun
• Birçok zorlu ortamda çalışma imkanı

Teknolojiler:
• Sabit Mıknatıslı DC Motoru
• Ters Çevrilebilir Dişli Pompası
• Çift Yönlü Hidrolik Silindir (4, 6 ve 8 piston boyları için)
• Basit Pivot Pimi Montajları

Teknik Özellikler:
• 21,35 kN'ye (4800 lbf) kadar güç
• 207 bara (3.000 psi) kadar basınç
• 84 mm/sn’ye (3,3 inç/sn) kadar hız
• IP 65 ve IP67 standartlarını, ASTM B1117 kapsamındaki tuz püskürtme testini ve titreşim için MIL-STD-810F standardını karşılar   
• CE Onaylı

İlişkili Belgeler

Literature and Reference Materials
EHA Instruction Manual
EHA Sales Catalog
×

688368
687492