Composite sealing washer Prädifa series WO | Product Series

Filtreleme ölçütü

    Hiçbir filtre seçilmedi

İç Çap (mm)

Dış Çap (mm)

Eleman Yüksekliği (mm)

Oyuk Genişliği

Minimum Çalışma Sıcaklığı (C)

Maksimum Çalışma Sıcaklığı (C)

Sızdırmazlık Elemanı Malzemesi

Parker hesabınızı hemen bugün edinin.

Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.


LOADING IMAGES
Composite sealing washer Prädifa series WO

Composite sealing washer Prädifa series WO

Composite sealing washer for medium-pressure applications with advanced bonding geometry

Teknik Özellikler

  • Akışkan: Hydraulic
  • Polimer Malzeme Seçenekleri: Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN)
  • Maksimum Çalışma Basıncı: 1500 bar
  • Minimum Çalışma Sıcaklığı: -30 to -20 °C
  • Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 100 to 200 °C
  • Maksimum Yüzey Hızı: 0 m/sec
  • Ölçü Birimi: Length: mm
  • Yastıklama Mekanizması: No
  • Termal Uygulama Türü: High Temperature (< 205°C), Standard Moderate Temperature (-35 to 100°C), Expanded Low and High Temperature (< -35 to 140°C)
  • Basınç Değeri: Extremely High Pressure (> 500 bar) bar
Safety Warning

Tam Ürün Açıklaması

The WO composite sealing washer is designed for radial sealing below the screw head in the area of the smooth (non-threaded) screw shaft. This provides three functionally relevant sealing areas. WO consists of a metal washer and an elastomer sealing lip with a circular cross section and additional mechanical connection to the inside edge of the supporting washer. The serrations achieve a positive connection of the elastomer with the supporting washer and prevent the phenomenon of sheared sealing lips which is frequently encountered with composite sealing washers.

Range of application:
Static sealing of flanges or screw heads.

İlişkili Belgeler

×
Ürün İç Çap (mm) Dış Çap (mm) Eleman Yüksekliği (mm) Oyuk Genişliği Minimum Çalışma Sıcaklığı (C) Maksimum Çalışma Sıcaklığı (C) Sızdırmazlık Elemanı Malzemesi
WO0134Z5413 18.8 33.58 1.63 1.63 -30 100 Z5413
WO0813Z5413 7.77 13.49 1.27 1.27 -30 100 Z5413
WO0815Z5195 7.65 15.32 1.27 1.27 -30 100 Z5195
WO1015Z5255 9.73 15.32 1.27 1.27 -20 130 Z5255
WO1427Z5296 13.66 22.35 1.27 1.27 -20 200 Z5296

688368
687424