Elektrik İletken Isıl Büzülen Borular

Filtreleme ölçütü

Hiçbir filtre seçilmedi

Yapılandırma

Sertlik Ölçer

Parker hesabınızı hemen bugün edinin.

Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.

Elektrik İletken Isıl Büzülen Borular


Elektrik İletken Isıl Büzülen Borular

Parker Chomerics'in CHO-SHRINK, kablolar, geçişler, konektörler ve sonlandırmalar için düşük maliyetli, hafif, 360 ° EMI koruması sağlamak için ticari EMI kablo ekranlama uygulamaları için formüle edilmiş ve üretilmiştir. CHO-SHRINK'in uygulama kolaylığı, montaj maliyetlerini düşürür ve elektronik ekipman için güvenilir, profesyonel görünümlü EMI kablo kalkanlama çözümü sağlar.


10 / 80 görüntüleniyor

10 / 42 görüntüleniyor

10 / 76 görüntüleniyor

688368
688368