ETT025 Doğrusal Motor Tahrikli Elektrik Silindiri/Piston Kollu Doğrusal Aktüatör | Türkiye

ETT025 Doğrusal Motor Tahrikli Elektrik Silindiri/Piston Kollu Doğrusal Aktüatör | Product Series

Filtreleme ölçütü

    Hiçbir filtre seçilmedi

Parker hesabınızı hemen bugün edinin.

Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.

ETT025 Doğrusal Motor Tahrikli Elektrik Silindiri/Piston Kollu Doğrusal Aktüatör OBSOLETE

ETT025 direkt vuruşlu doğrusal motor aktüatörleri, daha ileri düzeyde esneklik ve kontrol gerektiren uygulamalarda pnömatik silindirlere kıyasla uygun maliyetli, enerjiden tasarruf sağlayan, ISO25 uyumlu flanş içeren bir alternatiftir

Teknik Özellikler

  • Ürün Serisi: ETT
  • Mil Ucu Boyutu: ISO25
  • Profil Genişliği: 30 mm
  • Aktarma Ekseni Türü: Doğrusal Motor
  • Maksimum Strok Uzunluğu: 360 mm, 14.1 inch
  • Maksimum Çalışma Hızı: -
  • Maksimum İvmelenme: 254 m/sec2, 10000 inch/sec2
  • Maksimum İtki: 93 N, 20.9 lb
  • Tekrarlanabilirlik: ±: 0.05 mm, ±: 0.002 inch
  • Giriş Koruması Sınıfı: IP67
  • Korozyona Dayanıklılık Dâhil: Evet (AISI304 paslanmaz çelik şaft)
  • Teknik Özelliklere Uygun: CE (EMC/LVD)
  • Çalışma Sıcaklığı: 0° to +40 °C, +32° ... +104° °F
Safety Warning

Tam Ürün Açıklaması

ETT025 direkt vuruşlu doğrusal motor aktüatörüdür, her tür doğrusal kullanım ve "seç ve yerleştir" uygulaması için idealdir. Daha ileri düzeyde esneklik ve kontrol isteyen uygulamalarda pnömatik silindirlere kıyasla uygun maliyetli, enerjiden tasarruf sağlayan bir alternatiftir. ETT'nin doğrusal hareketi; bilyeli cıvata, dişli kayış ve dişli kutusu gibi mekanik aktarma unsurlarına gerek olmadan doğrudan üretilir. Boru yapılı motorun iki ana bileşeni çubuk (şaft) ve entegre geri beslemeli statördür (gövde). Şaft, içinde neodim mıknatıslar bulunan paslanmaz çelik bir borudan yapılmıştır, yüksek performansı sayesinde 93 N'ye kadar etkileyici düzeylerde itme gücü sağlayabilir. Ana gövde; statör sarımından, geri besleme elektronik aksamından ve yüksek performanslı rulmanlardan oluşur. ETT tasarımının çok önemli bir yararı, ilave soğutma işlemine gerek duyulmadan uzun ve/veya ağır yük döngülerini mümkün kılmasıdır. IP67 standardında koruma, ETT boru yapılı motorunun zorlu ortam şartlarında kullanılabilmesine olanak verir.


ETT025 Direkt Vuruşlu Doğrusal Motor Aktüatörü - Performans Özellikleri:
• Silindir Ölçüsü: 25 (flanş, ISO 15552-12 standardına uygundur)
• İtme Güçleri: 93 N'ye kadar
• Piston Boyları: 360 mm'ye kadar
• Hızlanma: 254 m/s²’ye kadar
• Sürücü Türü: Doğrusal Servo Motor
• Tipik Tekrarlanabilirlik: ± 0,05 mm
• IP67

Özellikleri
• Ultra dinamik doğrusal hareket ve konum kontrol işlevleri
• Daha ileri düzeyde konum kontrol işlevlerinin gerektiği durumlarda pnömatiğe göre ideal alternatiftir
• Daha basit mekanik entegrasyon için pnömatik ISO flanş standardının (DIN ISO 15552:2005-12) ihtiyaçlarına göre üç uzunlukta ve üç boydadır
• Dönmeli elektrik konnektörleri ve kapsamlı aksesuar seçenekleri, esnek bir montaj olanağı sağlar
• Mekanik karmaşanın azalmasıyla enerjide yüksek verimlilik elde edilirken, bakım ihtiyacı azalır
• AISI304 paslanmaz çelik şaft, "temiz" ortamlarda kullanılmasına olanak verir
• Yüksek termal verimlilik, güvenilirliği iyileştirir ve mekanik ömrü arttırır
• Döner çubuk gözü gibi çeşitli çubuk ucu montaj seçenekler, esnekliği arttırır

Uygulama Alanları
• Gıda, İlaç ve İçecek
• Paketleme Makineleri
• Malzeme Elleçleme
• Fabrika Otomasyonu

İlişkili Belgeler

×

688368
A87859