ISO Pnömatik Silindirleri, Temel Profil Tasarımı - P1D-B Serisi / Parker Pnömatik - Avrupa | Türkiye

ISO Pnömatik Silindirleri, Temel Profil Tasarımı - P1D-B Serisi / Parker Pnömatik - Avrupa | Product Series

Filtreleme ölçütü

    Hiçbir filtre seçilmedi

Parker hesabınızı hemen bugün edinin.

Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.

ISO Pnömatik Silindirleri, Temel Profil Tasarımı - P1D-B Serisi / Parker Pnömatik - Avrupa

ISO Pnömatik Silindirleri, Temel Profil Tasarımı - P1D-B Serisi / Parker Pnömatik - Avrupa OBSOLETE

Not: Bu ürün artık mevcut değildir - lütfen alternatif ürünler için bu sayfanın "Önerilen Ürünler" bölümüne bakın veya daha fazla yardım için bizimle iletişime geçin.

Teknik Özellikler

  • Ürün Serisi: Pneumatic Cylinders
  • Ürün Tipi: Linear Actuator, Cylinder Actuator
  • Teknoloji: Pneumatics
  • Silindir Tipi: Non-Guided
  • Silindir Hareketi: Double Acting
  • Delik Çapı: 32 to 125 mm
  • Maksimum Strok Uzunluğu: 2800 mm, 110.2 inch
  • İtme Yönü Kuvveti: 484 to 7363 N at 6 bar
  • Çekçe Yönü Kuvveti: 416 to 6881 N (at 6 bar)
  • Yastıklama Tipi: Pneumatic Adjustable
  • Port Ölçüsü: G 1/8 to G 1/2
  • Mil Ucu Diş Tipi: Male
  • Maksimum Çalışma Basıncı: 10 bar, 145 psi
  • Çalışma Sıcaklığı: -20 to 80 °C, -4 to 176 °F
  • Pozisyon Algılama Türü: Sensor Slots on 3 Sides
  • Montaj Seçeneği: ISO 15553
  • Teknik Özelliklere Uygun: ISO 15552
  • Piston Mili Malzemesi: Stainless Steel, Hard Chrome-Plated
  • Gövde Malzemesi: Aluminum
  • Kör Tapa Malzemesi: Aluminum
  • Gövde Tipi: Profile
  • Korozyona Dayanıklılık Dâhil: n/a
  • Tamir Edilebilir: Yes
Safety Warning

Tam Ürün Açıklaması

32-125 mm’lik delik çaplarıyla P1D-B, -20°C ila +80°C arası standart sıcaklıklar için ISO 15552/VDMA’ya uygun, manyetik profilli bir silindirdir. Paslandırıcı olmayan ortamlar için başlangıç düzeyinde, değer katan silindir serisi. Paslanmaz çelik piston milli PTFE kaplamalı çelik rulman, pnömatik tamponlama ve standart PUR keçeli manyetik piston kullanılmıştır.


Genel Teknik Veriler:
• Uluslararası Standartlar: ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 ve AFNOR kurulum boyutu standartlarına uygundur.
• Delik Çapları: 32, 40, 50, 63, 80, 100 ve 125 mm
• Piston Boyu: 5-2.800 mm
• Modeller: Çift yönlü
• Tamponlama: Ayarlanabilir pnömatik
• Konum Algılama: "Elle montaj" sensörleri üç taraftaki girintili oyuklara kolayca takılabilir ve piston hareketi boyunca herhangi bir noktada bulunabilecek sensörleri mekanik olarak korur. Çeşitli kablo uzunluklarında, 8 mm geçmeli, M12 dişli veya bağımsız bağlantılı olarak elektronik veya çubuk sensörlerden istediğinizi seçin.
• Kurulum: alüminyum olarak çok çeşitli silindir montajları.
• Montaj Konumu: Her tür

Çalışma ve Çevre Koşulları:
• Çalışma Ortamı: Mümkün olan en uzun kullanım ömrü ve sorunsuz bir çalışma için ISO 8573-1:2010 kalite sınıfı 3.4.3’e uygun şekilde kuru, filtrelenmiş basınçlı hava kullanılmalıdır. Bu, iç mekanda çalışma için +3°C’lik bir yoğunlaşma noktası seçilmesini gerektirir (eksi sıcaklıklarda çalışırken daha düşük bir yoğunlaşma noktası seçilmelidir, ayrıca hat tipi kurutucu kullanılması önerilir) ve standart filtreli çoğu standart kompresörün hava kalitesiyle uyumludur.
• Çalışma Basıncı: 0,5-10 Bar
• Çalışma Sıcaklığı: -20°C ila +80°C (standart sıcaklık)
• Önceden yağlanmıştır: Normalde tekrar yağlamak gerekmez. Tekrar yağlanırsa sürekli olarak yapılmalıdır.
• Paslanmaya Karşı Dayanıklı: Paslanmaya ve kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır.

Malzeme Özellikleri:
• Başlıklar: Alüminyum
• Silindir Yuvası: Eloksallı alüminyum
• Piston Mili: Paslanmaz çelik (Standart) / Krom kaplamalı çelik (isteğe bağlı)
• Piston Mili Somunu: Çinko kaplamalı çelik
• Başlık Vidaları: Çinko kaplamalı çelik
• Yağ Sıyırma Segmanı: PUR (Poliüretan)
• Piston Mili Keçesi: PUR (Poliüretan)
• Piston: POM (Polioksimetilen)
• Mıknatıs: Plastik kaplamalı manyetik madde
• Piston Rulmanı: POM (Polioksimetilen)
• Piston Keçeleri: PUR (Poliüretan)
• Piston Cıvatası: Çinko kaplamalı çelik
• O-Ringler: NBR (Nitril kauçuk)
• Piston Mili Rulmanı: Çok Katmanlı PTFE / Çelik
• Tamponlama Vidaları: Paslanmaz çelik
• Tamponlama Keçeleri: PUR (Poliüretan)

İlişkili Belgeler

×

688368
A87859