OBSOLETE: ISO 15552 Pneumatic Cylinders, Large Bore Tie-Rods Round Profile - P1D-T Series / Parker Pneumatic – Europe | Türkiye

OBSOLETE: ISO 15552 Pneumatic Cylinders, Large Bore Tie-Rods Round Profile - P1D-T Series / Parker Pneumatic – Europe | Product Series

Filtreleme ölçütü

    Hiçbir filtre seçilmedi

Parker hesabınızı hemen bugün edinin.

Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.

OBSOLETE: ISO 15552 Pneumatic Cylinders, Large Bore Tie-Rods Round Profile - P1D-T Series / Parker Pneumatic – Europe

OBSOLETE: ISO 15552 Pneumatic Cylinders, Large Bore Tie-Rods Round Profile - P1D-T Series / Parker Pneumatic – Europe OBSOLETE

Not: Bu ürün artık mevcut değildir - lütfen alternatif ürünler için bu sayfanın "Önerilen Ürünler" bölümüne bakın veya daha fazla yardım için bizimle iletişime geçin.

Teknik Özellikler

  • Ürün Serisi: Pneumatic Cylinders
  • Ürün Tipi: Linear Actuator, Cylinder Actuator
  • Teknoloji: Pneumatics
  • Silindir Tipi: Yataksız | Mil Boyunca, Through Rod
  • Silindir Hareketi: Çift Yönlü
  • Delik Çapı: 160 mm | 200 mm | 250 mm | 320 mm mm
  • Maksimum Strok Uzunluğu: 2000 mm, 78.7 inch
  • İtme Yönü Kuvveti: 12058-48255 N
  • Çekçe Yönü Kuvveti: 11304-46385 N
  • Yastıklama Tipi: Pnömatik Olarak Ayarlanabilir
  • Port Ölçüsü: G3/4 | G1, G1
  • Mil Ucu Diş Tipi: Erkek
  • Maksimum Çalışma Basıncı: 10 bar, 145 psi
  • Çalışma Sıcaklığı: -20 ila +80 (Standart) | -10 ila +140 (Yüksek) °C, -10 to 140 °C (High), -4 ila +176 (Standart) | +14 ila +284 (Yüksek) °F, 14 to 284 °F (High)
  • Pozisyon Algılama Türü: Opsiyonel Braket
  • Montaj Seçeneği: Evet - ISO 15552
  • Teknik Özelliklere Uygun: ATEX | ISO 15552, ISO 15552
  • Piston Mili Malzemesi: Paslanmaz Çelik | Krom Kaplamalı Çelik, Steel, Chrome-plated
  • Gövde Malzemesi: Alüminyum
  • Kör Tapa Malzemesi: Alüminyum
  • Gövde Tipi: Boru | Bağlantı Mili, Tie Rod
  • Korozyona Dayanıklılık Dâhil: Evet
  • Tamir Edilebilir: Evet
Safety Warning

Tam Ürün Açıklaması

160, 200, 250 ve 320 mm’lik geniş çaplarda mevcut olan P1D-T, standart sıcaklık (-20°C ila +80°C) için ISO 15552 / VDMA uyumlu manyetik bağlantı rotlu silindirdir. Ayrıca bu serinin manyetik olmayan ve yüksek sıcaklıkta kullanılabilen sürümü de vardır. P1D-T’nin gövdesi, paslanmaya karşı dayanıklı ve ağır şartlarda çalışmayı gerektiren uygulamalar için uygundur.

¦ İleri düzey kimyasal dayanıklılık için FPM sıyırıcı:
Ön başlıkta kimyasal maddelerin sıyırıcıyı etkileyebileceği uygulamalarda daha iyi bir kimyasal dayanıklılık için, FPM lastiğinde sıyırıcılı bir seçenek kullanılmalıdır.

¦ Metal sıyırma segmanı:
Geniş çaplı P1D-T serisi standart sıyırma segmanı, piston milinin reçine, buzla, çimentoyla, şeker kristalleriyle, hamurla vb. kaplanabileceği ortamlarda (özellikle kerestecilik endüstrisinde, dondurulmuş / soğutulmuş ürün taşımasında, çimento endüstrisinde, kimyasal madde, gıda ve içeceklerde) kullanılamaz. Piston milinde sert aşındırıcı tabakaların birikmesi standart sıyırma segmanına zarar verir ve kullanım ömrünü kısaltır. Metal sıyırma segmanı P1D-T geniş çaplı silindirlerinin tüm çapları için bir seçenektir. Bu metal sıyırıcı sert krom kaplamalı bir piston milinde kullanılmalıdır.

¦ ATEX Sertifikası:
Patlama ihtimali olan ve/veya çevresel etkilerin bulunduğu çalışma ortamları, patlama riski bulunan ortam olarak tanımlanmıştır. 94/9/EC yönergesinin kapsamındaki ürünler, patlama riski bulunan ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır. Tüm geniş çaplı P1D-T silindirleri bu tür ortamlarda kullanım için ATEX sertifikasıyla birlikte tedarik edilebilir.


Genel Teknik Veriler:
• Uluslararası Standartlar: ISO 15552, ISO 6431 ve CETOP RP52P kurulum boyutu standartlarına uygundur.
• Delik Çapları: 160, 200, 250 ve 320 mm
• Strok Boyu: 10-2.000 mm
• Sürümler: Çift yönlü/mil boyunca çift yönlü
• Tamponlama: Ayarlanabilir pnömatik
• Konum Algılama: Sensörler, piston hareketi boyunca herhangi bir konuma yerleştirilebilen opsiyonel bir sensor montaj braketi kullanılarak kolayca takılabilir. Çeşitli kablo uzunluklarında, 8 mm geçmeli, M12 dişli veya bağımsız bağlantılı olarak elektronik veya çubuk sensörlerden istediğinizi seçin. Yüksek sıcaklık modelinde, pistonda manyetik halka yoktur, dolayısıyla da sensörlerle birlikte kullanılamaz.
Montaj
• Montaj: Çok çeşitli silindir montajları.
• Montaj Konumu: Her yer

Çalışma ve Çevre Koşulları:
• Çalışma Ortamı: Mümkün olan en uzun kullanım ömrü ve sorunsuz bir çalışma için ISO 8573-1:2010 kalite sınıfı 3.4.3’e uygun şekilde kuru, filtrelenmiş basınçlı hava kullanılmalıdır. Bu, iç mekanda çalışma için +3°C’lik bir yoğuşma noktası seçilmesini gerektirir (eksi sıcaklıklarda çalışırken daha düşük bir yoğuşma noktası seçilmelidir, ayrıca hat tipi kurutucu kullanılması önerilir) ve standart filtreli çoğu standart kompresörün hava kalitesiyle uyumludur.
• Çalışma Basıncı: 1,0-10 Bar
• Çalışma Sıcaklığı: -20°C ila +80°C (standart sıcaklık) / -10°C ila +140°C (yüksek sıcaklık)
• Önceden yağlanmıştır: Normalde tekrar yağlamak gerekmez. Tekrar yağlanırsa sürekli olarak yapılmalıdır.
• Paslanmaya Karşı Dayanıklı: Paslanmaya ve kimyasal maddelere karşı dayanıklılığı yüksektir. Kullanılan malzemeler ve yüzey kaplaması, çözücülerin ve deterjanların sık kullanıldığı endüstriyel uygulamalara uygundur.

Malzeme Özellikleri -160, 200 ve 250 mm çaplar:
• Başlıklar: Alüminyum
• Silindir Yuvası: Eloksallı alüminyum
• Piston Mili: Paslanmaz çelik (standart)/Krom kaplamalı çelik (opsiyonel)
• Piston Mili Somunu: Çinko kaplamalı çelik
• Bağlantı Mili: Paslanmaz çelik
• Bağlantı Mili Somunu: Çinko kaplamalı çelik
• Piston Mili Keçesi: Standart sıcaklık: NBR (Nitril kauçuk)/yüksek sıcaklık: FKM (Florokarbon)
• Piston: Alüminyum
• Mıknatıs: Mıknatıs folyo
• Piston Keçeleri: Standart sıcaklık: NBR (Nitril kauçuk)/yüksek sıcaklık: FKM (Florokarbon)
• Piston Somunu: Çinko kaplamalı çelik
• O-Ringler: Standart sıcaklık: NBR (Nitril kauçuk)/yüksek sıcaklık: FKM (Florokarbon)
• Piston Mili Rulmanı: Metal polimer kompozit
• Tampon Vidaları: Pirinç
• Tampon Keçeleri: Standart sıcaklık: NBR (Nitril kauçuk)/yüksek sıcaklık: FKM (Florokarbon)

Malzeme Teknik Özellikleri - 320 mm çap:
• Başlıklar: Alüminyum
• Silindir Yuvası: Eloksallı alüminyum
• Piston Mili: Paslanmaz çelik (standart)/Krom kaplamalı çelik (opsiyonel)
• Piston Mili Somunu: Çinko kaplamalı çelik/Paslanmaz çelik (opsiyonel)
• Bağlantı Mili: Paslanmaz çelik
• Bağlantı Mili Somunu: Çinko kaplamalı çelik/Paslanmaz çelik (opsiyonel)
• Piston Mili Keçesi:
- standart sıcaklık: PU (Poliüretan) ve HYTREL (Termoplastik elastomer)
- yüksek sıcaklık: FKM (Florokarbon), PTFE (Politetrafloroetilen) ve Bronz
• Piston: Alüminyum
• Mıknatıs: Demir
• Piston Keçeleri: Standart sıcaklık: PU (Poliüretan)/yüksek sıcaklık: FKM (Florokarbon)
• Piston Somunu: Çinko kaplamalı çelik
• O-Ringler: Standart sıcaklık: NBR (Nitril kauçuk)/yüksek sıcaklık: FKM (Florokarbon)
• Piston Mili Rulmanı: Metal polimer kompozit
• Tamponlama Vidaları: Pirinç ve paslanmaz çelik
• Tampon Keçeleri: Standart sıcaklık: PU (Poliüretan)/yüksek sıcaklık: FKM (Florokarbon)

İlişkili Belgeler

×

688368
A87859