32-125 mm arası delik çaplarıyla P1D-S, düzgün profilli, ISO 15552 / VDMA standartlarına uygun pnömatik bir doğrusal silindirdir. -20°C ila +80°C arası standart sıcaklık için manyetik profilli silindir. Ağırlığı azaltan dahili kompozit teknolojisi aynı zamanda ISO’ya uygun bir silindirden beklenen yüksek performansı ve işlevselliği sağlar. Bu birinci sınıf silindir serinizde standart olarak, eloksallı ön ve arka uç plakaları, paslanmaz çelik piston mili, pnömatik tamponlama ve PUR keçeli manyetik pistonu vardır. Çeşitli piston mili malzemeleri, keçe seçenekleri bulunan ve çeşitli ISO montajları tarafından desteklenen P1D-S serisi pek çok genel endüstriyel uygulamada kullanılabilir.
■ İleri düzey kimyasal dayanıklılık için FPM sıyırıcı
Ön başlıkta kimyasal maddelerin sıyırıcıyı etkileyebileceği uygulamalarda daha iyi bir kimyasal dayanıklılık için, FPM lastiğinde sıyırıcılı bir seçenek kullanılmalıdır.
■ Kuru piston mili, HDPE
Ekipman, pek çok uygulamada, özellikle de gıda endüstrisinde kullanılırken sık sık temizlenmelidir. Bu, silindir piston milindeki yağ tabakasının silinmesine neden olabileceğinden, piston mili keçe sisteminin tasarımına ve malzemesine özellikle dikkat edilmesini gerektirir. Bu tür "kuru mil" işlemleri için, özel olarak tasarlanmış L şekilli HDPE (Yüksek yoğunluklu Polietilen) izolasyon sistemi kullanılabilir. Kendinden yağlamalı bu plastik malzemeyle birlikte sıyırıcı segmanının tasarımı ve piston keçesi, sorunsuz ve düzgün bir hareket sağlar.
■ ATEX Sertifikası
Patlama ihtimali olan ve/veya çevresel etkilerin bulunduğu çalışma ortamları, patlama riski bulunan ortam olarak tanımlanmıştır. 94/9/EC yönergesinin kapsamındaki ürünler, patlama riski bulunan ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır. Tüm P1D-S silindirleri bu tür ortamlarda kullanım için ATEX sertifikasıyla birlikte tedarik edilebilir.
Genel Teknik Veriler:
• Uluslararası Standartlar: ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 ve AFNOR kurulum boyutu standartlarına uygundur.
• Delik Çapları: 32, 40, 50, 63, 80, 100 ve 125 mm
• Strok Boyu: 5-2.800 mm
• Sürümler: Çift yönlü/mil boyunca çift yönlü
• Tamponlama: Ayarlanabilir pnömatik
• Konum Algılama: "Elle montaj" sensörleri üç taraftaki girintili oyuklara kolayca takılabilir ve piston hareketi boyunca herhangi bir noktada bulunabilecek sensörleri mekanik olarak korur. Çeşitli kablo uzunluklarında, 8 mm geçmeli, M12 dişli veya bağımsız bağlantılı olarak elektronik veya çubuk sensörlerden istediğinizi seçin.
• Montaj: Paslanmaya karşı aynı düzeyde genel dayanıklılık sağlayan, çeşitli eloksallı alüminyum silindir montajları.
• Montaj Konumu: Her tür
Çalışma ve Çevre Koşulları:
• Çalışma Ortamı: Mümkün olan en uzun kullanım ömrü ve sorunsuz bir çalışma için ISO 8573-1:2010 kalite sınıfı 3.4.3’e uygun şekilde kuru, filtrelenmiş basınçlı hava kullanılmalıdır. Bu, iç mekanda çalışma için +3°C’lik bir yoğuşma noktası seçilmesini gerektirir (eksi sıcaklıklarda çalışırken daha düşük bir yoğuşma noktası seçilmelidir, ayrıca hat tipi kurutucu kullanılması önerilir) ve standart filtreli çoğu standart kompresörün hava kalitesiyle uyumludur.
• Çalışma Basıncı: 0,5-10 Bar
• Çalışma Sıcaklığı: Standart sıcaklık -20°C ila +80°C
• Önceden yağlanmıştır: Normalde tekrar yağlamak gerekmez. Tekrar yağlanırsa sürekli olarak yapılmalıdır.
• Paslanmaya Karşı Dayanıklı: Paslanmaya ve kimyasal maddelere karşı dayanıklılığı yüksektir. Kullanılan malzemeler ve yüzey kaplaması, çözücülerin ve deterjanların sık kullanıldığı endüstriyel uygulamalara uygundur.
Malzeme Özellikleri:
• Başlıklar: Eloksallı alüminyum
• Silindir Yuvası: Eloksallı alüminyum
• Piston Mili:
- paslanmaz çelik (standart)
- krom kaplamalı çelik (opsiyonel)
- aside dayanıklı çelik (opsiyonel)
- krom kaplamalı paslanmaz çelik (opsiyonel)
• Piston Mili Somunu: Çinko kaplamalı çelik
• Başlık Vidaları: Çinko kaplamalı çelik/Paslanmaz çelik (opsiyonel)
• Sıyırma Segmanı:
- PUR (Poliüretan) (standart)
- FPM (Viton) (opsiyonel)
- HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) (opsiyonel)
• Piston Mili Keçesi:
- PUR (Poliüretan) (standart)
- FPM (Viton) (opsiyonel)
- HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) (opsiyonel)
• Piston: POM (Polioksimetilen)
• Mıknatıs: Plastik kaplamalı manyetik madde
• Piston Rulmanı: POM (Polioksimetilen)
• Piston Keçeleri: PUR (Poliüretan)
• Piston Cıvatası: Çinko kaplamalı çelik
• O-Ringler: NBR (Nitril kauçuk)
• Piston Mili Rulmanı: POM (Polioksimetilen)
• Tampon Vidaları: LCP (Sıvı Kristal Polimer)
• Tamponlama Keçeleri: PUR (Poliüretan)