Pilot Valfler

Filtreleme ölçütü

Hiçbir filtre seçilmedi

Gövde Malzemesi

Teknoloji

Teknik Özelliklere Uygun

Orifis Boyutu

Montaj Tipi

Uygulama

Debi

Maksimum Çalışma Basıncı

Akışkan

Tahrik Tipi

İşlev

Valf Tipi

Minimum Çalışma Sıcaklığı

Maksimum Çalışma Sıcaklığı

Divizyon

Marka

Parker hesabınızı hemen bugün edinin.

Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.

Pilot Valfler


Pilot Valfler

Parker, harici bir pilot basınçla açılabilen, pilot çalışmalı (PO) çekvalf çeşitleri sunmaktadır. İki tip pilot çalışmalı çekvalf vardır: dişli kartuş biçimi ve pilot piston tipi. Bu pilot valfler, merkezlendiği zaman depoya giden valf bağlantı noktalarını havalandıran bir kontrol valfiyle birlikte kullanıldığında en iyi şekilde çalışmaktadır.


10 / 73 görüntüleniyor

10 / 3 görüntüleniyor

10 / 62 görüntüleniyor

10 / 2 görüntüleniyor

10 / 69 görüntüleniyor

10 / 50 görüntüleniyor

10 / 32 görüntüleniyor

10 / 109 görüntüleniyor

10 / 1 görüntüleniyor

10 / görüntüleniyor

10 / 2 görüntüleniyor

10 / 24 görüntüleniyor

10 / 13 görüntüleniyor

10 / 17 görüntüleniyor

10 / 21 görüntüleniyor

10 / 10 görüntüleniyor

10 / 7 görüntüleniyor

10 / 85 görüntüleniyor

688368
688368