Piston keçesi seti Prädifa serisi, OG, Polon® | Product Series

Filtreleme ölçütü

    Hiçbir filtre seçilmedi

Dış Çap (mm)

İç Çap (mm)

Eleman Yüksekliği (mm)

Oyuk Genişliği

Minimum Çalışma Sıcaklığı (°C)

Maksimum Çalışma Sıcaklığı (°C)

Malzeme - Contalar

Parker hesabınızı hemen bugün edinin.

Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.


LOADING IMAGES
Piston keçesi seti Prädifa serisi, OG, Polon®

Piston keçesi seti Prädifa serisi, OG, Polon®

Hidrolik silindirler için tek yönlü çalışan, PTFE slipper seal tasarımlı piston keçesi seti. Düşük düzeyde sürtünme. Yüksek basınçlı uygulamalar için. ISO 7425.

Teknik Özellikler

  • Termal Uygulama Türü: High Temperature (< 205°C), Genişletilmiş Düşük ve Yüksek Sıcaklık (-35°C ila 140°C'den az) °C, Standart Orta Dereceli Sıcaklık Aralığı (-35 ila 100°C) °C
  • Akışkan: Hidrolik
  • Polimer Malzeme Seçenekleri: PTFE (Politetrafloretilen), TFM (Değiştirilmiş Politetrafloretilen), TPU (Poliüretan), UHMW-PE (Ultra yüksek moleküler ağırlıklı Polietilen), Thermoplastic Polyurethane (TPU, Resilon®, Ultrathan®), Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMW-PE)
  • Maksimum Çalışma Basıncı: 400 bar
  • Minimum Çalışma Sıcaklığı: -40 ila -25 °C
  • Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 110-200 °C
  • Maksimum Yüzey Hızı: 4 m/sec
  • Ölçü Birimi: Length: mm
  • Yastıklama Mekanizması: Hayır
  • Basınç Değeri: Yüksek Basınç (500 bardan az)
Safety Warning

Tam Ürün Açıklaması

Slipper Seal® tasarımına sahip tek yönlü OG piston keçesi seti, bir PTFE sızdırmazlık halkası ve elastomer O-Ring’in yanı sıra bir ön gerilim elemanından oluşur. Sızdırmazlık halkasının asimetrik kesiti, her iki yöne strok sırasında en iyi sürüklenen yağ performansı için tasarlanmıştır. OG sızdırmazlık seti özellikle servo kontrollü sistemler, imalat tezgahları, hızlı silindirler ve kontrol silindirlerindeki tek yönlü pistonlar için uygundur. Kaydırmalı halkanın (PTFE) ve O-Ringin (elastomer) malzeme yapısından dolayı, bu ürün özellikle aşındırıcı akışkanlar ve/veya yüksek sıcaklıklar içeren çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Uygulamanın özelliklerine göre çeşitli alternatif bileşenler seçilebilir.

• Son derece dar montaj koşullarında iyi sızdırmazlık performansı.
• Aşınmaya karşı mükemmel dayanım.
• Minimum kopma ve dinamik sürtünme, tutma-bırakma eğilimi düşük hızlarda bile değişmez bir hareket olanağı sağlar.
• Sürtünmenin düşük düzeyde olması sayesinde enerjiyi verimli kullanma düzeyi de yüksektir.
• Basınç piklerine karşı hassas değildir.
• Uygun O-Ring bileşeni seçildiği takdirde yüksek sıcaklıklara karşı dayanım gösterir.
• Ekstrüzyona karşı ileri düzeyde dayanıklılık.
• Sızdırmazlık halkasının yüksek kimyasal dayanımı ve geniş O-Ring bileşen yelpazesi sayesinde hemen hemen tüm akışkanlara uyarlanabilir.
­• Boyutlar, ISO 7425-1 standardına uygundur.
• Ayrıca çift yönlü versiyonu da mevcuttur.
• Kısa eksenel montaj mesafesi.
• Kapalı ve undercut'lı gövdelere takılabilir.
• 4-3.000 mm arası çaplarda tedarik edilebilir.
• İşlenen seriler için başka boyutlar da kısa sürede tedarik edilebilir.

Uygulama alanı:
Yüksek basınçlı uygulamalar için.
OG sızdırmazlık seti özellikle servo kontrollü sistemler, imalat tezgahları, hızlı silindirler ve kontrol silindirlerindeki tek yönlü pistonlar için uygundur.

İlişkili Belgeler

×
Ürün Dış Çap (mm) İç Çap (mm) Eleman Yüksekliği (mm) Oyuk Genişliği Minimum Çalışma Sıcaklığı (°C) Maksimum Çalışma Sıcaklığı (°C) Malzeme - Contalar
OG010005200271A 10 5.1 2.2 2.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG020005200271B 20 12.7 3.2 3.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG024005200271B 24 16.7 3.2 3.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG035005200271B 35 27.7 3.2 3.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG110005200271D 110 94.9 6.3 6.3 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG0110A5200271A 11 6.1 2.2 2.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG012005200271A 12 7.1 2.2 2.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG013503000271A 13.5 8.6 2.2 2.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG018005200271B 18 10.7 3.2 3.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG022003300271B 22 14.7 3.2 3.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG030005200271B 30 22.7 3.2 3.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG030005200271C 30 19.3 4.2 4.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG036005200271C 36 25.3 4.2 4.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG050005200271C 50 39.3 4.2 4.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG060003000271D 60 44.9 6.3 6.3 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG080005200271D 80 64.9 6.3 6.3 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG100005200271D 100 84.9 6.3 6.3 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG105005200271D 105 89.9 6.3 6.3 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG120007500271D 120 104.9 6.3 6.3 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG032008000271B 32 24.7 3.2 3.2 -35 110 TPU (Polyurethane)
OG400008300271F 400 376 8.1 8.1 -35 110 TPU (Polyurethane)
OG490008300271F 490 466 8.1 8.1 -35 110 TPU (Polyurethane)
OG540008300271F 540 516 8.1 8.1 -35 110 TPU (Polyurethane)
OG610008300271F 610 586 8.1 8.1 -35 110 TPU (Polyurethane)
OG080003300272D 80 64.9 6.3 6.3 -25 200 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG743005200272F 743 719 8.1 8.1 -25 200 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG025005200271B 25 17.7 3.2 3.2 -35 110 Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, TFM)
OG055005200271C 55 44.3 4.2 4.2 -35 110 Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, TFM)
OG125005200271D 125 109.9 6.3 6.3 -35 110 Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, TFM)
OG100005200272D 100 84.9 6.3 6.3 -25 200 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG038005200271B 38.45 35.05 2.9 2.9 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)

688368
687424