Piston Keçeler

Filtreleme ölçütü

Hiçbir filtre seçilmedi

Teknoloji

Sertlik Ölçer

İç Çap

Dış Çap

Akışkan Türü İçin

Çalışma Basıncı

Maksimum Çalışma Sıcaklığı

Minimum Çalışma Sıcaklığı

Maksimum Yüzey Hızı

Termal Uygulama Türü

Divizyon

Renk

Parker hesabınızı hemen bugün edinin.

Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.

Piston Keçeler


Piston Keçeler

Parker's piston seals for fluidpower cylinders and actuators are designed to separate applied pressure between pistons and rods. They are available in a wide range of compound and profile configurations for diverse applications.


10 / 38 görüntüleniyor

10 / 130 görüntüleniyor

10 / 9 görüntüleniyor

10 / 49 görüntüleniyor

10 / 94 görüntüleniyor

10 / 9 görüntüleniyor

10 / 66 görüntüleniyor

10 / 51 görüntüleniyor

10 / 24 görüntüleniyor

10 / 21 görüntüleniyor

10 / 23 görüntüleniyor

10 / 14 görüntüleniyor

10 / 258 görüntüleniyor

10 / 175 görüntüleniyor

10 / 8 görüntüleniyor

10 / 8 görüntüleniyor

10 / 123 görüntüleniyor

10 / 9 görüntüleniyor

10 / 23 görüntüleniyor

10 / 9 görüntüleniyor

10 / 228 görüntüleniyor

10 / 9 görüntüleniyor

10 / 25 görüntüleniyor

10 / 31 görüntüleniyor

10 / 7 görüntüleniyor

688368
688368