Push To Connect VDA Fittings for Electronic Coolant Hose – ECH Series | Türkiye

Push To Connect VDA Fittings for Electronic Coolant Hose – ECH Series | Product Series

Filtreleme ölçütü

    Hiçbir filtre seçilmedi

Şekil

Bağlantı 1 Hortumu İç Çapı

Uzunluk (in)

Ürün Stili

Parker hesabınızı hemen bugün edinin.

Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.

Push To Connect VDA Fittings for Electronic Coolant Hose  –  ECH Series

Push To Connect VDA Fittings for Electronic Coolant Hose – ECH Series

Parker's ECH Series fittings are VDA style fittings designed to work with Electronic Coolant Hose (ECH)

Teknik Özellikler

  • Bağlantı Boyutu: n/a
  • Ürün Stili: VDA
  • Şekil: Straight, Elbow 45°, Elbow 90°, Tee
  • Bağlantı 1 Boyutu: 0.472 to 0.787 inch Hose I.D., 12 to 20 mm Hose I.D.
  • Uzunluk: See Part Technical Specs.
  • Tasarım Malzemeleri: High Performance Glass Filled Polyamide
  • Bağlantı Tipi: Crimp
  • Boyut: -14 to -22
  • Sızdırmazlık Elemanı Malzemesi: EPDM (O-Ring)
  • Yapılandırma: Hose to VDA, Adapter
  • Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 212 °F, 100 °C
  • Minimum Çalışma Sıcaklığı: 80 °F, 27 °C
  • Maksimum Çalışma Basıncı: 125 psi, 8.6 MPa, 86 bar
  • Akışkan Türü İçin: Coolants (Water Based)
  • Marka: Parker
  • Divizyon: Parflex Division
  • Endüstri: Transportation, E-mobility
  • Uygulama: Fluid Transfer
  • Ürün Tipi: Fitting, Adapters
Safety Warning

Tam Ürün Açıklaması

Parflex ECH fittings are VDA style connectors that are quickly becoming the standard in E-mobility. Push to connect VDA fittings provide full flow with no restriction for minimized pressure drops and foolproof push to connect installation. Parflex offers a hose assembly machine built specifically for this series. Contact the division for more information.

Features:
• Quick-connect design for speedier installations
• Facilitates unrestricted flow and minimized pressure drops
• Reduced weight over alternatives
• Color and material offer maximum UV resistance

Markets:
• E-mobility
• Transportation

Applications:
• Battery cooling systems on electric buses

İlişkili Belgeler

×

688368
687563