Parker hesabınızı hemen bugün edinin.
Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.
Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.
Rod seal and wiper for pneumatic cylinders. U-cup design. Easy assembly due to snap ring. For high temperatures.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Pneumatic Seals--PTD3351 |
| Installation Guidelines for Rod Seals--PTD3351 |
| Rod seal/wiper set E9--PTD3351 |
| Storage and Cleaning of Elastomer Seals--PTD3032 |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Industry Pneumatics |
| Ürün | İç Çap (mm) | Dış Çap (mm) | Eleman Yüksekliği (mm) | Oyuk Genişliği | Minimum Çalışma Sıcaklığı (C) | Maksimum Çalışma Sıcaklığı (C) | Sızdırmazlık Elemanı Malzemesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E9901100606 | 12 | 20 | 8.5 | 13 | -20 | 200 | V3841 |
| E9901200606 | 12 | 22 | 8.5 | 13 | -20 | 200 | V3841 |
| E9901600606 | 16 | 26 | 8.5 | 13 | -20 | 200 | V3841 |
| E9901800606 | 18 | 28 | 8.5 | 13 | -20 | 200 | V3841 |
| E9902000606 | 20 | 30 | 8.5 | 13 | -20 | 200 | V3841 |
| E9902200606 | 22 | 32 | 8.5 | 14 | -20 | 200 | V3841 |
| E9902500606 | 25 | 35 | 8.5 | 14 | -20 | 200 | V3841 |
| E9903200606 | 32 | 42 | 8.5 | 14 | -20 | 200 | V3841 |
| E9904000606 | 40 | 50 | 8.5 | 14 | -20 | 200 | V3841 |
| E9905000606 | 50 | 60 | 8.5 | 15 | -20 | 200 | V3841 |
| E9906300606 | 63 | 75 | 10 | 16 | -20 | 200 | V3841 |