SWO - Shell and Tube Water Oil Coolers - (Europe) | Product Series

Filtreleme ölçütü

    Hiçbir filtre seçilmedi

Port Bağlantı Boyutu (in)

Parker hesabınızı hemen bugün edinin.

Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.


LOADING IMAGES
SWO - Shell and Tube Water Oil Coolers - (Europe) SWO - Shell and Tube Water Oil Coolers - (Europe)

SWO - Shell and Tube Water Oil Coolers - (Europe)

Parker SWO Su Yağ Soğutucusu endüstriyel ve denizcilikle ilgili uygulamalar için hafif, kompakt ve verimli gövde-boru tip soğutucudur.

Teknik Özellikler

  • Ürün Tipi: SWO TP-A1 ila SWO TP-F6
  • Ürün Serisi: A ila F
  • Boyut: 1-6
  • Debi: 30-960 L/min
  • Maksimum Soğutma Kapasitesi: 3-960 kW
  • Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 95 °C
  • Maksimum Çalışma Basıncı: 15 barg
  • Tasarım Malzemeleri: Alüminyum, bronz, bakır, pirinç ve çelik, Bronze, Copper, Brass, Steel
  • Ağırlık: 3-105 kg
  • Uygulama: Endüstri ve Denizcilik, Marine
Safety Warning

Tam Ürün Açıklaması

Parker SWO Su Yağ Soğutucuları, hidrolik endüstrisinin en yaygın güç gereksinimlerini karşılamak üzere üretilmiştir. Seri üretim, en küçük boy olan 3 kW'lık ısı dağıtım gücüne sahip TP-A1'den ortalama 500 kW'lık en büyük boy olan TP-F6'ya kadar değişen bir aralıktadır.

Farklı başlangıç sıcaklıklarına sahip iki akışkan, su yağ soğutucunun içinde dolaşır. Akışkanlardan biri iç borularda dolaşırken diğeri de gövdenin içindeki boruların etrafından akar. Boru çeperleri vasıtasıyla bir akışkandan diğerine ısı transferi gerçekleşir. Bu ısı transferi ya boruların içindeki akışkandan etrafını saran akışkana ya da tam tersi yönde olur.

Kullanıldığı sektörler:
• Endüstriyel
• Denizcilik

Özellikleri/Faydaları:
• Hafif ve kompakt
• Birçok özel uygulama için uygundur
• Kolay montaj
• Uygun maliyetli ve çevre dostu
• Gövde alüminyum/bronz dökümden yapılmış, boru takımının içerisine sürtünmesiz ve doğru toleranslarda yerleştirilebilmesi için hassas biçimde işlenmiştir. En yüksek düzeyde doğruluğu sağlamak için tüm gövde portları CNC tezgahlarda işlenmiştir.
• Bakım amacıyla boru takımına erişimi sağlamak üzere başlıklar civatalı tiptir. Paslanmayı önlemek için standart olarak top metali ve sıcak preslenmiş pirinçten imal edilmiştir.

Uygulama alanları:
• Yakıt Sistemleri
• Yağlama Yağı Sistemleri
• Filtrasyon Sistemleri
• Güç Üniteleri
• Denizcilik Vinçleri

Montaj:
Parker SWO Su Yağ Soğutucuları dikey veya yatay olarak monte edilebilir ancak her iki akışkan da normal debi yönünün aksi yönde dolaşmalıdır. Soğutucu tanka geri dönüş hattında veya kapalı devre olarak kurulmalıdır. Bakım amacıyla bir bypass izolasyonu da konulmalıdır.

Bu serideki parça numaralarının küçük bir kısmı buraya eklenmiştir. Daha fazla seçenek ve bilgi için lütfen SWO broşürünü indirin veya yerel Parker satış bayinizle iletişime geçin.

Daha önce "Oiltech and Olaer" markasını taşıyordu

İlişkili Belgeler

×
Ürün Port Bağlantı Boyutu (in)
5150102 3/4
5150203 1
5150304 1 1/4
5150406 1 1/2
5150502 2
5150605 3

688368
687940