Parker hesabınızı hemen bugün edinin.
Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.
Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.
Parker’s VSO- Electronic pressure control unit is specifically designed for precision gas and microfluidic flow control.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Miniature Electronic Pressure Controllers<br>Catalog: PPF-EPC-002/US |
| VSO-EP - Miniature Pressure Controller Datasheet |
| Ürün | Yapılandırma | Etkin Orifis Boyutları | Basınç Aralığı |
|---|---|---|---|
| 990-005001-015 | Internal Vent | .01" | 0-15 psig |
| 990-005001-050 | Internal Vent | .01" | 0-50 psig |
| 990-005001-100 | Internal Vent | .01" | 0-100 psig |
| 990-005003-005 | Internal Vent | .03" | 0-5 psig |
| 990-005003-015 | Internal Vent | .03" | 0-15 psig |
| 990-005003-050 | Internal Vent | .03" | 0-50 psig |
| 990-005003-100 | Internal Vent | .03" | 0-100 psig |
| 990-005010-100 | No Internal Vent | .01" | 0-100 psig |
| 990-005011-015 | No Internal Vent | .01" | 0-15 psig |
| 990-005011-050 | No Internal Vent | .01" | 0-50 psig |
| 990-005011-100 | No Internal Vent | .01" | 0-100 psig |
| 990-005013-030 | No Internal Vent | .03" | 0-30 psig |