Sıfır Hava Gazı Jeneratörleri

Filtreleme ölçütü

Hiçbir filtre seçilmedi

Marka

Endüstri

Divizyon

Parker hesabınızı hemen bugün edinin.

Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.

Sıfır Hava Gazı Jeneratörleri


Sıfır Hava Gazı Jeneratörleri

Parker sıfır hava gazı jeneratörleri, katalitik oksidasyon yoluyla basınçlı havadan sıfır dereceli hava üretir. Bu sıfır hava, GC-FID'lere oksidan kaynağı olarak ve proses analitik cihazları için sıfır dereceli bir gaz kaynağı / sıfır referans gazı olarak kullanılır. Jeneratörlerimiz, metan olarak ölçülen 0.05 ppm'den daha düşük hidrokarbon içeriği ile sıfır dereceli hava üretir ve geleneksel yakıt kaynakları ile karşılaştırıldığında daha dengeli bir taban çizgisi sağlar.


10 / 10 görüntüleniyor

10 / 1 görüntüleniyor

10 / 2 görüntüleniyor

10 / 8 görüntüleniyor

10 / 14 görüntüleniyor

688368
688368