交流變頻驅動器,馬力額定 - AC20系列 | Taiwan

交流變頻驅動器,馬力額定 - AC20系列 | Product Series

篩選依據

    未選取篩選條件

輸入電壓

輸出電流額定值

現在就取得您的 Parker 帳戶!

建立一個帳戶以管理您所有的 Parker 相關事務,包括從您的購物偏好到應用程式的存取。

交流變頻驅動器,馬力額定 - AC20系列

AC20先進緊湊驅動器提供以太網連接和安全扭矩關閉,適用於250HP/180kW的開閉環交流感應和永磁電機控制。

技術規格

  • 品牌: Parker
  • 產品類型: AC Drive
  • 傳動軸類型: Single Axis Technology
  • 產品系列: AC20
  • 輸入電壓: 1*230 VAC, 3*230 VAC, 3*380 to 480 VAC
  • 輸出功率: 2 to 250 HP
  • 相容馬達類型: Induction, Permanent Magnet AC (PMAC)
  • 相容回饋裝置: Incremental Encoder
  • 控制模式: V/Hz, Sensorless Vector, Closed Loop Vector
  • 通訊介面: Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, Profinet, Profibus (option), CANopen (option), EtherCAT (option), RS485/Modbus (option)
  • 運作溫度: 0 to 40 °C (derate up to 45°C max), 32 to 104 °F (derate up to 113°F max)
  • 運作高度: up to 1000 m ASL (derate > 1000m)
  • 過載額定值: 150 % for 60s - Heavy Duty Rating
  • 符合規格: CE (EMC & LVD), UKCA, UL Listed, cUL Listed, RoHS Compliance, Overvoltage Category III, Pollution Degree II, Pollution Degree III

完整的產品描述

AC20 先進緊湊型驅動器是一種具有高度特性但經濟實惠的解決方案,適用於2HP至250HP(1.5kW至180kW)範圍內的一般用途電機控制應用。AC20 提供對交流感應或 PMAC 電機的開環速度或扭矩控制,並配備選裝的編碼器反饋卡,可對交流感應電機進行閉環矢量控制。
AC20 擁有通常僅在系統驅動器上才具備的特性,包括兩個 IO/反饋擴展選項槽、安全扭矩關閉和支持主要工業以太網協議(包括 ProfiNet 和 Ethernet IP)的板載以太網端口。還有進一步的用戶可安裝的通信選項卡。

特點/優點:

簡單性:

• 使用免費的 Parker DSELite 軟件工具易於配置
• 板載以太網端口,用於編程和通信
• 清晰的英語語言直觀鍵盤,用於本地設置和控制
• 接線支架簡化了安裝

安全性和可靠性:

• 標準的保形塗層,用於惡劣環境保護
• 經驗證的功率級設計和技術
• 可更換的風扇
• 安全扭矩關閉:SIL2,PLd
• SD 卡槽,用於應用備份

應用:

• 空調
• 供暖
• 製冷
• 通風
• 其他 HVAC
• 繞線和解繞線
• 空氣和氣體壓縮機
• 工廠自動化
• 印刷和標記設備
• 其他工業
• 轉換
• 紙漿和造紙
• 食品和飲料
• 線纜加工

技術規格:

• 功率範圍:2HP - 250HP(1.5kW – 180kW)
• 電壓範圍:230-480VAC
• 專用熱敏電阻輸入端子
• 3個模擬輸出,2個模擬輸入,8個數字輸入,2個數字輸出 + 1個繼電器輸出
• 接地漏電流:>10 mA(所有型號)
• 產品外殼等級:IP20(歐洲)
• 最大開關頻率:10 kHz
• 輸出頻率:0...590 Hz
• 操作濕度:最大85%相對濕度,40°C 非冷凝
• 環境:不燃燒、不腐蝕和無塵

標準:

• 過壓類別:過壓類別 III(定義脈衝耐受水平的數字)
• 污染等級:污染等級 II
• 符合 UL 61800-5-1 和 CSA22.2 #274-17 的要求,作為開放型驅動器
• 符合低電壓指令 2014/30/EU
• 根據 2006/42/EC(EMC 指令)進行 CE 標記
• 符合 EC 指令 2011/65/EU 中的 RoHS 物質限制

軟件特性:
• 通過內置以太網端口,標準支持 Profinet IO 和 Ethernet IP 協議。
• 繞線功能塊:直徑計算、慣量補償、扭矩和錐度計算功能結合在一起,實現速度和扭矩控制的繞線功能。
• 捕捉旋轉負載 - "飛行捕捉":風扇控制算法使 AC20 能夠檢測到風扇在自由輪轉時,並在運行到命令速度之前重新控制它。
• PID 控制:多個 PID 控制回路可編程以監控過程變量,並根據需要的變量設定值調整電機速度。
• 基本服務(火災模式):通過數字輸入選擇,火災模式將使驅動器在忽略所有其他控制信號和警報條件的情況下,以最大編程速度連續運行。
• 能量優化:在恆速條件下,驅動器的電機功率波形被優化,以減少電機能耗而不影響性能。
• 跳頻:最多可編程4個速度和頻率帶,以避免負載上的共振點,減少振動、磨損和噪音。
• 可編程多階段速度控制:可編程8個循環階段,具有不同的運行速度和時間。
• 過程計時器:多個運行小時計時器可編程,以生成與過程維護間隔一致的警報。
• 70 個軟件“功能塊”,可通過最多 200 個“連接”互連,提供強大的應用平台。

Parker Drive DSELite 軟件:

Parker 驅動器配置軟件 Drive System Explorer (DSE) Lite 是一款易於使用的驅動器配置軟件包,旨在使應用編程盡可能簡單而不妥協功能性。
DSE Lite 基於簡單的塊編程和直觀的用戶界面,支持用戶定義的配置,並提供實時監控和圖表。DSE Lite 允許用戶創建、參數化和配置用戶定義的應用程序,以及參數化和連接固定的電機控制塊,最多可達 200 個“連接”。
感謝在線幫助和預配置的宏模板,用戶可以實現最佳驅動器配置,而無需瀏覽複雜的參數菜單。

AC20 的增強功能包括:

• 高速以太網連接
• 網絡掃描功能
• 驅動器網絡識別
• 通過以太網安裝固件
• 將項目保存到板載閃存
• 與 AC30 系列示波器軟件兼容。


*此網頁內容透過AI即時翻譯, 您可利用線上聊天功能來獲取更多資訊

相關文件

×

687912
936514