無刷直流電動機控制器 | Taiwan

無刷直流電動機控制器 | Product Series

篩選依據

    未選取篩選條件

現在就取得您的 Parker 帳戶!

建立一個帳戶以管理您所有的 Parker 相關事務,包括從您的購物偏好到應用程式的存取。

無刷直流電動機控制器

無刷直流電動機控制器

電動馬達產品線優於齒輪驅動系統,BLDC馬達控制器提供反饋和監控。

技術規格

  • 控制電壓: Typical voltages seen in Parker Aerospace applications:
    €¢ 28Vdc @ 10A, 280W (~0.4 HP)
    €¢ 28Vdc @ 50A, 1400W (~2 HP)
    €¢ 235Vac 400hz rectified and power conditioned for 6750W (~ 9 HP)
    €¢ 270Vdc @ 50A, 13.5kW (~18 HP)
  • 位置: Pump location within system becomes flexible
  • 軟體: Software designed in accordance with DO-178

完整的產品描述

無刷直流(BLDC)馬達控制器提供操作電動馬達驅動泵和其他引擎附件的靈活性。這些控制器根據應用需求使用各種控制方法來換向馬達。從無感測器到解析器再到霍爾效應反饋,每種應用都使用適當的反饋機制進行適當的調節。

電動馬達驅動產品系列相較於齒輪箱驅動系統提供了優勢:
• 系統內的泵位置變得靈活
• 可能消除與飛機引擎連接的附件齒輪箱及其恆定的輸入速度
• 如果需要,泵流量和馬達速度可以變化
無刷直流(BLDC)馬達相較於其他電動馬達提供了優勢:
• 消除了刷子和換向器,繞組連接到控制電子裝置
• 比同類的交流馬達更可靠

這些產品服務於許多不同的應用,包括地面和空中平台上的軍事應用。

應用:
這些28Vdc和270Vdc控制器用途廣泛,用於軍用和商用飛機以及地面平台的油、燃料和冷卻泵系統。

特點和屬性:
• 獨特的優點包括內建冗餘以保持系統運行
• 根據DO-160進行測試
• 硬件設計符合DO-254標準
• 在平台開發的早期階段具有模組化和可重組性




*此網頁內容透過AI即時翻譯, 您可利用線上聊天功能來獲取更多資訊

相關文件

Contact & Support Information
Parker Aerospace--Repair Location Finder
×
产品

687912
687469