鑄鐵泵 – PGP365 系列 | Product Series

篩選依據

    未選取篩選條件

現在就取得您的 Parker 帳戶!

建立一個帳戶以管理您所有的 Parker 相關事務,包括從您的購物偏好到應用程式的存取。


LOADING IMAGES
鑄鐵泵 – PGP365 系列

技術規格

  • 運作壓力: up to 3500 psi, up to 241 bar
  • 流速: n/a
  • 排量: up to 148 cm3/rev, up to 9 inch3/rev
  • 主體材質: Cast Iron
  • 排放管選項: No
  • 內含電荷幫浦: No
  • 電路路徑: Open
  • 配置: Single, Tandem, Multiple
  • 控制方法: Relief, Load Sense, Priority, Unloading
  • 能量復原能力: No
  • 內含過濾器: No
  • 用於流體類型: Standard Hydraulic Fluids, Phosphate-ester, Water-Glycol
  • 最大排量: 148 cm3/rev, 9 inch3/rev
  • 最大流速: 93.5 gal/min
  • 最大流體溫度: 80 °C, 180 °F
  • 最小流體溫度: -20 °C, 0 °F
  • 最大運作壓力: 241 bar, 3500 psi
  • 徑向負載量: 662 kg, 1460 lb
  • 最大運作速度: 2400 RPM
  • 最大運動黏性: 7500 SUS
  • 最小運動黏性: 50 SUS
  • 重量: 32 kg (Max), 71 lb (Max)
  • 羸賡: Liquid, Liquids
  • 固定選項: SAE, ISO, DIN
  • 埠連接: SAE, ISO, NPT, BSPP, ODT
  • 埠類型: Flange, Straight Threaded
  • 埠位置: Side Ports, Rear Ports
  • 幫浦類型: Gear, Fixed
  • 旋轉方向: Clockwise, Counterclockwise, Bi-Rotational
  • 軸類型: SAE, ISO, DIN, Industry Specific
  • 直接傳動能力: Yes

完整的產品描述

Parker 的 365 系列固定排量齒輪泵由於其鑄鐵結構提供了高壓耐久性,使其成為建築、林業和石油及天然氣市場中高負荷循環移動應用的理想選擇。它們有標準泵、離合器泵和串聯泵可供選擇。
        
市場:
• 高空作業
• 農業機械
• 建築設備
• 林業設備
• 物料搬運設備
• 草坪設備
• 職業及市政設備
• 礦業
• 石油及天然氣

特點/優勢:
• 三件式鑄鐵結構,提供分配靈活性
• 鑄鐵結構,耐用性強
• 平衡推力板,減少摩擦和洩漏
• 軸承,壽命長
• 多節可供選擇

應用:
• 輪胎卡車
• 鹽和沙撒布機
• 高空升降機
• 低底盤拖車
• 活動地板拖車
• 滾軸拖車

技術規格:
• 每節流量範圍達 93.5 gpm (354 lpm)
• 排量從 2.79 到 9 cir (44 到 147.5 cc/rev)
• 工作壓力可達 241 bar (3,500 psi)
• 速度可達 2,400 rpm
• 容積效率達 98%
• 提供 CW、CCW 和雙向泵
• 提供 SAE 和 SI 軸、法蘭和端口
• 多節以及交叉框架加泵
• 廣泛的集成閥能力
 - 負載感應流量控制                          
    - 帶防氣蝕檢查的減壓閥
    - 優先流量控制  
    - 電磁卸荷減壓閥


*此網頁內容透過AI即時翻譯, 您可利用線上聊天功能來獲取更多資訊

相關文件

×

687912
688058