EH 多筒濾芯容器 | 304 及 316L 不銹鋼,非 ASME 標準設計液體過濾 | Product Series

篩選依據

    未選取篩選條件

Quantity

結構材質

Length (inch)

連接尺寸

現在就取得您的 Parker 帳戶!

建立一個帳戶以管理您所有的 Parker 相關事務,包括從您的購物偏好到應用程式的存取。


LOADING IMAGES
EH 多筒濾芯容器 | 304 及 316L 不銹鋼,非 ASME 標準設計液體過濾

EH 多筒濾芯容器 | 304 及 316L 不銹鋼,非 ASME 標準設計液體過濾

EH非代碼多筒過濾器提供輕便不銹鋼經濟液體過濾。

技術規格

  • 品牌: Parker
  • 產業: Industrial / Inks, Paints and Coatings / Food and Beverage
  • 功能: Clarification, Prefiltration, Polishing
  • 過濾器結構: Multi-Cartridge Filter Vessel
  • 結構材質: 304 Stainless Steel, 316L Stainless Steel
  • 符合規格: Non-ASME code
  • 最大運作壓力: 150 psi, 10.3 bar
  • 最大運作溫度: 300 °F
  • 流速: 25 to 380 gal/min
  • 密封材質: EPDM (300 F max.)

完整的產品描述

EH 非代碼多濾芯過濾器容器提供經濟實惠的多種液體過濾,採用輕量化外部拋光不銹鋼設計,具有包括擺動螺栓固定的快速開啟蓋和內部正壓濾芯對齊和密封板等特點。EH 容器可容納 10 英寸、20 英寸、30 英寸和 40 英寸長的雙開端 (DOE) 或 222 單開端 (SOE) 濾芯。這些容器由拋光和鈍化的不銹鋼製成,額定壓力為 150 psi (10.3 bar)。為了增加耐腐蝕性,所有蓋螺栓和支腿安裝硬件也均由不銹鋼製成。
特點/優勢
• 可轉換設計允許使用 DOE 和 SOE 濾芯
• 擺動螺栓 O 形圈密封提供快速且可靠的密封,並便於進入容器內部和濾芯
• 具體型號提供 FNPT 螺紋和法蘭連接
• 標準 EPDM 密封件,還有其他材料選項可供選擇
• 標準螺紋 FNPT 通氣孔和排水口
• 標準不銹鋼濾芯支撐和密封硬件
• 拋光外部和酸洗鈍化內部/外部以增強耐腐蝕性
• 提供 304 和 316L 不銹鋼材質

應用
• 飲用水過濾
• 潤滑劑過濾
• 工藝水過濾
• 冷卻劑過濾
• 食用油過濾
• 切削油過濾
• 塗料過濾
• 溶劑過濾


*此網頁內容透過AI即時翻譯, 您可利用線上聊天功能來獲取更多資訊

相關文件

×
产品 Quantity 結構材質 Length (inch) 連接尺寸
EHG05S2T 5 cartridges 304 Stainless Steel 10 2-inch NPT
EHG05D2T 5 cartridges 304 Stainless Steel 20 2-inch NPT
EHG05T2T 5 cartridges 304 Stainless Steel 30 2-inch NPT
EHG05Q2T 5 cartridges 304 Stainless Steel 40 2-inch NPT
EHG07T2T 7 cartridges 304 Stainless Steel 30 2-inch NPT
EHG07Q2T 7 cartridges 304 Stainless Steel 40 2-inch NPT
EHG11T3F 11 cartridges 304 Stainless Steel 30 3-inch ANSI
EHG11Q3F 11 cartridges 304 Stainless Steel 40 3-inch ANSI
EHG19T4F 19 cartridges 304 Stainless Steel 30 4-inch ANSI
EHG19Q4F 19 cartridges 304 Stainless Steel 40 4-inch ANSI
EHS05T2T 5 cartridges 316L Stainless Steel 30 2-inch NPT
EHS05Q2T 5 cartridges 316L Stainless Steel 40 2-inch NPT

687912
679945